Ihr Zugang zu WAGO Deutschland

Sie sind noch nicht registriert?

Jetzt registrieren!
Shape

Elektroinstallation perfekt gesteckt – mit WINSTA®

WINSTA® ist das Steckverbindersystem, das optimal auf die hohen Anforderungen in der Gebäudeinstallation zugeschnitten ist. Es macht die Elektroinstallation steckbar und dadurch schnell, sicher und fehlerfrei. Dies gilt auch in weiteren Anwendungen wie z. B. im Schiffbau, in der Bahntechnik oder in der Industrie.

Alle Vorteile im Überblick:

  • Fehlsteckgeschützt und wartungsfrei
  • Push-in CAGE CLAMP®-Federanschlusstechnik für das direkte Stecken eindrähtiger Leiter
  • Hohe Variantenvielfalt an Steckern und Buchsen, Snap-In-Gerätesteckverbindern, Steckverbindern für Leiterplatten, Verteilern, konfektionierten Leitungen sowie Verteilerboxen zur Erfüllung aller Anforderungen
  • Minimale Produktgröße
  • Individuelle und eindeutige Kennzeichnung der Komponenten durch Bedruckung und Farbe

Produktliste anzeigen

Praxistipps

WINSTA® in der Gebäudeinstallation

Entdecken Sie die Vielfalt des WINSTA®-Steckverbindersystems

Produktübersicht

winsta-mini_2000x2000px.jpg

Für beengte Platzverhältnisse: WINSTA® MINI

Elektroinstallationen auf engstem Raum: Durch ihre geringe Baugröße kommen die Komponenten dieser Familie dem Trend zur Miniaturisierung nach, wie er etwa bei LED-Leuchten oder Vorschaltgeräten Einzug hält.

Vorteile:

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt: bis 1,5 mm2
  • Nennstrom: 16 A
  • WINSTA®-MINI-special-Komponenten für Sonderanwendungen wie z. B. der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik mit individueller Bedruckung
  • Kompakte Steckverbinder auch für den Leiterplattenanschluss mit 4,4 mm Polteilung

winsta-midi_2000x2000px.jpg

Für ein Maximum an Möglichkeiten: WINSTA® MIDI

Die größte Vielfalt an Komponenten für eine schnelle, sichere und fehlerfreie Elektroinstallation; dadurch können die unterschiedlichsten Anforderungen individuell und flexibel erfüllt werden.

Vorteile:

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt: bis 4 mm2
  • Nennstrom: 25 A
  • 2 Leiteranschlüsse pro Pol zum Durchschleifen oder Brücken
  • Eindeutige Identifizierbarkeit durch optionale kundenspezifische Bedruckungen sowie intelligentes Beschriftungszubehör
  • Zusätzliche variable Kodierung möglich
  • 2- bis 7-polige Ausführung
  • Steckbarer Leuchtenanschluss mit dem universellen Leuchtenanschlusssystem Linect® und dem WINSTA®-Linect-T-Stecker

winsta-maxi_2000x2000px.jpg

Für mehr Leistung: WINSTA® MAXI

Leistungsstarke Steckverbinder für Einspeisungen.

Vorteile:

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt: bis 6 mm2
  • Nennstrom: 35 A
  • Zur Minimierung des Spannungsfalls bei größeren Leitungslängen
winsta-rund_2000x2000px.jpg

Für runde Durchführungen und Rohre: WINSTA® RD

Die Rundsteckverbinder sind ideal für die Installation in Leerrohren z. B. im Fertighausbau geeignet. Die konfektionierten Leitungen dieser Familie passen aufgrund ihrer runden Form einfach durch entsprechend bemessene Bohrungen und Installationsrohre.

Vorteile:

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt: bis 2,5 mm2
  • Nennstrom: 16 A / 20 A
  • Portfolio aus 3- und 4-poligen konfektionierten Leitungen mit 17,5 mm Außendurchmesser für einfaches Plug & Play
  • Steckbare Integration in die Elektroinstallation von u.a. Hohlwanddosen über Adapter

winsta-knx_2000x2000px.jpg

Für den standardisierten Bus: WINSTA® KNX

Die Lösung für standardisierte Bussysteme in der Gebäude- und Industrieautomation wie KNX, LON® oder ETHERNET

Vorteile:

  • Für Kleinspannungen bis 50 V
  • Nennstrom: 3 A
  • Kompakte Baugröße, standardisiertes Steckgesicht
  • Zwei Kodierungen zur individuellen Gestaltung mit Fehlsteckschutz
winsta-idc_2000x2000px.jpg

Für größte Flexibilität: WINSTA® IDC

Die Versorgung von z. B. Unterflur-Fußbodentanks erfolgt mit Flachleitungen von 1,5 mm2 bis 16 mm2 und den dazugehörigen Anschlusskomponenten, die mit WINSTA®-MIDI- und WINSTA®-KNX-Steckverbindern kombinierbar sind.

Vorteile:

  • Mit einem Dreh pro Pol kontaktieren die WINSTA®-IDC-Einspeise- bzw. -Abgriffmodule sicher an jeder Stelle der jeweiligen Flachleitung.
  • Geeignet für Bus- und Energieleitungen oder in Kombination
  • Einfache Installation ohne Leitungsunterbrechung durch komfortable, isolationsdurchdringende Schneidklemmtechnik (IDC-Technik).

winsta-boxen_2000x2000px.jpg

Für vielseitige Anwendungen: WINSTA®-Boxen

Die WINSTA®-Boxen sind für die unterschiedlichsten Anwendungen geeignet. So unterstützt die WINSTA®-Verteilerbox beispielsweise die Ansteuerung von mehreren Jalousieantrieben über SMI oder den Anschluss von DALI-Leuchten. Mit der Systembox können sowohl umfangreiche Verteilungen als auch kleine Steuerungen und Schaltaufgaben realisiert werden. Die WINSTA®-Boxen werden anhand der Anforderungen kundenindividuell durch unseren Projektservice geplant und gefertigt.

Vorteile:

  • Kompakte Lösung mit steckbaren Abgängen
  • Zentrale und übersichtliche Elektroinstallation dank WINSTA®-Boxen
  • WINSTA®-Verteilerboxen auch zum Selbstkonfektionieren erhältlich
  • WINSTA®-Systembox: Bestückung mit Reiheneinbaukomponenten dank TS-35-Aufnahme möglich

WINSTA® im Kontext der Bauproduktenverordnung

Finden Sie hier die WINSTA® BauPVO Leistungserklärungen zum Download

SeriesItem No.CPR fire classDocument Download
MINI891 – X9XX / XX0X - XXXXECA PVC1. DoP_Kordes_H05VV-F_Eca_4323700-2-2
2. DoP-Leoni-H05VV-F-Eca-LSKTT0000004
891 – X9XX / XX1X - XXXXECA halogen-freeDoP_Kordes_H05Z1Z1-F_Eca_4323700-5-1
891 – X2XX / XX1X - XXXXECA B2CADoP_Kordes_H05Z1Z1-F_B2_20170730-19
special891 – X9X3 / XXXX - XXXXECA PVCDoP_Kordes_H05VV-F_Eca_4323700-2-2
891 – X9X5 / XXXX - XXXX
891 – X9X2 / XXXX - XXXXECA PVCDoP_Helukabel_JZ+OZ-500_Eca_014711
891 – X9X4 / XXXX - XXXX
MIDI771 – X9XX / XX0X - XXXXECA PVC1. DoP_Kordes_H05VV-F_Eca_4323700-2-2
2. DoP-Leoni-H05VV-F-Eca-LSKTT0000004
771 – X9XX / XX1X - XXXXECA halogen-freeDoP_Kordes_H05Z1Z1-F_Eca_4323700-5-1
771 – X2XX / XX1X - XXXXECA B2CADoP_Kordes_H05Z1Z1-F_B2_20170730-19
special771 – X9XX / XXXX - XXXXECA PVCDoP_Helukabel_JZ+OZ-500_Eca_014711
771 – X9X3 / XXX5 - XXXXECA PVCDoP_Kordes_H05VV-F_Eca_4323700-2-2
771 – X9X5 / XXX5 - XXXX
771 – X9X5 / XXX6 - XXXX
RD774 – X9XX / XXX6 - XXXXECA PVC1. DoP_Kordes_H05VV-F_Eca_4323700-2-2
2. DoP-Leoni-H05VV-F-Eca-LSKTT0000004
774 – X9X3 / XX16 - XXXXECA halogen-freeDoP_Kordes_H05VV-F_Eca_4323700-2-2
KNX894 – X9XX / XX2X – XXX6ECA halogen-freeDoP_Lapp_EIB-HFFR-J-YSTY_gruen_2x2x08mm_Eca_UILCPRDoP17-21702411-A
894 – X9XX / XX3X – XXX6 - XXXXECA PVCDoP_Lapp_EIB-PVC-J-YSTY_gruen_2x2x08mm_Eca_UILCPRDoP17-2170240-1-A
IDC897 - 121ECA PVCDoP_Woertz_Flachkabel_PVC
897 - 231
897 - 251
897 - 261
897 - 1051
897 - 1651
897 - 122CCA halogen-freeDoP_Woertz_Flachkabel_halogenfrei
897 - 232
897 - 252
897 - 262
897 - 1052
897 - 1652
Further Declaration of Performances on request
Weitere Leistungserklärungen auf Anfrage

WINSTA® von WAGO:
Ihre Fragen beantworten wir gern.

Ihr Warenkorb

In den Warenkorb gelegt.
Zum Warenkorb Angebot anfordern Weiter einkaufen

Sind Sie sicher?

Produkte direkt hinzufügen

Bitte geben Sie eine exakte Artikelnummer (z.B. 2002-1201) ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der „Enter“-Taste. Zum Navigieren zwischen den Spalten benutzen Sie die „Tab“-Taste.
VPE (UVPE)
Change Country

You are leaving the currently selected country website and will be logged out. Your user account only applies to one country. Your newly selected country website has other contacts and may have different content and functions.

Nach unten
Zum Seitenanfang