Solution Provider

Elektro-Service Heumann GmbH

Wir sind ein innovatives, deutschlandweit tätiges Unternehmen im Bereich der Elektroinstallation mit Schwerpunktsetzung auf der Gebäudeautomation. Neben privaten Bauherren zählen auch internationale und traditionsreiche Unternehmen zu unserem Kundenkreis.

Elektro-Service Heumann GmbH ist ein Unternehmen, das in der ersten Generation durch den Geschäftsführer Günther Heumann aufgebaut und aktuell geführt wird. Dem Unternehmen, welches in Hilpoltstein (Mittelfranken) beheimatet ist, gehören 24 Mitarbeiter an, die sich den Abteilungen Gebäudeautomation, Gebäude- und Installationstechnik, Haustechnik und Verwaltung zuordnen. Durch die Schwerpunktsetzung im Bereich der Gebäudeautomation, wozu Licht- und Klimasteuerung, Netzwerktechnik, Medien- und Zutrittssteuerung, sowie die Fernwartung dieser Systeme zählen, konnten wir unseren Kundenkreis in den letzten Jahren auch international ausbauen. Wir verstehen uns als ein junges, innovatives Unternehmen, das seine Kompetenzen vor allem in der Planung und Umsetzung von Individuallösungen, an den Bedürfnissen unserer Kunden orientiert, sieht und zukünftige Möglichkeiten der Technik aktiv mit gestalten möchte.

Kompetenzen von Elektro-Service Heumann GmbH * 

Ethernet IP (Rockwell)
Antriebstechnik
M-Bus
KNX
BACnet
EnOcean
DALI
MP-Bus
DMX
Beschattung
Beleuchtung, z.B. Lichtmanagement
HLK
openVPN
Fernwirktechnik IEC 60870
Fernwirktechnik IEC 61850
Fernwirktechnik IEC 61400-25
Cloud Technologien
Datenbank
Linux
HTML 5
Redundanzkonzepte (Steuerungstechnik)
Security (Firewall)
Elektro CAD
WAGO CoDeSys 2.3
WAGO e!Cockpit
Visualisierung / SCADA- Systeme / Leittechnik
Prozessleitsysteme
Siemens Programmierung
Modbus
Energiemanagement