Solution Provider

Ultima Power GmbH

Rundum-Sorglos-Paket im Bereich der erneuerbaren Energien - EZA Regler

Mit unserem nach VDE-AR-N 4110 zertifiziertem Regler sorgen wir für die Gewährleistung der Netzstabilität. Bei Planung und Bau von Neuanlagen bzw. der Umrüstung von Bestandsanlagen sind wir Ihr kompetenter Ansprechpartner im Bereich Netzberechnung, Schutztechnik und EZA-Regelung. Als Schnittstelle zwischen Anlagenbetreiber - Direktvermarkter - Netzbetreiber sind wir in der Lage, alle Erzeugungsanlagen (PV, Biogas, Windkraft, ...) herstellerunabhängig zu regeln.

Kompetenzen von Ultima Power GmbH * 

Energiemanagement
Energiedatenmanagement
Fernwirktechnik IEC 60870, IEC 61850, IEC 61400-25
SolarLog
MODBUS (RTU, TCP/IP, UDP)
Einspeisemanagement (EInsMan)
Virtuelle Kraftwerke
EZA-Regler
dONS
VHPready
Funktechnologien (LoRaWan, Mobilfunk)
IT-Security (openVPN, Ipsec, Firewall, etc.)
Netzwerkmanagement nach BSI IT Grundschutz
WAGO e!Cockpit
Elektro und MSR CAD (EPLAN, TRIC, etc.)
CODESYS 3.5
Siemens Engineering
Die dargestellten Kompetenzen beruhen auf eigenen Angaben unserer Partner und sind bei uns nach bestem Wissen und Gewissen geprüft worden.