Shape
Art.-Nr. 757-801

Bluetooth® Modul; RS-232; IP67

Art.-Nr. 757-801
Bluetooth® Modul; RS-232; IP67
Bitte warten...
Preis und Verfügbarkeit nachAnmeldung
Lagerartikel
VPE (UVPE): 1 Stück
Ihr eingegebener Wert wurde gerundet.
Nicht unter UVPE bestellbar!
Der Artikel wurde aus dem Warenkorb entfernt, da bereits in max-Menge gekauft.
1
Art.-Nr. 757-801
VPE (UVPE): 1 Stück
Ihr eingegebener Wert wurde gerundet.
Nicht unter UVPE bestellbar!
Der Artikel wurde aus dem Warenkorb entfernt, da bereits in max-Menge gekauft.
1

Beschreibung

Das WAGO-Bluetooth® Modul 757-801 ermöglicht den Aufbau einer drahtlosen Verbindung zwischen einer seriellen Schnittstelle und externen Bluetooth®-Geräten (z. B. PCs/Notebooks mit Bluetooth®). Der Datenaustausch erfolgt über das Bluetooth® „Serial Port Profile“ (SPP).

Durch den automatischen Wiederaufbau der ausgehenden Funkverbindung (z.B. zu einem zweiten Bluetooth® Modul) kann ein Kabelersatz zwischen zwei seriellen Geräten realisiert werden. Die hohe Schutzklasse ermöglicht die funktechnisch optimale Installation des Bluetooth® Moduls außerhalb von Schaltschränken.

Über Diagnose-LEDs wird die Qualität der Funkverbindung sowie Kommunikation über die RS232-Schnittstelle signalisiert.

Koexistenzeigenschaften:

  • „Adaptive Frequency Hopping“ (AFH)
  • Adaptive Sendeleistung mit konfigurierbaren Obergrenzen für Datenaustausch und Gerätesuche
  • Konfigurierbare Kanalmaske („channel blacklist“) für „Frequency Hopping Spread Spectrum“ (FHSS)
  • Koexistenzoptimierte Gerätesuche unterstützt (Medienbelegung < 5 %, Belegungsdauer < 100 ms)

Produktdetails

Daten

Kaufmännische Daten

Verpackungsart Karton
Ursprungsland DE
GTIN 4050821657927
Zolltarifnummer 85366990990
Produktgruppe 23 (I/O Passiv und Zubehör)
eCl@ss 9.0 27-14-31-36
eCl@ss 8.0 27-14-31-36
ETIM 6.0 EC001099
ETIM 5.0 EC001099

Technische Daten

Sicherheit Verschlüsselung Bluetooth® Sicherheitsmodus 4 „Secure Simple Pairing“ 128-Bit-Verschlüsselung
Funktechnologie Bluetooth® 2.1
Frequenzband ISM-Band, 2402 … 2483 MHz
Unterstützte Profile Serial Port Profile (SPP)
Kommunikationstyp Punkt-zu-Punkt-Verbindung
Übertragungsreichweite Class 1/max. 100 m
Antenne integriert
Stromaufnahme typ. 50 mA (DC 24 V)
Übertragungsrate 9600 … 115200 bps
Übertragungsrate (Kommunikation/Feldbus 1) (9600 … 115200 bps)
HF-Ausgangsleistung max. +10 dBm
HF-Eingangsempfindlichkeit typ. -82 dBm
Anzeigeelemente fünf LEDs

Anschlussdaten

Anschlusstechnik: Kommunikation/Feldbus RS-232-Schnittstelle: 1 x feste Anschlussleitung

Geometrische Daten

Breite 30 mm
Höhe 20 mm
Tiefe 117 mm

Mechanische Daten

Befestigungsart Schraubmontage
Anzeigeelemente fünf LEDs
Durchmesser der Mantelleitung 6,4 … 6,8 mm
Länge der Anschlussleitung 5 m
Farbe der Mantelleitung schwarz
Durchmesser der Einzelader 0.34 mm
Durchmesser der Einzelader (2) 0.75 mm

Werkstoffdaten

Farbe der Mantelleitung schwarz
Halogenfrei ja
Gewicht 418 g
Konformitätskennzeichnung CE
Schirmung Geflecht Kupfer, verzinnt, Einzeldraht-Durchmesser 0,10 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 … 60 °C
Umgebungstemperatur (Betrieb) bewegt −5 … +60 °C
Umgebungstemperatur (Betrieb) ruhend −20 … +60 °C
Biegeradius 10 x Kabeldurchmesser bei flexiblem Einsatz
Biegezyklen 1 Mio. Zyklen
Umgebungstemperatur (Lagerung) -30 … 80 °C
Schutzart IP67
EMV-Störfestigkeit gemäß EN 61000-6-2
EMV-Störaussendung gemäß EN 61000-6-3

Downloads

Dokumentation

Handbuch

Bluetooth Modul, RS-232, IP67
05.12.2013
PDF 2,4 MB
Englisch

Ausschreibungstext

757-801
21.01.2016
DOC 29,7 kB
Deutsch

Systembeschreibung

Funktechnik, Allgemeine Produktinformationen
02.06.2017
PDF 858,9 kB

Andere Kunden kauften auch

Ihr Warenkorb

In den Warenkorb gelegt.
Zum Warenkorb Angebot anfordern Weiter einkaufen

Sind Sie sicher?

Produkte direkt hinzufügen

Bitte geben Sie eine exakte Artikelnummer ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der „Enter“-Taste. Zum Navigieren zwischen den Zeilen benutzen Sie die „Tab“-Taste.
VPE (UVPE)
Change Country

You are leaving the currently selected country website and will be logged out. Your user account only applies to one country. Your newly selected country website has other contacts and may have different content and functions.

Nach unten
Zum Seitenanfang