Shape
Art.-Nr. 761-510

TO-PASS®Modem; GPRS-Modem, RS-232

Art.-Nr. 761-510
Der Artikel ist abgekündigt.

Beschreibung

Sprechen Sie uns zum Nachfolger dieses Artikels bitte an

Das TO-PASS®-Modem ersetzt ein herkömmliches AT-gesteuertes Wähl- bzw. Standleitungsmodem. Applikationen können via GPRS bidirektional mit einer Leitstelle oder untereinander kommunizieren. Für die Kommunikation und den Verbindungsaufbau wird eine TSC-fähige Gegenstelle benötigt.

Über eine serielle RS-232-Schnittstelle erlaubt dieses GPRS-Modem die problemlose Implementierung in bereits bestehende technische Infrastrukturen. Unabhängig vom Betriebssystem der Applikation kommuniziert das GPRS-Modem über TCP-/IP-Netzwerke. Ankommende und abgehende GSM-/CSD-Datenrufe werden unterstützt.

Produktdetails

Daten

Kaufmännische Daten

Verpackungsart Karton
GTIN 4045454827120
Produktgruppe 27 (Sonderkomponenten I/O-System)
eCl@ss 9.0 19-06-05-90
eCl@ss 8.0 19-06-05-90
ETIM 6.0 EC000740
ETIM 5.0 EC000740

Technische Daten

Eingangsstrom bei spezifischer Eingangsspannung 500 mA bei 12 V
Eingangsstrom bei spezifischer Eingangsspannung (2) 200 mA bei 24 V
Sendeleistung Quadband; GSM 850/900 MHz: max. 2 Watt DCS 1800 MHz/PCS 1900 MHz: max. 1 Watt
Übertragungsrate 300 Bit/s bis zu 57.600 Bit/s
Spannungsversorgung DC 12 V ... 30 V (DC 24 V nominal)
Übertragungsrate (Kommunikation/Feldbus 1) (300 Bit/s bis zu 57.600 Bit/s)

Geometrische Daten

Breite 22,5 mm / 0.886 inch
Höhe ab Oberkante Tragschiene 99 mm / 3.898 inch
Tiefe 114,5 mm / 4.508 inch

Mechanische Daten

Befestigungsart Tragschiene DIN 35

Werkstoffdaten

Gehäusewerkstoff PC
Gewicht 150 g
Konformitätskennzeichnung CE; R&TTE (GSM)

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb) -20 … 55 °C
Schutzart IP40
Relative Feuchte (ohne Betauung) 95 %

Downloads

Dokumentation

Handbuch

Systembeschreibung Fernwirkmodule S, M, Compact
08.05.2014
PDF 1,0 MB
Modem GPRS RS-232
19.09.2012
PDF 833,9 kB

Ausschreibungstext

761-510 TO-PASS
05.04.2012
DOC 28,2 kB
Deutsch

Engineering-Software

Konfigurations- und Inbetriebnahme-Software

(759-930) TO-PASS Konfigurationssoftware / Serie 761
29.01.2016
ZIP 2,6 MB
Englisch

Andere Kunden kauften auch

Ihr Warenkorb

In den Warenkorb gelegt.
Zum Warenkorb Angebot anfordern Weiter einkaufen

Sind Sie sicher?

Produkte direkt hinzufügen

Bitte geben Sie eine exakte Artikelnummer ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der „Enter“-Taste. Zum Navigieren zwischen den Zeilen benutzen Sie die „Tab“-Taste.
VPE (UVPE)
Change Country

You are leaving the currently selected country website and will be logged out. Your user account only applies to one country. Your newly selected country website has other contacts and may have different content and functions.

Nach unten
Zum Seitenanfang