Her på siden:

Emner 1. august 2021
221 serien, Inline fjedersamlemuffe med vippepal

En nyhed i vores 221 serie til alle ledertyper fra 0,2 til 4 mm². Den nye Inline fjedersamlemuffe med vippepal kombinerer alle de pålidelige fordele ved 221-Seriens fjedersamlemuffer i et slankt design. Tilbyder uovertruffen enkelhed, hastighed og pålidelighed, giver 221-serien universelle ledertilslutninger - med vippepals teknologi, der eliminerer værktøjer - samtidig med at de giver en synligt sikker lederkontakt.

Dine fordele:

  • Tilslut entrådede, fleretrådede og fleksible ledere i størrelser mellem 0,2 og 4 mm² i gennemstrømningsretningen
  • Smalt design minimerer dimensioner til installation i små områder og dåser
  • Værktøjsfri tilslutning og demontering takket være vores praktiske vippepal
  • Vælg mellem fikseret position og flerpolede installation med en adapter
  • kan købes hos din grossist.

Produktvideo

Se mere om WAGO's Inline fjedersamlemuffe

Overblik over alle Applikationer

Inline forbindelse af installationer

Som en universel tilslutningsteknologi forbedrer 221-serien Inline fjedersamlemuffen's kompakte dimensioner ikke kun de nuværende installationer, det lille klimaaftryk giver også mulighed for en bred vifte af nye applikationer, såsom inline-forbindelse af installationer i samledåser (f.eks. Til lysinstallationer i nedhængte lofter).

Simpel forlængelse af ledninger

Ikke livsforlængende, men ledningsforlægelse: 221-seriens Inline fjedersamlemuffe forbinder alle typer ledere fra 0,2 til 4 mm² enkelt, hurtigt og sikkert i inline forbindelsesretningen.

Flere poler og faste positioner ved hjælp af adapter.

Uanset om det er i enheder eller på DIN-skinner - adapterne til 221-Seriens Inline fjedersamlemuffe giver komplet modulær montering. Brugere opnår fleksibiliteten ved at have fem poler med fast position i en adapter - uanset om det er med eller uden trækaflastning, på DIN-skinner med en snap-in monteringsfod, til skruemontering, klæbemontage, fastgørelsesmontering eller ophængt montering.

Perfekt til test-setups

Træk op i vippepalen, indsæt en leder, og skub vippepalen ned igen. Den smalle 221-serie Inline fjedersamlemuffe er et universelt værktøj, der er ideelt til laboratorie- og testopsætninger eller produktionsteststande - og kræver ikke brug af værktøj, samtidig med at det er synlig identifikation af lederkontakt. Afmontering af ledninger er hurtigt og nemt: løft vippepalen op, og fjern ledningen under vippepalen.

Simpel DIN-skinne montering

Uanset om det er DIN-35 eller DIN-15-skinne - i den tilhørende adapter kan 221-seriens Inline fjedersamlemuffe let klikkes eller skrues på begge DIN-skinner, f.eks. i samledåser til installationsforlængelse eller til andre standard forbindelser og ved DIN-skinne monteret udstyr.

Integrerede trækaflastning

Reducerer trækket i lederne - det kan monteringsadapteren for 221-seriens Inline fjedersamlemuffe hjælpe med, da der er integrerede trækaflastning. De er klar til brug overalt, hvor kabler skal beskyttes med træk og bevægelse - hvad end det er forebyggende eller uventede situationer.

Universal forbindelsesteknologi for ledninger, i Inline forbindelse

Som en universel forbindelsesteknologi forbedrer 221-serien Inline fjedersamlemuffens kompakte dimensioner ikke kun dine nuværende installationer, det lille klimaaftryk åbner også en lang række nye applikationer. Disse inkluderer pladsbegrænsede applikationer som laboratorie- og testopsætninger, produktionstestpladser, belysningstilslutning i nedhængte lofter eller forlængelse af højttalerkabler og distributionskasser i industrielle applikationer. Dette er blot nogle af de mulige anvendelser, der kan give en fordel af 221-seriens Inline fjedersamlemuffe. Inline fjedersamlemuffen har både EN og UL godkendelser.

Find mere information om 221-seriens Inline fjedersamlemuffe, med alle relevante tekniske data og monteringsvejledning i produktflyeren - download PDF

Installationsapplikationer med et lille footprint

Få mere at vide om 221-seriens forskellige produkter

221 serien fra WAGO – Fleksibel, hurtig og sikker

Træk op i vippepalen, indsæt en leder, og skub vippepalen ned igen - det er det hele! Serie 221 fjedersamlemuffe forbinder entrådede, flertrådede og fleksible ledere let, hurtigt og sikkert.

Anschlussbereich_s_an_ur_0221_0xxx_000_xx_2000x1500.jpg

WAGO Gelbox beskytter dine samlemuffer mod fugt

Når kondens og fugt møder elektricitet, kan en kortslutning hurtigt ske. Indkapsling er en gennemprøvet løsning. Men nu kan en pålidelig fugtbeskyttelse af WAGO fjedersamlemuffer opnås endnu hurtigere og lettere med WAGO Gelbox. Den er klar til øjeblikkelig brug i en lang række applikationer.
MM-8142_L_and_B_2020_GelBox_2000x1125_Stage.jpg

Få styr på kaoset af alle dine ledninger

Hvad enten du tilslutter et varmesystem eller belysning kan det blive forvirrende, når mange kabler mødes. WAGO's forgreningsboks hjælper dig med at tilslutte op til 60 ledere med WAGO's serie 221 COMPACT fjedersamlemuffe til alle ledertyper op til 4 mm 2 (12 AWG).

Din kontaktperson hos WAGO

Vi sidder klar ved telefonen og på mailen til at svare på dine spørgsmål.