MM-34671_GWA_WINSTA_191212-Schwier-130_2000x1500.jpg

Hurtige og lette installationer i bygninger

Smartere bygninger, mere teknologi og elektriske kabler kræver moderne løsninger. Uanset om det er klassisk, f.eks. med 221-serien, eller stikbar med WINSTA® – WAGO tilbyder dig løsninger til dine elektriske samlinger og støtter dig i markedets stigende udfordringer.

WAGO tilbyder stikbare installationsløsninger, værktøjsfri tilslutning af alle ledertyper, værktøj, et bredt udvalg af opmærkningsmuligheder og et omfattende tilbehørssortiment. Hurtigt, nemt, pålideligt – til enhver opgave!

Opdag nyttige tips og produktanbefalinger til dine installationer, såsom:
 

  • Kabelføring i fordelingstavler

  • Installation i dørklokke- og højttalersystemer

  • Tilslutning af fintrådede ledere i samledåser

  • Nye installationer i små fordelingstavler

 

Elektriske Installationer

WAGO tilbyder fjederteknologi til alle typer elektriske installationer – fra samledåser og printkort til styretavler. Det enkle, sikre og vedligeholdsfrie design er det, der gør vores tilslutningsteknologi helt unik!

katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x2000.jpg

Perfekte Tilsluttede Stikbare Løsninger - Med WINSTA®

Hurtigt, stikbart og fejlfrit – sådan bør elektriske installationer fungere. Med WINSTA® tilbyder WAGO det rette stikbare forbindelsessystem, der opfylder dine krav til bygningsinstallationer. Til enhver applikation har vi den rette version af han- og hunstik, snap-in forbindelse, PCB-forbindelser, fordelingsforbindere, kabelsamlinger og forgreningsbokse.

winsta-gesamt_2000x2000px.jpg

Fortrådning af fleksible ledere i samledåser

Til fortrådning af fleksible ledere i samledåser anbefaler vi serie 221 installationsklemmer.


Fordele ved installationsklemmen:

  • Pladsbesparende: Til begrænset plads i samledåsen
  • Bevem: Let tilslutning grundet mindre aktiveringsindsats
  • Sikkerhed: Gunstige testforhold, selv efter installationen, takket være to teståbninger
building_elektroinstallateur_221_klemme_2000x1500.jpg

Fortrådning i fordelingstavler

Der er altid meget lidt plads til installation i en fordelingstavle. Derfor anbefaler vi, at man bruger serie 2273 PUSH WIRE®-samlemuffer til samledåser.


Fordele ved PUSH WIRE®-samlemuffer til samledåser:

  • Pladsbesparende: 50 % mindre samlemuffe sparer værdifuld plads i tavlen.
  • Sikkerhed: Yderst transparent indkapsling, så man visuelt kan bekræfte korrekt lederindsætning.
  • Lederområde: 0,5 ... 2,5 mm2 (20 ... 14 AWG)
h_ur_2273_0203_003_2000x1500.jpg

Ny installation i små fordelingstavler

Til installation i små fordelingstavler anbefaler vi serie 2003 eller 2005 multilevel-installationsklemmer.


Fordele ved multilevel-installationsklemmer:

  • Push in-tilslutning af entrådede ledere
  • Sortiment af multifunktionelle lasker
  • Hurtigste opmærkningssystem
  • Til den højeste strømbelastning på markedet
building_elektroinstallateur_installation_kleinverteiler_2000x1500.jpg

Installationer i dørklokke- og højttalersystemer

Ved installationer af ekstralave spændinger, såsom dørklokke- og højttalersystemer, anbefaler vi serie 243.


Fordele ved installationsklemmer:

  • Vedligeholdelsesfri installation
  • Høj fortrådningstæthed takket være et kompakt fodaftryk
  • Lederområde: 0,6 ... 0,8 mm2 (19 ... 18 AWG)
building_elektroinstalleteur_klingelanlage_serie243_2000x1500.jpg

Installationsklemmer til tredobbelte besparelser

Spar let tid og penge i fordelingstavler eller samledåser: WAGO's kompakte installationsklemmer giver store besparelser!

Smart Designer: WAGO's konfigurationssoftware

smartDESIGNER giver mulighed for ægte 3D-design af WAGO's elektriske forbindelser og automationsteknologi.

Certificerede bygninger

Bæredygtigt byggeri betaler sig. Adskillige certifikater giver planlægningssupport - hvoraf det ene tager højde for energibesparelsespotentialet ved bygningsautomation.

building_raum_gebaeude_fassade_himmel_blau_istock_000048706942_2000x1500.jpg