Din adgang til WAGO

Du er ikke registreret endnu?

Registrer dig nu!

Emner
Design med smartDESIGNER

smartDESIGNER-produktkonfiguratoren giver mulighed for 3D-konfiguration af WAGO's elektriske forbindelsesmateriel og automationskomponenter, herunder TOPJOB® S skinnemonterede rækkeklemmer, WAGO-I/O-SYSTEM 750, printklemmer og SPEEDWAY 767. Ud over de forsamlede produkter modtager du alle relevante produkt- og procesdata som dokumentation.

Det gratis 3D online konfigurationsværktøj til strømlinet udvikling:

  • Reducer administrationsomkostninger
  • Intelligente interfaces
  • Samling med værditilvækst takket være WAGO CAD-data
  • Bestilling af konfigurerede produkt- eller individuelle komponenter
  • Mere effektive produktionsprocesser

Reducer administrationsomkostninger

Onlineplanlægning udelukker softwareinstallation og giver brugerne mulighed for at tilgå projekter til enhver tid fra ethvert sted i verden – og det er altid opdateret med WAGO's mest aktuelle varedata.

Intelligente interfaces og CAE-programmer og e!COCKPIT

Efter oprettelse af kredsløbsdiagrammet i CAE-softwaren eller oprettelse af et projekt i e!COCKPIT kan dataene overføres til alle rækkeklemmesamlinger eller kun til specifikke. Brugertilpassede varenumre kan også oprettes. Rækkeklemmesamlingen opsættes automatisk i smartDESIGNER, mens sandsynlighedstjek bekræfter, at designet er fejlfrit. Opmærkningsdata kan også importeres fra CAE-softwaren og rækkeklemmemærker kan printes på smartPRINTER.

Samling med værditilvækst takket være WAGO CAD-data

Til mekanisk udvikling kan rækkeklemmesamlinger, der er konfigureret i smartDESIGNER, overføres som 2D/3D-CAD-modeller til samling ved hjælp af WAGO PARTcommunity-portalen i native eller neutrale formater.

Ud over geometriske data overføres tekniske og kommercielle data til CAD-målsystemet eller til PLM-/ERP-softwaren.

Bestilling af konfigurerede produkt- eller individuelle komponenter

Benyt dig af de høje kvalitetsstandarder, når du bestiller et konfigureret produkt med lav produktionsrisiko til engangsprojekter. Minimer lager- og samlingsomkostningerne med et helt produkt i stedet for individuelle komponenter.

Mere effektive produktionsprocesser

smartDESIGNER-værktøjet understøtter produktionsprocesser med automatisk vareoprettelse i PLM og ERP samt generering af produktionsdokumenter og reservedelslister. WAGO's opmærkninger kan også printes direkte fra projektet ved hjælp af smartPRINTER til mærkning af styretavlen. Benyt dig af fordelen ved produktionsoversigten under samling med alle nødvendige oplysninger i 3D.

Dine fordele med smartDESIGNER:

  • Installationsfri i en webbrowser

  • Design ei ægte 3D

  • Forlad dig på WAGO's ekspertviden til redigering

  • Aktuelle produktdata

  • Eksporter intelligente CAD-data

  • Interfaces til CAE-programmer og e!COCKPIT

  • Overfør let relevante produkt- og procesdata

smartDESIGNER fra WAGO:
Vi besvarer med glæde dine spørgsmål.

Din indkøbskurv

Lagt i indkøbskurven
Gå til indkøbskurven Anmod om tilbud Køb mere.

Are you sure?

Hurtig indtastning

Indtast et nøjagtigt varenummer (fx 2002-1201) og bekræft din indtastning med "Enter" -tasten. Brug "Tab" -tasten til at navigere mellem kolonnerne.
Bestillingsmængde: Maks. {0}
PU (SPU): pcs
Vent venligst ...

bestillingsliste via csv-import

Importer din bestillingslistefil i følgende format:
  • Kun csv-filer
  • [varenummer] separator [angiv]
  • Én vare pr. linje

Indsæt fra bestillingsliste

Kopier din bestillingsliste til tekstboksen i følgende format:
  • [varenummer] separator [mængde]
  • Én vare pr. linje
Skift land

Du forlader websiden for det nuværende valgte land, og du bliver logget ud. Din brugerkonto gælder kun for ét land. Websiden for det nye valgte land har andre kontaktpersoner og kan have andet indhold og andre funktioner.

Kopier favoritliste

Indtast et unikt navn på den nye favoritliste. Dermed kopieres alle noterede produkter, downloads og sider til den nye favoritliste.