[{"url":"/produkter","name":"Produkter","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/elektrisk-forbindelsesmateriel","name":"Forbindelsesmateriel","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/elektrisk-forbindelsesmateriel/fjedersamlemuffer-wago-221","name":"WAGO 221-fjedersamlemuffer","linkClass":"active","categoryCode":null}]
{
"@context": "https://schema.org",
"@type": "NewsArticle",
"mainEntityOfPage": {
"@type": "WebPage",
"@id": "/fjedersamlemuffer-wago-221"
},
"headline": "WAGO 221-412, WAGO 221-413, WAGO 221-415",
"image": {
"@type": "ImageObject",
"url": "/medias/serie-221-2000x1125px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MTA0NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZ3lNUzlvTUdFdk9EZzBPREEzTURNeE1UazJOaTVxY0djfDhjZDhiYmE4ZjU3M2IzYTA2ZGY2ZGQxNTFlZDMwNjJmMDExYTQ4YzZjNTZjYzAyN2Y0YjY4ZjBhNTdmZmRjYTk"
},
"author": {
"@type": "Organization",
"name": "WAGO Kontakttechnik GmbH"
},
"publisher": {
"@type": "Organization",
"name": "WAGO Kontakttechnik GmbH",
"logo": {
"@type": "ImageObject",
"url": "/_ui/desktop/common/images/logo.png"
}
},
"datePublished": "Mon Jun 04 18:56:24 CEST 2018",
"dateModified": "Tue Apr 07 14:34:28 CEST 2026"
}
Nyheder
Fjedersamlemuffer til alle slags ledere: WAGO 221-412, WAGO 221-413 og WAGO 221-415
WAGO 221-fjedersamlemuffer til alle slags ledere sætter nye standarder. Denne nye serie er 40 % mindre og endnu mere brugervenlig end dens succesrige forgænger, serie 222.
Disse elektriske installations-superstjerner muliggør hurtigere og mere pålidelig tilslutning af entrådede og fleksible ledere, imens man sparer værdifuld plads i samledåser. Dette er ikke kun blevet muligt på grund af det kompakte design, men også på grund af det gennemsigtige hus, den lettere håndtering og de to teståbninger.
Dine fordele:
- Der kræves op til 40 % mindre plads end ved den oprindelige WAGO 222
- Det gennemsigtige hus for visuel kontaktkontrol viser, at lederen sidder rigtigt og er afisoleret til korrekt længde.
- Let tilslutning, da der skal bruges færre kræfter på betjeningen
- Alle kombinationer af ledertyper og lederstørrelser fra 0,14 til 4 mm² er mulige
- To teståbninger til alle gængse polsøgere
Gør det daglige arbejde meget lettere
WAGO's samlemuffer er perfekte til pladsbegrænsede applikationer grundet de meget små dimensioner. Installationen er nu meget lettere, mens det giver større frihed ved fremtidige udvidelser.
Endnu et højdepunkt: det gennemsigtige hus Nu kan du tydeligt se, om lederne er korrekt tilsluttede og afisolerede i den rette længde. Derudover giver to lettilgængelige teståbninger, én i ledertilslutningsretningen og én på den modsatte side, gode testbetingelser selv i installeret tilstand.
WAGO's nye fjedersamlemuffer er også lettere at bruge: Vippepalerne kan nu åbnes og lukkes ved brug af meget færre kræfter. Fordybninger på siden af samlemufferne giver et godt greb på WAGO 221 i alle situationer.
Kan bruges overalt i verden – til alle slags ledere
2-, 3- og 5-ledersamlemufferne forbinder fleksible ledere med tværsnit fra 0,14 til 4 mm² samt en- og flertrådede ledere med tværsnit fra 0,2 til 4 mm². De er derfor perfekte til at forbinde forskellige lederstørrelser og -typer med hinanden. Fortinnede strømskinner sikrer en permanent, lufttæt og sikker ledningsforbindelse.
Samlemuffer i serie 221 er mærket op til 32 A/450 V og 105 °C maksimal, løbende driftstemperatur, hvilket gør det muligt at anvende dem i omgivelsestemperaturer op til 85° C (T85) og gør dem perfekte til små og mindre belastninger. Desuden gør godkendelser som ENEC og UL WAGO 221 ideel til brug i verdensomspændende applikationer.
Du er altid velkommen til at kontakte os
Vi sidder klar ved telefonen og på mailen til at svare på dine spørgsmål.