buehne_leiterplattenanschluss_ad_2000x2000.jpg

Få sikker forbindelse med WAGO's printklemmer og printstik

Forskellige applikationer kræver forskellige løsninger. WAGO har det bredeste program af printklemmer og printstik til dette formål. F.eks. giver forskellige fjedertilslutningsteknologier dig mulighed for ret let at imødekomme udfordringer inden for motor- og controllerteknologi eller belysningsindustrien.

Dine fordele:

  • Meget alsidige varianter
  • Let og sikker brug
  • Permanent, sikker ledertilslutning ved hjælp af fjedertilslutningsteknologi
  • Push-in CAGE CLAMP® og PUSH-WIRE®-varianter til hurtig, tidsbesparende tilslutning af entrådede ledere og fleksible ledere med terminalrør
  • Gnidningsløs integration i din fremstillingsproces med produkter til bølge/manuel (THT) og reflow-lodning (THR/SMD)
Leistungselektronik_2000x2000px.jpg

Printklemmer til effektelektronik

WAGO's program indeholder to printklemmeserier til effektelektronik med mærketværsnit på 4 mm2, 6 mm2 og 16 mm2 og en nominel strøm på op til 76 A. Disse kompakte og effektfulde printklemmer er lette at bruge og har maksimal fortrådningsfleksibilitet. De fås i to varianter – med eller uden vippepal.

Fordele:

  • Omfattende produktsortiment
  • Let ledertilslutning ved hjælp af Push-in CAGE CLAMP®-tilslutningsteknologi
  • Bredere lederområde og kapacitet til at bære stærkere strøm
  • Spar penge og plads ved at bruge kompakte rækkeklemmer til store tværsnit og stærkstrøm
  • Tilslut ledere både horisontalt og vertikalt på printet
  • Test både parellelt og vinkelret på lederindgangen
  • Lang række anvendelsesområder i forskellige brancher og applikationer
p_0250_0212_000_xx_2000x2000.jpg

Printklemmer

WAGO tilbyder et omfattende sortiment af printklemmer til ledere fra 0,08 til 16 mm2 til tilslutning af print til dit enhedsmiljø. Med et metrisk rastemål fra 2,5 til 20 mm har WAGO den rigtige løsning til din applikation.

Fordele:

  • Simpel, sikker tilslutning af entrådede ledere med Push-in CAGE CLAMP®
  • Et bredt udvalg af printklemmer med forskellige lederindgangsretninger og betjeningstyper til alle behov
  • Brugertilpassede farvekombinationer for tydelig forbindelsestildeling
  • Simpel integration i din fremstillingsproces med produkter til forskellige loddeprocesser
  • Der er varianter til gennemgangspaneltilslutning
MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

Printstik

Find altid den rigtige løsning til din applikation med WAGO's store sortiment af stikforbindelser. WAGO's printstik fås til lederstørrelser fra 0,08 til 10 mm2 og lever op til alle krav til konsekvent end-to-end-systemfortrådning.

Fordele:

  • Printstik er perfekt tilpasset til forskellige krav og anvendelsesområder
  • Bredt sortiment af stik inden for disse systemer passer til enhver tænkelig applikation
  • Hurtig, vibrationssikker og vedligeholdelsesfri fjedertilslutningsteknologi
  • Rastemål fra 2,5 til 7,62 mm med en strømbærekapacitet på op til 41 A
  • Printstik fås til individuelle loddestifter og loddestiftrækker
  • Varianter til gennemgangspaneltilslutning er tilgængelige
picomax_2000x1500px.jpg

picoMAX®: Det stikbare tilslutningssystem

En Cr-Ni-stålfjeder betyder dobbelt kontaktkraft: Dette princip gør picoMAX® op til 30 % mere kompakt end andre tilslutningssystemer.

Fordele:

  • Kompakt design: Pladsbehovet reduceret med op til 30 %
  • Radikalt forenklet kontaktsystem
  • Specielt design, innovativ fjedertilslutningsteknologi og nyt isoleringsmateriale garanterer fuld kontaktsikkerhed, selv ved høje omgivelsestemperaturer
  • Meget høj vibrationsmodstandsdygtighed på op til 20 g for wire-to-board-forbindelser takket være integrerede låsemekanismer og et hunstik, som næsten er helt dækket af hanstikket
  • Effektiv test ved hjælp af teståbning parallelt med lederindgangen

WAGO's printklemmer og printstik
Vi besvarer med glæde dine spørgsmål.

Vi sidder klar ved telefonen og på mailen til at svare på dine spørgsmål.