Din adgang til WAGO

Du er ikke registreret endnu?

Registrer dig nu!
buehne_reihenklemmensystem_2000x2000.jpg

Rækkeklemmer til alle applikationer

Håndter alle udfordringer med WAGO's rækkeklemmer. Vores komplette program af effektive rækkeklemmer vil være platformen for din løsning!

Dine fordele:

  • Komplet program af effektive rækkeklemmer til enhver applikation
  • Den højeste grad af sikkerhed: Tests, der er mere omfattende, end hvad der kræves i henhold til industrielle standarder
  • Gennemprøvet fjedertilslutningsteknologi: Hurtig, vibrationssikker og vedligeholdelsesfri
  • Yderligere besparelser ved hjælp af kortere fortrådningstid, hurtigere projektidriftsættelse og udelukkelse af behovet for serviceomkostninger grundet vedligeholdelsesfri forbindelser.
  • Ingen tidskrævende forberedelse – ingen terminalrør eller crimpning nødvendig
reihenklemmen-topjob-s_2000x2000px.jpg

TOPJOB®S-rækkeklemmer

I forskellige industrielle applikationer og moderne bygningsinstallation tilbyder WAGO med sine TOPJOB® S-rækkeklemmer mere end blot driftsikre elektriske forbindelser. Det omfattende program af gennemgangs- og funktionsklemmer til ledertværsnit fra 0,14 til 25 mm2 giver en række fordele.

  • Universel push-in CAGE CLAMP®-tilslutningsteknologi til alle ledertyper
  • Push in-tilslutning af entrådede og flertrådede ledere samt fleksible ledere med terminalrør
  • Den rigtige løsning til alle laskningsopgaver: endeløse lasker, reduceringslasker, vertikale lasker m.fl.
  • Kontinuerlige, flerlinjers-opmærkningsstrimler til tids- og omkostningsbesparende opmærkning
  • Brancheførende sikkerhedsreserver: Et enkelt rækkeklemmesystem til stort set enhver applikation i verden

reihenklemmen_x-com-s_00349_2000x2000_2.jpg

Stikbare X-COM®S-SYSTEM-rækkeklemmer

WAGO-X-COM®S-SYSTEM fås med 2 forskellige tværsnit (serie 2020 og 2022) og er kompatibelt med vores omfattende program af TOPJOB® S-rækkeklemmer og -tilbehør.

Fordele:

  • Tilslutter ledere op til 1,5 mm2 på en klemmebredde på blot 3,5 mm og op til 4 mm2 på en bredde på blot 5,2 mm
  • Push-in CAGE CLAMP® til hurtig fortrådning
  • Push in-tilslutning af entrådede og flertrådede ledere samt fleksible ledere med terminalrør
  • Forhindrer fejlkobling via kodning af grupper med samme polantal
  • Sikrer hunstik mod utilsigtet adskillelse ved hjælp af låsepaler og aflastningsplader
powercageclamp_2000x2000px.jpg

Effektklemmer med POWER CAGE CLAMP

Effektklemmer med POWER CAGE CLAMP anvender fjederkraft til tilslutning af ledere op til 185 mm2. De fås som 35, 50, 95 og 185 mm2 klemmer. Der findes versioner til både DIN-skinnemontering og direkte montering på bundplade ved hjælp af monteringsflanger.

Fordele:

  • Til alle applikationer: Energikrævende brancher inklusive maskin- og anlægsproduktion samt energi-/effektfordeling
  • Også egnet til hårde miljøer: Varme- og kulderesistente
  • Ex e II-godkendelser (185 mm2 afventer)
  • Brugervenlig: Lederindføring på siden og låsetap til let fortrådning
  • Hurtig tilslutning: Ingen tidskrævende forberedelse intet behov for kabelsko eller terminalrør
reihenklemmen_00344_2000x2000.jpg

Minirækkeklemmer

WAGO's minirækkeklemmer er ideelle til pladsbegrænsede applikationer og små ledertværsnit. Med WAGO's gennemprøvede CAGE CLAMP®-teknologi leverer disse klemmer vibrationssikre og driftsikre forbindelser.

Fordele:

  • Kræver minimal indkapslingsplads
  • Montering på DIN 15- eller DIN 35-skinne
  • Lysegrå versioner til Ex e II-applikationer
  • Let laskning, opmærkning og test
einzelklemmen-und-klemmleisten_2000x2000px.jpg

Rækkeklemmeløsninger til panelmontering

Modulære rækkeklemmer er perfekte til både brugertilpassede og klargjorte rækkeklemmer til panelgennemgangsapplikationer. Disse rækkeklemmer kan monteres ved hjælp af skrueflanger, snap in-fødder til monteringshuller eller til samling på aluminiumbæreskinner.

Fordele:

  • Forskellige monteringsmuligheder ved hjælp af flanger eller snap in-fødder
  • Let fortrådning ved hjælp af frontfortrådning eller sidefortrådning
  • Rækkeklemmer fås med trykknapper på den ene eller begge sider
  • Nominel spænding (serie 264): 800 V
  • Bredt applikationsområde: versioner tilgængelige til Ex e II-applikationer
reihenklemmen-classic_2000x2000.jpg

Klassiske rækkeklemmer

WAGO's rækkeklemmeprogram med gennemprøvet CAGE CLAMP®-tilslutningsteknologi har den rigtige rækkeklemme til enhver applikation: sikrings-, skille/test-, diode- og LED-klemmer, stikbare klemmer – selv rækkeklemmer til fortrådning af sensorer og aktuatorer.

Fordele:

  • Fleretages rækkeklemmer: 2- eller 3-etages rækkeklemmer sparer plads
  • CAGE CLAMP®-forbindelser: gennemprøvet milliarder af gange
  • Alsidige, individuelle laskningsmuligheder ved hjælp af push in-laskeskinner, reduceringslasker, forskudte lasker, vertikale lasker osv.
  • Kredsløbsidentifikation ved hjælp af WMB-mærker
  • Let test ved hjælp af stikbare og modulære teststikadaptere samt teststik

geraeteanschlussklemmen_2000x2000px.jpg

Chassismonterede klemmerækker

Serie 862 er ideel til tilslutning af op til 4 ledere i størrelsen 0,5-4 mm2 pr. potentiale.

Fordele:

  • Tilslut op til 4 ledere fra 0,5 til 4,0 mm⊃2;
  • Hurtig fortrådning på stedet med Push-in CAGE CLAMP®-teknologi: enkel tilslutning af entrådede ledere, fleksible ledere med terminalrør eller ultrasonisk samlede ledere
  • Med valgfri, automatisk jordforbindelse til monteringspladen gennemtrænges pladens lak øjeblikkeligt
  • Trykknapper til nem installation med betjeningsværktøj eller ved håndkraft
  • Indbyggede testpunkter forenkler test med 2 mm Ø teststik
  • Fleksible opmærkningsmuligheder med standardopmærkning (præopmærket), opmærkningsstrimler eller tilpasset opmærkning til store ordrer
reihenklemmen_x-com_00348_2000x2000_1.jpg

Stikbare X-COM®S-SYSTEM-rækkeklemmer

Ud over DIN-skinnemontering omfatter X-COM®-SYSTEM også komponenter til print eller "flyvende forbindelser" samt til installation på bundplader eller som panelgennemføringsstik. CAGE CLAMP®-teknologien er gennemprøvet et utal af gange og giver driftsikre tilslutninger for alle applikationsområder.

Fordele:

  • En lang række varianter kombineret med forskellige monteringsmuligheder
  • Fejlsikring: 100 %'s beskyttelse imod fejlkobling ved kodning af grupper med samme polantal
  • Sikkerhed: mekanisk beskyttelse via låsepaler eller plastkapper med trækaflastning
  • Brugervenlig test ved hjælp af åbninger til teststik i hunstik og komponentklemmer
  • 500 V/32 A-mærkninger til et omkostningseffektivt alternativ til kraftige stikforbindelser

rangierwaben_2000x2000px.jpg

Krydsfeltblokke

Rangerfordelingsblokke leverer høj signaltæthed med minimale pladskrav. Tydelig opstilling og simple testmuligheder er afgørende.

Fordele:

  • Tilgængelige med forskelligt antal poler: 32-, 48- og 80-polede versioner samt 32-polet slank version til 19 tomme racks
  • Yderligere moduler til direkte tilslutning på monteringsramme
  • Integrerede testsokler til hvert signal/potentiale
  • Individuel gruppeopmærkning ved hjælp af WSB-opmærkninger
  • Farvede moduler mærket fra fabrikken for bedre overblik
  • Blå rangerfordelingsblokke til Ex i-applikationer
reihenklemmen-compact_2000x2000px.jpg

Kompakte rækkeklemmer

WAGO's kompakte rækkeklemmer er ekstremt komprimerede, hvilket gør dem ideelle til pladsbegrænsede applikationer. 2- eller 3-etages rækkeklemmerne sparer endnu mere plads. WAGO's gennemprøvede CAGE CLAMP®-teknologi leverer driftsikre forbindelser.

Fordele:

  • Montering på DIN 15- eller DIN 35-skinne
  • Modulære, stikbare afgreningsmoduler til yderligere ledningstilslutninger og tests
  • Lysegrå versioner til Ex e II-applikationer
  • 2- eller 3-etages rækkeklemmer sparer endnu mere plads
  • Fleksibel laskning ved hjælp af 2 parallelle laskeåbninger

rangier-und-potentialklemmen_2000x2000px.jpg

Rækkeklemmer til krydsfelter og rækkeklemmer med samme potentiale

WAGO's serie 727 rangerfordelings- og fællespotentialeblokke giver det perfekte interface mellem kontrol- og feltniveau og er ideelle til rangerfordelingsblokke med envejsadgang.

Fordele:

  • Let og tydelig konfiguration af rangerfordelingsblokke: Feltsiden spejler fordelingssiden
  • Høj tilslutningstæthed: Adskillige klemmepunkter på den mindste plads
  • Tydelig tildeling: Direkte opmærkningsparate klemmeenheder
  • Versioner med eller uden låseklips til kabelbakkedækplader
  • Blå klemmer til Ex i-applikationer
  • Let test via teståbninger til 2,3 mm Ø teststik
schirmanschluss_2000x2000px.jpg

Skærmklemmer

WAGO's skærmklemmesystem leverer effektiv EMC-afskærmning. Højfrekvent interferensstrøm afsættes sikkert for at sikre ideel EMC-beskyttelse af maskiner og elektroniske styresystemer.

Fordele:

  • Et bredt program af skærmklemmer, samleskinneholdere og tilbehør
  • Skærmklemmer med fjeder til vedvarende, optimal skærmkontakt og ydeevne
  • Forskellige monteringsmuligheder på samleskinner, monteringsplader eller specielle indhak i DIN-skinner
  • Vertikal eller horisontal montering af samleskinneholder, der kan justeres i højden, giver stor installationsfleksibilitet

installationsreihenklemmen_2000x2000px.jpg

TOPJOB®S-installationsklemmer

TOPJOB®S-installationsklemmer med Push-in CAGE CLAMP®-driftsikkerhed har en lang række tværsnit, der giver den rigtige klemme til alle bygningsinstallationer. WAGO's installationsklemmer giver sikkerhed, idet de er forberedt på de stigende og evigt foranderlige bygningskrav.

Fordele:

  • Tilslutning af op til 4 ledere fra 0,5 til 4,0 mm2
  • Hurtig fortrådning på stedet med Push-in CAGE CLAMP®-teknologi: Simpel tilslutning af entrådede ledere, fleksible ledere med terminalrør eller ultralydssvejste ledere
  • Med valgfri, automatisk jordforbindelse til monteringspladen gennemtrænges pladens lak øjeblikkeligt
  • Trykknapper til nem installation med betjeningsværktøj eller ved håndkraft
  • Indbyggede testpunkter forenkler test med 2 mm Ø teststik

Har du spørgsmål eller brug for yderligere info? Du er velkommen til at kontakte os!

Yderligere serviceydelser:

Din indkøbskurv

Lagt i indkøbskurven
Gå til indkøbskurven Anmod om tilbud Køb mere.

Are you sure?

Hurtig indtastning

Indtast et nøjagtigt varenummer (fx 2002-1201) og bekræft din indtastning med "Enter" -tasten. Brug "Tab" -tasten til at navigere mellem kolonnerne.
Bestillingsmængde: Maks. {0}
PU (SPU): pcs
Vent venligst ...
Skift land

Du forlader websiden for det nuværende valgte land, og du bliver logget ud. Din brugerkonto gælder kun for ét land. Websiden for det nye valgte land har andre kontaktpersoner og kan have andet indhold og andre funktioner.

bestillingsliste via csv-import

Importer din bestillingslistefil i følgende format:
  • Kun csv-filer
  • [varenummer] separator [angiv]
  • Én vare pr. linje

Indsæt fra bestillingsliste

Kopier din bestillingsliste til tekstboksen i følgende format:
  • [varenummer] separator [mængde]
  • Én vare pr. linje

Kopier favoritliste

Indtast et unikt navn på den nye favoritliste. Dermed kopieres alle noterede produkter, downloads og sider til den nye favoritliste.