Din adgang til WAGO

Du er ikke registreret endnu?

Registrer dig nu!
hochstromklemmen-gruppe_2000x2000px.jpg

Effektklemmer med perfekt klemmekraft: POWER CAGE CLAMP

POWER CAGE CLAMP® leverer den korrekte klemmestyrke til ledere op til 35, 50, 95 og 185 mm2 (350 kcmil). WAGO's effektklemmer er perfekte til energikrævende applikationer i maskin- og udstyrsfabrikation samt i energiproduktion. Disse rækkeklemmer er også godkendt til Ex e-applikationer (185 mm2/350 kcmil afventer).

  • Perfekt til enhver applikation: Lever op til de strengeste krav, herunder krav angivet for jernbane- og marineapplikationer.
  • Egnet til hårde omgivelser: Modstandsdygtig over for varme og kulde selv ved meget store belastninger
  • Vibrationssikker og vedligeholdelsesfri fjedertilslutningsteknologi
hochstrom-reihenklemmen-aufreihung_2000x2000px.jpg

Til DIN-skinnemontering

WAGO's skinnemonterede effektklemmer fås i fire størrelser til tilslutningsområdet 6 til 185 mm² (16 AWG - 350 kcmil). Mindre tværsnit til levering af styretavlebelysning eller andre applikationer kan tilsluttes med strømudtag.
  • Let at bruge: Selv ledere, der er svære at bukke, kan let tilsluttes, da låsetappen holder klemme åben til håndfri fortrådning.
  • Hurtig tilslutning: Ingen tidskrævende forberedelse - intet behov for ringterminaler eller terminalrør
  • Altid driftsikker: Perfekt klemmestyrke - uafhængig af operatørens færdigheder
hochstrom-reihenklemmen-auf-platte_2000x2000px.jpg

Direkte installation med monteringsflange

WAGO's skinnemonterede effektklemmer med mærketværsnit på 50, 95 og 185 mm² fås også med flanger til direkte installation på en monteringsplade.

  • Intet behov for DIN-skinne: Monteres direkte på en plade ved hjælp af flanger
  • Tilpas og klik effeltklemmerne sammen ved hjælp af stik
  • Version til funktionel jord i en grå-gul indkapsling - ingen kontakt med monteringsrammen
  • En myriade af tilbehør: Modeller med skrueflanger deler det samme tilbehør med skinnemonterede rækkeklemmer

Inspiration til dig

Produktvideo

Kort introduktion: Alt om POWER CAGE CLAMP og hvordan man bruger den.

download_2000x2000.jpg

Brochure

Til læsning, print og download: Oplysninger om alle WAGO's effektklemmer i en pdf

WAGO POWER CAGE CLAMP:
Vi besvarer med glæde dine spørgsmål.

Din indkøbskurv

Lagt i indkøbskurven
Gå til indkøbskurven Anmod om tilbud Køb mere.

Are you sure?

Hurtig indtastning

Indtast et nøjagtigt varenummer (fx 2002-1201) og bekræft din indtastning med "Enter" -tasten. Brug "Tab" -tasten til at navigere mellem kolonnerne.
Bestillingsmængde: Maks. {0}
PU (SPU): pcs
Vent venligst ...

bestillingsliste via csv-import

Importer din bestillingslistefil i følgende format:
  • Kun csv-filer
  • [varenummer] separator [angiv]
  • Én vare pr. linje

Indsæt fra bestillingsliste

Kopier din bestillingsliste til tekstboksen i følgende format:
  • [varenummer] separator [mængde]
  • Én vare pr. linje
Skift land

Du forlader websiden for det nuværende valgte land, og du bliver logget ud. Din brugerkonto gælder kun for ét land. Websiden for det nye valgte land har andre kontaktpersoner og kan have andet indhold og andre funktioner.

Kopier favoritliste

Indtast et unikt navn på den nye favoritliste. Dermed kopieres alle noterede produkter, downloads og sider til den nye favoritliste.