reihenklemmen_00354_2000x2000_2.jpg

Modulært system til universelle fortrådningsapplikationer: X-COM®-SYSTEM og X-COM®S-SYSTEM

WAGO's X-COM®-SYSTEM, X-COM®S-SYSTEM og X-COM®S-SYSTEM-MINI stikbare skinnemonterede rækkeklemmer bruges primært i switchgear- og kontrolapplikationer (f.eks. jernbanesystemer). De kombinerer skinnemonterede rækkeklemmer og stikforbindelser. Ssytemet giver tids- og omkostningsbesparelser ved systemfortrådning under produktion, montering, drift og vedligeholdelse.

Dine fordele:

  • Formonterede komponenter og fejlkoblingsbeskyttelse sparer tid og penge
  • For-fortrådede undersamlinger kan afprøves før installation
  • Komponenter kan hurtigt og sikkert udskiftes

xcom-system_durchgaengige-steckbarkeit_2000x2000px.jpg

X-COM®-SYSTEM

De forskellige varianter karakteriserer X-COM®-SYSTEM-produktsortimentet. Ud over skinnemonterede rækkeklemmer omfatter dette system også komponenter til print, flyvende ledninger, panelmontering eller gennemgangspanelapplikationer. CAGE CLAMP®-teknologien er genneprøvet milliarder af gange og sikrer driftsikre tilslutninger for alle applikationsområder.


Dine fordele:

  • Fejlsikring: 100 %'s beskyttelse mod fejlkobling ved kodning af grupper med samme polnumre
  • Mekanisk beskyttelse via låsepal, aflastningsplader eller indkapslinger
  • Let test ved hjælp af åbninger til teststik i hunstik og komponentklemmer
  • Brug lasker til laskning af hunstik og komponentklemmer: Udvalgte polforbindelser forbliver, selv efter stikket er trukket ud
  • 500 V/32 A-mærkninger er et omkostningseffektivt alternativ til kraftige stik

xcom_2000x2000px.jpg

X-COM®-SYSTEM

WAGO-X-COM®S-SYSTEM fås i 2 forskellige rækkeklemmebredder: 3,5 mm (serie 2020) og 5,2 mm (serie 2022). Det er kompatibelt med vores TOPJOB® S skinnemonterede rækkeklemmer og deres lange række af tilbehør, f.eks. til laskning og opmærkning.

Dine fordele:

  • Tilslut ledere op til 1,5 mm2 med en rækkeklemmebredde på blot 3,5 mm og op til 4 mm2 med en bredde på blot 5,2 mm
  • Hurtig fortrådning ved hjælp af Push-in CAGE CLAMP®-tilslutning af entrådede og flertrådede ledere samt ledere med terminalrør
  • Forhindrer fejlkobling ved kodning af grupper med samme polnumre
  • Sikrer hunstik ved hjælp af låsepaler og aflastningsplader
  • Løs mange forskellige laskningsopgaver ved hjælp af alsidige lasker (f.eks. lasker til kontinuerlig laskning)
  • Mulighed for dobbeltlaskning i mange forskellige applikationer
  • Tydelig identifikation ved hjælp af multi-line-opmærkningsstrimler og WMB-mærker
xcom-s-system-fuer-ex_2000x2000px.jpg

Systemfortrådning op til Ex-området

WAGO's stikbare X-COM®S-SYSTEM skinnemonterede rækkeklemmer fås også med Ex-godkendelse. Disse versioner tilbyder "nA"-beskyttelse og er godkendt til brug i Zone 2 – eksplosive områder.

Dine fordele:

  • Hurtig og pålidelig udskiftning i eksplosive områder (f.eks. offshore-platforme) - 100 %'s beskyttelse mod fejlkobling og 100 %'s berøringsbeskyttelse
  • Kortere låsepal øger sikkerheden ved at gøre utilsigtet fejltilslutning sværere
  • X-COM®S-SYSTEM til Ex-applikationer er designet og certificeret til en maksimal lederstørrelse på 4 mm2 og en nominel strøm på op til 20 A.

Du er altid velkommen til at kontakte os

Vi sidder klar ved telefonen og på mailen til at svare på dine spørgsmål.