MM-30813_3d_group_picture_spring-technology_2023_2000x2000.jpg

10 Fordele ved Cage Clamp

Som opfinder af fjederklemmeteknologi og en pioner inden for moderne tilslutningsteknologi, har WAGO siden 1951 tilbudt et enkelt, hurtigt og vedligeholdelsesfrit forbindelsessystem til enhver applikation. Ideen bag teknologien: At klemme ledere ved hjælp af fjederkraft – og undvære skrueteknologi – en teknologi, der i dag er den globale standard og hjælper brugere med at mestre selv de vanskeligste kablingsopgaver. Læs mere om fordelene ved fjederklemmeteknologi i det daglige elektrikerarbejde her.

Fordel 1: ENKELT – Brugervenligt design

Åbn klemmeenheden, indsæt en leder, slip klemmen – færdig! Med fjederklemmen sikres lederen ved hjælp af fjederkraft, har en defineret kontaktzone og kan nemt frigøres igen via fjedermekanismen. Denne teknologi er særligt brugervenlig og nem at anvende. Derudover giver den universelle forbindelse, opfundet af WAGO i 1977 og nu kendt som CAGE CLAMP®, mulighed for nemt at tilslutte alle ledertyper. Det bliver ikke lettere.

Fordel 2: HURTIGT – Tids- og besparelser

WAGOs fjederklemmer er ikke kun nemme, men også hurtige! De skaber forbindelser på ingen tid, hvilket kan spare dig for betydelig tid og arbejdskraft. Ved automatisk at tilpasse fjederkraften til lederens størrelse og type, behøver de ikke forberedes – takket være den kortere kablingstid reducerer du din indsats for installation og vedligeholdelse af systemer og enheder.

MM-30813_GWA_Spring-versus-Screw_03_2000x1125.jpg

Fordel 3: SIKKERT – Optimal lederfastholdelse

Sikkerhed er førsteprioritet for WAGOs fjederklemme: Klemmekraften justeres automatisk til lederen, så den afisolerede leder presses mod strømskinnen i den definerede kontaktzone – uden at blive beskadiget. Denne teknologi sikrer et optimalt og sikkert greb. Fordelen: Fjederklemmer kan ikke løsne sig af sig selv og garanterer en konstant, sikker forbindelse. Derudover eliminerer de risikoen for forkert betjening og kan modstå overbelastninger.

MM-30813_GWA_Spring-versus-Screw_04_2000x1125.jpg

Fordel 4: SERVICE-UAFHÆNGIG – En god forbindelse hver gang

En god forbindelse hver gang – uanset brugeren? Fjederkraft gør dette muligt, da den automatisk tilpasser sig lederens tværsnit. Først sikrer den, at lederen ikke klemmes for stramt og beskadiges. På den anden side forhindrer den, at lederen er for løs, hvilket kan medføre dårlig kontakt og høj kontaktmodstand. Operatøren behøver ikke længere bekymre sig om potentielle afbrydelser. Derudover kompenserer klemmekraften for eventuel lederdeformation på grund af strømningseffekter – for en konstant forbindelse!

MM-30813_GWA_Spring-versus-Screw_05_2000x1125.jpg

Fordel 5: PÅLIDELIGHED – Konstant kontaktkvalitet

Fjederklemmeteknologi er yderst pålidelig under alle tænkelige driftsforhold og kan bruges sikkert i barske omgivelser – overalt i verden. Mekaniske, elektriske og klimatiske tests viser, at intet ryster eller løsner sig, selv under ekstreme forhold. Afbrydelser i den elektriske forbindelse? Manglende indikation! WAGOs fjederklemmede installationsklemmer klarer svære tests med bravur og garanterer konstant kontaktkvalitet under de mest krævende forhold, herunder dem i shipping.

MM-30813_GWA_Spring-versus-Screw_06_2000x1125.jpg

Fordel 6: HOLDBAR – Langsigtet kontaktkvalitet

Længe leve fjederklemmeteknologien! Efter omkring 30 års kontinuerlig brug i jernbaneteknologi har tests vist, at WAGOs installationsklemmer har bestået alle tests og forbliver intakte – uden tegn på kontaktbrud, slid eller korrosion. Fjederens klemmekraft bevares efter gentagen aktivering og garanterer en permanent kontaktkvalitet – i årtier. WAGOs fjederklemmede installationsklemmer har bevist deres værdi i alle applikationer globalt og gør dem ideelle til brug i systemer med lange livscyklusser.

MM-30813_GWA_Spring-versus-Screw_07_2000x1125.jpg

Fordel 7: KORROSIONS- OG TEMPERATURBESTANDIG – Høj modstandskraft

En anden særlig egenskab? Fjederklemmen er særligt robust: Den modstår aggressive atmosfærer og ekstreme temperaturændringer fra -40°C til +70°C og sikrer langvarig konsistens af kontaktmodstanden. Desuden påvirker korrosion ikke teknologien, da lederne er indkapslet i et tinlag, der beskytter dem mod ætsende gasser. Derudover er fjederklemmen designet til forureningsgrad 3 og kan derfor bruges sikkert i lokaler i industrielle miljøer, uopvarmede opbevaringsrum og værksteder.

MM-30813_GWA_Spring-versus-Screw_08_2000x1125.jpg

Fordel 8: VIBRATIONS-RESISTENT – Høj vibration- og stødmodstand

Vores fjederklemmede installationsklemmer bliver ikke påvirket af stød – selv ved vibrationstests, hvor stærke vibrationer og stødtoppe simuleres. I vores strenge test placeres enheden sikkert på et vibrationssystem, rystes, vippes og udsættes dermed for et stadig stærkere frekvensbånd. Resultatet: På grund af den gunstige massedistribution modstår fjederklemmen selv de højeste vibrationer på op til 2000 hertz og accelerationer på op til 20g uden kontaktafbrydelser, hvilket gør den klar til enhver applikation!

MM-30813_GWA_Spring-versus-Screw_09_2000x1125.jpg

Fordel 9: VEDLIGEHOLDELSESFRI – Reducerede serviceomkostninger

Med den vedligeholdelsesfrie fjederklemmede installationsklemme fra WAGO reducerer du dine serviceomkostninger og nyder godt af højere tilgængelighed og pålidelighed af systemer og enheder. Derudover hjælper WAGOs løsninger dig med at undgå unødvendig nedetid og reducere omkostninger. For pålidelig brug og vedligeholdelsesfri kontakt – i årtier.

MM-30813_GWA_Spring-versus-Screw_10_2000x1125.jpg

Advantage 10: VERSATILE – Suitable for All Conductor Types and Applications

Fjederklemmede installationsklemmer er universelle løsninger, der er fleksible til alle applikationer og egnet til alle ledertyper – uanset om de er faste, strømlinede eller fintrådede. Fordelen er, at du kan tilslutte alle ledere uden forbehandling. Ferruler kan bruges, men er ikke nødvendige. Du kan også drage fordel af fjederklemmens alsidighed!

Additional service offerings: