Sondershausen
I oktober 1990 lejede WAGO en bygning af Kali-Südharz AG, der tidligere var blevet brugt til sociale formål, og begyndte produktionen i Sonderhausen med 6 medarbejdere. Den første sektion af en ny virksomhedsbygning med et areal på 60.000 m2 i industriområdet Hainleite blev åbnet i oktober 1993 med 150 medarbejdere. I dag er der over 1.000 medarbejdere, hvilket gør os til den største arbejdsgiver i det nordlige Thüringen.
Det samlede ejendomsareal på Waldstrasse er på 117.000 m2. Efter i alt 7 byggefaser dækker fabrikken nu et område på over 43.000 m2. Logistikcentret, der oprindeligt blev bygget i 1999 og udvidet for første gang i 2003, er særligt interessant. Alene i 2015 blev der investeret over 9 mio. euro i udvidelsen, der øgede kapaciteten med næsten 50 %. I dag sender WAGO omkring 3.000 ordrer om dagen til slutkunder i hele Europa og til WAGO-selskaber rundt om i verden.
Waldstr. 1
99706 Sondershausen
Se på kort
Telefon: +49 3632-659-0
Fax: +49 3632-659-100
info.dk@wago.com