{"container":false,"catalogVersion":"dk-wagoContentCatalog/Online","menuHeadline":"Hurtigadgang:","menuLinksOrdered":[],"type":"Category Stage","dynamicVisibility":true,"cloneable":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDAxUzJYIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiZGstd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"comp_00001S2X","modifiedtime":"2025-12-22T16:50:24+0000","children":[],"flat":false,"onlyOneRestrictionMustApply":true,"subHeadline":"Vores fleksible bestillingsservice giver dig mulighed for at bestille på den måde, du ønsker.<p class=\"MsoNormal\" style=\"margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;\nmargin-left:27.0pt;margin-bottom:.0001pt;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;\nmso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt;vertical-align:middle\"><p class=\"MsoNormal\" style=\"margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;\nmargin-left:27.0pt;margin-bottom:.0001pt;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;\nmso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt;vertical-align:middle\"><p class=\"MsoNormal\" style=\"margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;\nmargin-left:27.0pt;margin-bottom:.0001pt;text-indent:-18.0pt;line-height:normal;\nmso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt;vertical-align:middle\"><o:p></o:p>","headline":"Indkøbskanaler ","image":{"code":"MM-12557_GettyImages-485315327_2000x1125","altText":null,"imageFormats":[{"imageType":null,"format":"2000","url":"/medias/MM-12557-GettyImages-485315327-2000x1125-2000?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzYwMzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaGxOQzlvTm1Rdk1UQTBNekkwTnpBMU1UVTNOREl1YW5CbnxhNWY3NGRjYTY2OWVkOWYxNmUyODllZjZjYjAwMzE4YjgzNWVkMGIzM2I1OGUxNjMwZTk4NWIyYzlhMDBlZTVj","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1600","url":"/medias/MM-12557-EZA-Regler-PPC-GettyImages-485315327-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDA5MzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaGhOaTlvWVdNdk1UQTBNamswTlRJNU5ETXpPVEF1YW5CbnwwMTA3MzM1NDYxZmJhYjAyZDk5M2EzNzUwNWY0NjMwN2YwN2EyYTExM2ZlMzZlMDkzYTU2Y2I5Njg2ZjhiZDFl","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1280","url":"/medias/MM-12557-GettyImages-485315327-2000x1125-1280?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NTMwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFXMWhaMlZ6TDJnd01pOW9PREl2TVRBME16STBOekF6TVRreE16UXVhbkJufGRkMThlMDgwYzY0MGZiMzRlZjE3MjAxZjI4ZTU2MzY2ZDg5YjgwMjgzMTQ3MDBiZGM1ZGExZDM1ZjdjYzVkNGU","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1024","url":"/medias/MM-12557-GettyImages-485315327-2000x1125-1024?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NzQ2OXxpbWFnZS9qcGVnfGFXMWhaMlZ6TDJobVpTOW9NVFV2TVRBME16STBOekF6TlRFNU1ESXVhbkJufGQ4Y2Y5YzNiYzNhZTEyZGEzMWRmY2EwNmQ4MjVmOTJmNDkwOTE2MDUzMjA3Yzg1ZmNjZWNiNmRmZGMyZTkyNTA","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"768","url":"/medias/MM-12557-GettyImages-485315327-2000x1125-768?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjE3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFXMWhaMlZ6TDJnd1pDOW9NelF2TVRBME16STBOekEwT0RJNU56UXVhbkJufDI3Y2FjMzZmODExYjcwNDcwZjllMDYyZWEyOWI4OGJhOGJmY2E1YjRhMjA4MjU0NDJiZDc5N2VmYThhYTg3NjE","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"480","url":"/medias/MM-12557-GettyImages-485315327-2000x1125-480?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzEzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFXMWhaMlZ6TDJnellTOW9Nemt2TVRBME16STBOekEyTVRRd05EWXVhbkJufDIyNTg4ZTJhMmQ3ODlkNzJmOTNhZjRmZGE4ZjI1NDBjZTY0ZjJiYzhhMjQ2NTQxNDAwZjRhY2I2MDA4Yzk5NjA","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"200","url":"/medias/MM-12557-GettyImages-485315327-2000x1125-200?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTA2fGltYWdlL2pwZWd8YVcxaFoyVnpMMmcyWVM5b09UY3ZNVEEwTXpJME56QTVOREUzTWpZdWFuQm58NWRlYmI4YWU3ZGE0MjU3YmM0MTBkY2YyNDA3YzA2YWM0NDFlOGE5NjZiMTdjZmEwNzIwNGRmYjZjZmM0YTJlMQ","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null}],"description":null},"lastLoad":1766422224160,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoCategoryStageComponent","slots":["eyJpdGVtSWQiOiJjc18wMDAwMUw0TSIsImNhdGFsb2dJZCI6ImRrLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"textboxOpacity":100,"itemtype":"WagoCategoryStageComponent","restricted":false,"name":"Bühne","synchronizationBlocked":false,"containers":[],"creationtime":"2018-06-15T15:23:31+0000","actions":[],"parents":[]}