CH-1781499_Website_Update_Energy Meter_MID_2026_09_2000x1125

WAGO Energimålere (MID)

Omfattende energimåling er nødvendig for at optimere energiforbruget. WAGOs produktprogram har nu nye energimålere der forenkler denne opgave, mens de tilbyder flere vigtige fordele

Energimålere bruger vores pålidelige Push-in CAGE CLAMP® med vippepal, der får dem til at oprette forbindelse hurtigt og nemt. Enhederne har en bredde på kun 72 mm til direkte måling; versioner til nuværende transformatorer er endnu slankere på kun 35 mm. Disse bredder sparer en enorm mængde kontrolskabsplads.

Nyt Produkt

MM-303827-website-update-Modbus-TCP-on-energy-meter_2000x1125.jpg

Modbus TCP-Modul

Det nye Modbus TCP-modul muliggør direkte tilslutning af WAGO’s MID-energimålere uden ekstra ledningsarbejde og er dermed den perfekte udvidelse til den standard Modbus RTU-grænseflade.Kommunikationsmodulet tillader også tilslutning af op til 31 yderligere Modbus RTU-enheder. Alle moduler benytter push-in forbindelsesteknologi med håndtag, hvilket gør tilslutningen meget nem og tidsbesparende. Modulernes fleksibilitet sparer også tid ved eftermontering i eksisterende systemer.

Energimålere

Pålidelige data til energiomstillingen

Decentraliseret energiproduktion og elektromobilitet er centrale elementer i energiomstillingen og kræver overgangen til avancerede energikoncepter. Ud over mange teknologiske udfordringer spiller to grundlæggende værdier en stor rolle: nøjagtighed og tillid – domænet for WAGOs MID-certificerede energimålere.

Kilowatt-time-nøjagtighed

Enhver, der betaler for energi, ønsker at vide præcist, hvor meget der er leveret og til hvilken pris. WAGO-energimålere med MID-certificering er den ideelle løsning til alle opgaver inden for bygnings- og industrisektoren samt i ladeinfrastruktur.

Fire grænseflader i én enhed

En ægte kommunikationsspecialist

Fire grænseflader i kun én enhed: Udstyret med M-Bus- og Modbus®-grænseflade samt to S0-pulsudgange og Bluetooth® er WAGOs energimålere ægte kommunikationsspecialister! Dette gør energimålerne nemme at integrere i ethvert projekt.

Nem Konfigurering

Intuitiv konfiguration

Ved hjælp af vores gratis WAGO Energy Meter Configurator-app kan energimålerne nemt konfigureres på ingen tid – helt uden programmering. Derudover tilbyder appen en funktion til eksport af aktuelle værdier til en CSV-fil og afsendelse via almindelige beskedapps eller e-mail.

Stort Display

MM-42630  website update Energy Meter MID_2000x1125.jpg

Total gennemsigtighed med ét blik

Især nem håndtering: Vores energimålere har et stort, oplyst display til betjening, som gør de vigtigste data tilgængelige med ét blik i en klart organiseret form og tilbyder integrerede berøringsfølsomme kontroller.

Hurtig tilslutning af alle ledertyper

Tidsbesparelse på alle niveauer

Uanset om det er massive ledere, fintrådede ledere eller ledere med terminaler: Push-in forbindelsesteknologi med håndtag gør ledningsføringen hurtig og nem. Ud over tidsbesparelse øger CAGE CLAMP®-forbindelsesteknologien sikkerheden, da en holdbar og pålidelig kontakt er garanteret gennem hele levetiden. Dette forhindrer problemer som overophedning af kontaktpunkter.

Pladsbesparende på DIN-skinnen

Reel pladsbesparelse

Pladsen i styreskabet er værdifuld – derfor har vi, trods de store displays, gjort vores energimålere så kompakte som muligt. De direkte og DC-målere har en bredde på 72 mm. Versionen med transformatorforbindelse er særligt smal: kun 2 DU (36 mm).

Forbindelsesteknologien til alle ledningstyper:

Solid

Flertrådede ledere

Fleksible ledere m./u. tylle

New Column
New Column
New Column






879-3000

879-3020

879-3040

Go to the product >>

Go to the product >>

Go to the product >>

Energy meter, direct connection (4PU)

Energy meter, direct connection (4PS)

Energy meter, transformer connection (2PCT)

Direct measurement up to 65 A

Measurement via 1 A or 5 A current transformer

Measurement in 2-, 3- and 4-conductor networks (3 x 230 V / 400 V)

Configuration via touch-sensitive controls and Bluetooth®

Interfaces: Modbus®, M-Bus, pulse output, Bluetooth®

External rate control input (230 V)

Four-quadrant measurement

Displays: voltage (V), current (A), frequency (Hz), active power (kW), reactive power (kvarh), apparent power (kVA)

Connection technology with Push-in CAGE CLAMP® and lever

Show product list

Energimålere og WAGO Energy Data Management

Alle registrerede energidata kan registreres og vises i WAGO Energy Data Management-applikationen inden for klart arrangerede dashboards.

Den komplette løsning: Strømtransformere til faktureringsformål

WAGO’s produktprogram af strømstransformere vokser

WAGO tilbyder nu aktuelle transformere til fakturering. De nye nuværende transformere er godkendt gennem overensstemmelsesvurderingsprocessen til tredjeparts fakturering. Faktureringstransformatorerne supplerer perfekt WAGOs nye energimålere med en transformerforbindelse (varenr. 879-3040).

Den komplette løsning

De nye faktureringstransformatorer styrker WAGOs eksisterende serie af strøm- og energimålingsløsninger. Disse strømtransformatorer supplerer let og kombinerer perfekt med WAGOs energimålere (MID), som er nye strøm- og energimålingsteknologiprodukter. Et hurtigmonteringssæt giver nem og omkostningseffektiv installation. Et stort antal monteringsmuligheder giver brugerne en enorm fleksibilitet. Kombinationen af en energimåler og strømtransformator giver en komplet løsning.

Your WAGO Contact

Additional service offerings: