WAGO Strømforsyninger

De effektive strømforsyningssystemer tilbyder en bred vifte af løsninger – uanset om det drejer sig om enkle applikationer eller automatisering med høje effektkrav.

Takket være det store produktudvalg af strømforsyninger, DC/DC-konvertere, uafbrydelige strømforsyninger, elektroniske sikringer, redundansmoduler og buffermoduler er det nemt at sammensætte en løsning og tilpasse den perfekt til din applikation. Et bredt spektrum af globalt gyldige godkendelser muliggør anvendelse af et strømforsyningssystem i næsten alle industrier – selv med særlige krav.

Vores udvalg af strømforsyninger

Pro 2 Strømforsyning

Pro 2-strømforsyningen, hjertet i styreskabet, baner vejen for fremtiden og tilbyder specifikke funktioner til Industri 4.0-udfordringerne i dag og i morgen.Vigtige fordele:Op til 96,3 % effektivitetEt bredt udvalg af konfigurations- og overvågningsmuligheder via forskellige kommunikationsmodulerHurtig og pålidelig udløsning af miniafbrydere takket være midlertidige udgangsstrømme på op til 600 % via Top Boost-teknologiHurtig opladning af kondensatorer og hurtigere kobling af kontaktorer med 150 % udgangsstrøm i fem sekunder via integreret Power BoostUdvidet temperaturområde fra −40 til +70 °C

MM-402925_GWA_IF-Categories_Power-Supplies_003_2000x1125.jpg

Eco 2 Strømforsyning

WAGO’s Eco 2-strømforsyninger med push-in-teknologi og integrerede håndtag repræsenterer næste generation af den omkostningseffektive Eco-strømforsyningsserie. De nye enheder tilbyder hurtig, pålidelig og værktøjsfri tilslutning samt en fremragende pris-ydelsesforhold.Vigtige fordele:Enkel, værktøjsfri og vedligeholdelsesfri tilslutning med håndtag og push-in-teknologiBredt indgangsspændingsområde fra 90 til 264 VAC muliggør drift i forskellige forsyningsnetSlankt design sparer plads på DIN-skinnenEffektiv og omkostningseffektivLang levetid: MTBF > 1 million timer

MM-492615_3d_group_picture_2587_01_01_C1_2000x1125.jpg

WAGO Base Strømforsyning

WAGO Power Supply Base, udstyret med den gennemprøvede Push-in CAGE CLAMP®-tilslutningsteknologi, leverer essentielle funktioner under drift og sikrer høj omkostningseffektivitet. De nye enheder har hurtige, pålidelige og værktøjsfri tilslutninger og leverer enestående effektivitet.Vigtige fordele:Kompakt design med robust metalkabinetFronttilslutning med Push-in CAGE CLAMP®-teknologiBredt driftstemperaturområde fra -30 °C til +70 °C

MM-402925_GWA_IF-Categories_Power-Supplies_006_2000x1125.jpg

Eco Strømforsyning

Mange basisapplikationer kræver kun 24 VDC. I disse tilfælde er Eco-strømforsyninger den ideelle løsning set fra et omkostningsperspektiv.Vigtige fordele:Udgangsstrømme fra 1,25 til 40 ABredt indgangsspændingsområde fra 90 til 264 VAC muliggør drift i forskellige forsyningsnetSærligt omkostningseffektiv til basisapplikationerVedligeholdelsesfri CAGE CLAMP®-tilslutningsteknologi sparer tidFleksibel DIN-skinne- og skruefastgørelse via monteringsclips muliggør installation i enhver situationFladt, kompakt og stabilt metalkabinet

MM-402925_GWA_IF-Categories_Power-Supplies_007_2000x1125.jpg

Kompakte Strømforsyninger

Den lille, men kraftfulde strømforsyning i et DIN-skinne-monteret kabinet fås med udgangsspændinger på 5, 12, 18 og 24 VDC og nominelle udgangsstrømme op til 6,5 A.
Vigtige fordele:Et bredt indgangsspændingsområde fra 85 til 264 VAC understøtter enfaset drift i forskellige forsyningsnetMontering på DIN-skinne og fleksibel installation via valgfrie skrueclips – perfekt til enhver applikationForbedret køling takket være aftageligt frontpanel på enkelte enheder til alternative monteringspositionerVelegnet til installation i fordelingstavler og målerskabe takket være DIN 43880-dimensionerIdeel til industri, bygninger og husholdningsapparater i henhold til EN 60335-1

MM-402925_GWA_IF-Categories_Power-Supplies_008_2000x1125.jpg

Klassiske Strømforsyninger

Classic-strømforsyningen er den særligt robuste strømforsyning med valgfri TopBoost-integration. Et bredt indgangsspændingsområde og en omfattende liste over internationale godkendelser gør det muligt at anvende WAGO’s Classic-strømforsyninger i en lang række applikationer.
Vigtige fordele:TopBoost muliggør omkostningseffektiv sikring på sekundærsiden via automatsikringer (≥ 120 W)Nominel udgangsspænding: 12, 24, 30,5 og 48 VDC tilgængeligDC OK-signal/DC OK-kontakt for nem fjernovervågningBredt indgangsområde og UL- og DNV-godkendelser til global anvendelseVedligeholdelsesfri CAGE CLAMP®-tilslutningsteknologi sparer tidKompakt design sparer plads i styreskabe

MM-402925_GWA_IF-Categories_Power-Supplies_009_2000x1125.jpg

Pro Strømforsyning

Applikationer med høje udgangskrav kræver professionelle strømforsyninger, der pålideligt kan håndtere strømtoppe. Pro-strømforsyningerne er ideelle til sådanne anvendelser.
Vigtige fordele:TopBoost-funktion leverer flere gange den nominelle strøm i op til 50 msPowerBoost-funktion muliggør 200 % udgangseffekt i fire sekunderBekvem parameterisering og overvågning af ind- og udgangsvariabler via valgfri LineMonitorPotentialfri kontakt/standby-indgangKommunikation med PC eller PLC via valgfri RS-232 seriel grænseflade

Alle Produkter

Udforsk alle mulighederne i WAGO’s brede udvalg af strømforsyningsprodukter.

Din kontaktperson hos WAGO

Additional service offerings: