Din adgang til WAGO

Du er ikke registreret endnu?

Registrer dig nu!
buehne_uebespannungsschutz-sonderelektronik_2000x2000.jpg

Transientbeskyttelsesmoduler

På grund af den måde og de steder, de bruges, skal transientbeskyttelsesprodukter være alsidige for at garantere sikker og fejlfri beskyttelse. WAGO's transientbeskyttelsesprodukter sørgerer for driftsikker beskyttelse af elektrisk udstyr og elektroniske systemer imod påvirkninger fra høje spændinger.

Produktoversigt

Opdag vores transientbeskyttelsesprodukter

ueberspannungsschutz-und-sonderelektronik_2000x2000px.jpg

Beskyttelsesenheder

Mit dem Überspannungsschutz schützen Sie Ihre elektrischen Betriebsmittel und Anlagen zuverlässig gegen unzulässig hohe Spannungen und stellen so Ihre Anlagenverfügbarkeit sicher.

Fordele:

  • Schutz der Anlage vor Überspannung durch den Einsatz der Überspannungsschutzmodule
  • Platzsparend dank schmaler Bauform
  • Kostenersparnis durch Verhinderung von Stillstandzeiten
  • Hohe Betriebssicherheit und Anlagenverfügbarkeit durch Vermeidung der Betriebsmittelfehler infolge von Überspannung

Din indkøbskurv

Lagt i indkøbskurven
Gå til indkøbskurven Anmod om tilbud Køb mere.

Are you sure?

Hurtig indtastning

Indtast et nøjagtigt varenummer (fx 2002-1201) og bekræft din indtastning med "Enter" -tasten. Brug "Tab" -tasten til at navigere mellem kolonnerne.
Bestillingsmængde: Maks. {0}
PU (SPU): pcs
Vent venligst ...

bestillingsliste via csv-import

Importer din bestillingslistefil i følgende format:
  • Kun csv-filer
  • [varenummer] separator [angiv]
  • Én vare pr. linje

Indsæt fra bestillingsliste

Kopier din bestillingsliste til tekstboksen i følgende format:
  • [varenummer] separator [mængde]
  • Én vare pr. linje
Skift land

Du forlader websiden for det nuværende valgte land, og du bliver logget ud. Din brugerkonto gælder kun for ét land. Websiden for det nye valgte land har andre kontaktpersoner og kan have andet indhold og andre funktioner.

Kopier favoritliste

Indtast et unikt navn på den nye favoritliste. Dermed kopieres alle noterede produkter, downloads og sider til den nye favoritliste.