Din adgang til WAGO

Du er ikke registreret endnu?

Registrer dig nu!

Nyheder
Energistyring på den nemme måde: Strøm- og spændingsudtag til 2-leder-gennemgangsklemme

WAGO's nye strøm- og spændingsudtag (855-951/250-000) supplerer programmet af strøm- og energimålingsudstyr med en ny, innovativ løsning. Kombinationen af WAGO's 2-leder-gennemgangsklemme og dette nye strøm- og spændingsudtag giver den ideelle basis for succesfuld energistyring, da strøm og spænding er nødvendig overalt, hvor elektrisk strøm måles.

Dine fordele:

  • Strømdata kan sættes direkte ind i strømforsyningen
  • Samme samlede bredde som en 95 mm² 2-leder-gennemgangsklemme
  • Let installation – isæt blot strømudtaget i laskeåbningen i 2-leder-gennemgangsklemmen
  • Integreret strømtransformer, 250 A/1 A
  • Overholder præcisionsklasse 0.5 for nøjagtige måleresultater
  • Smeltespændingssti beskytter efterfølgende måleenheder
  • Transformerkortslutning og neutralpunktsjumper
  • Forskellige opmærkningspositioner til tydelig identificering

Strøm- og spændingsudtag, video

Se produktvideoen og få mere at vide om WAGO's strøm- og spændingsudtag til 2-leder-gennemgangsklemmer (855-951/250-000).

Sikker beskyttelse og nøjagtig strømmåling

Manglende plads er et fremherskende problem i styretavler, når det er nødvendigt at installere flere strømtransformere og spændingsudtag. Tid og installation spiller også en meget vigtig rolle. Dette strøm- og spændingsudtag kan hurtigt isættes i laskeåbningen på WAGO's 95 mm² 2-leder-gennemgangsklemme og fjerner slutbrugerens behov for yderligere transformere eller installationsenheder.

Desuden beskytter en integreret sikring efterfølgende måleudstyr. En integreret strømtransformer med et konverteringsforhold på 250 A/1 A muliggør strømmåling iht. EN 61869-2 i præcisionsklasse 0,5.
Strømudgangsstikkene opmærkes med S1 (sort) og S2 (rød). Både tilslutning og demontering af fleksible ledere foretages via betjeningsknapper.

Fordele ved den 5-polede konfiguration (2 x S1 og 3 x S2):

  • Strømtransformer (S1 og S2) kan kortsluttes ved hjælp af laske (2000-402)
  • Direkte "Y"-punktslaske på strømtransformer

Første skridt på vejen til succesfuld energistyring:

Spændingen tilsluttes ved hjælp af en redundant klemme. Produktet er fuldendt med optimale opmærkningsmuligheder, der sikrer tydelig opmærkning i styretavlen. Brugere kan vælge imellem kontinuerlige opmærkningsstrimler eller WMB-multiopmærkningssystemet.

Kort sagt er strøm- og spændingsudtaget sammen med WAGO's serie 750 3-fasede strømmålermodul første trin i succesfuld energistyring.

WAGO's produktrådgivning:
Vi besvarer med glæde dine spørgsmål.

Din indkøbskurv

Lagt i indkøbskurven
Gå til indkøbskurven Anmod om tilbud Køb mere.

Are you sure?

Hurtig indtastning

Indtast et nøjagtigt varenummer (fx 2002-1201) og bekræft din indtastning med "Enter" -tasten. Brug "Tab" -tasten til at navigere mellem kolonnerne.
Bestillingsmængde: Maks. {0}
PU (SPU): pcs
200
Vent venligst ...
Skift land

Du forlader websiden for det nuværende valgte land, og du bliver logget ud. Din brugerkonto gælder kun for ét land. Websiden for det nye valgte land har andre kontaktpersoner og kan have andet indhold og andre funktioner.

bestillingsliste via csv-import

Importer din bestillingslistefil i følgende format:
  • Kun csv-filer
  • [varenummer] separator [angiv]
  • Én vare pr. linje

Indsæt fra bestillingsliste

Kopier din bestillingsliste til tekstboksen i følgende format:
  • [varenummer] separator [mængde]
  • Én vare pr. linje

Kopier favoritliste

Indtast et unikt navn på den nye favoritliste. Dermed kopieres alle noterede produkter, downloads og sider til den nye favoritliste.