Din adgang til WAGO

Du er ikke registreret endnu?

Registrer dig nu!

Nyheder
Fleksible, omkostningseffektive og kompakte: EPSITRON® COMPACT strømforsyninger

WAGO's EPSITRON® COMPACT strømforsyninger kan nu installeres mere fleksibelt. Disse økonomiske, skinnemonterede enheder kan monteres på DIN 35-skinner og på monteringsplader – optimalt til de mest varierede applikationer, såsom i enheder og apparater til brug i hjemmet iht. EN 60335.

Dine fordele:

  • DIN-skinne og skruemontering åbner mulighed for en lang række applikationer
  • Bedre afkøling for højere udgangseffekt i alternative monteringspositioner
  • Kan integreres i enheder til brug i hjemmet iht.EN 60335
  • Let vedligeholdelse grundet stikforbindelsesteknologi
  • Kompakt design sparer plads i styretavlen

Fleksibel og pladsbesparende installation

WAGO's meget effektive EPSITRON® COMPACT-strømforsyninger er ideelle til både skrue- og DIN-skinnemontering i 24 V DC-standardapplikationer. Grundet den høje grad af fleksibilitet er WAGO's COMPACT strømforsyninger også rigtig gode til eftermonteringsprojekter. Ydermere sparer det slanke design en væsentlig mængde styretavleplads.

Højere udgangsstrøm i alternative monteringspositioner

WAGO's EPSITRON® COMPACT strømforsyninger har en nominel udgangsspænding på 24 V DC og omfatter de følgende modeller: 1,3 A (787-1202), 2,5 A (787-1212), 4,2 A (787-1216) samt 6 A (787-1226). Frontpladen på 1,3 A og 2,5 A strømforsyningerne kan fjernes for at forbedre de termiske karakteristika.

Stikforbindelsesteknologi til push in-tilslutning

Det kompakte design på enherne er beregnet til lave pladskrav i styretavlerne. WAGO's strømforsyninger har også picoMAX® stikforbindelser, der giver en hurtig, vibrations- og vedligeholdelsesfri tilslutning af entrådede eller flertrådede ledere. Derudover muliggør dette stol nem præfortrådning, hurtig udskiftning under vedligeholdelse og let opmærkning.

EPSITRON® COMPACT strømforsyninger i eShop.

WAGO's produktrådgivning:
Vi besvarer med glæde dine spørgsmål.

Din indkøbskurv

Lagt i indkøbskurven
Gå til indkøbskurven Anmod om tilbud Køb mere.

Are you sure?

Hurtig indtastning

Indtast et nøjagtigt varenummer (fx 2002-1201) og bekræft din indtastning med "Enter" -tasten. Brug "Tab" -tasten til at navigere mellem kolonnerne.
Bestillingsmængde: Maks. {0}
PU (SPU): pcs
200
Vent venligst ...
Skift land

Du forlader websiden for det nuværende valgte land, og du bliver logget ud. Din brugerkonto gælder kun for ét land. Websiden for det nye valgte land har andre kontaktpersoner og kan have andet indhold og andre funktioner.

bestillingsliste via csv-import

Importer din bestillingslistefil i følgende format:
  • Kun csv-filer
  • [varenummer] separator [angiv]
  • Én vare pr. linje

Indsæt fra bestillingsliste

Kopier din bestillingsliste til tekstboksen i følgende format:
  • [varenummer] separator [mængde]
  • Én vare pr. linje

Kopier favoritliste

Indtast et unikt navn på den nye favoritliste. Dermed kopieres alle noterede produkter, downloads og sider til den nye favoritliste.