elektronische-schutzschalter_2000x2000px.jpg

Elektroniske sikringer (ECB'er)

En stor tændkapacitet er kombineret med et elektronisk relæ.
WAGO's pladsbesparende elektroniske sikringer kommer i spil, når der er fokus på både sikkerhed og et overlegent pris/ydelsesforhold.

Elektroniske sikringer fra EPSITRON®-familien har meget at byde på:

  • De tilbyder driftsikker beskyttelse imod overbelastning og kortslutning.
  • De muliggør også aktivering af højkapacitetsbelastninger på 50.000 mikrofarad og højere - uden at skulle øge den nominelle strømindstilling.
  • 1-, 2-, 4- og 8-kanalsmodeller med 0,5 til 12 A strømmærkning giver dig den fleksibilitet, du har brug for til indstilling af den nominelle strøm, så den passer til dine individuelle applikationer.
  • Med en maksimal bredde på 45 mm har disse elektroniske sikringer høj kanaltæthed, der sparer plads i styretavlen.
  • Nogle enheder fås også med aktiv strømbegrænsning, der forhindrer strømforsyningsenheden i at blive overbelastet ved kortslutning.

Enkeltkanals ECB'er

Med en bredde på blot 6 mm er disse nye elektroniske sikringer de smalleste på markedet i øjeblikket. De er cirka 66 % mindre end små kredsløbsafbrydere, så der spares endnu mere plads, særligt ved brug i styretavler. Disse elektroniske sikringer muliggør tilkobling af stor belastningskapacitet på over 50.000 mikrofarad uden behov for yderligere handling eller ændring af den nominelle strøm, hvilket er med til at reducere fejludløsning grundet indløbsstrøm.

Dine fordele:

  • 24 V DC / i 6 versioner til mærkestrøm på 1 til 8 A
  • Enhederne er farvekodede efter den nominelle strøm
  • En ekstremt slank version
  • Tændingskapacitet: >50.000 µF
  • Bredt driftstemperaturområde: -25 ... +70 °C (-13 ... +158 °F)
  • Nulstilling, til-/frakobling direkte på modulet eller fjernbetjent via digitalt indgangssignal
  • Udløst signaludgang kan også kombineres som et gruppesignal for op til 30 enheder
  • Godkendelser: CE, UL 61010, UL 2367

2-, 4- og 8-kanals ECB'er

WAGO's pladsbesparende elektroniske sikringer leverer driftsikker beskyttelse med et overlegent pris/ydelsesforhold. De tilbyder både enestående egenskaber og driftsikker beskyttelse imod overbelastning og kortslutning. Med en maksimal bredde på 45 mm har disse elektroniske sikringer høj kanaltæthed, der sparer plads i styretavlen.

Dine fordele:

  • 2-, 4- og 8-kanals beskyttelsesswitch med strøm, der kan justeres fra 0,5 til 12 A
  • Høj tændkapacitet: >50.000 µF
  • Kommunikationsmulighed: Fjernovervågning og nulstilling
  • Valgfri aktiv strømbegrænsning
  • Godkendelser: CE, UL 60950, UL 2367, GL
1

Branchens mest kompakte:
Bredde på blot 6 mm maksimerer panelpladsen

2

Opmærkning
Enhedsidentifikation ved hjælp af WMB-mærker eller TOPJOB® S opmærkningsstrimler

3

Intuitiv statusvisning: Hver udgangskanal har baggrundsbelyste knapper til driftstatusangivelse, tænd/sluk og bekræftelse

4

Udløserkarakteristika:
Driftsikker, hurtig og præcis frakobling i tilfælde af overstrøm eller kortslutning

5

Se forskel på modellerne: Enhederne er farvekodede efter mærkestrømmen

6

Simpel fortrådning: Laskbar signaludgang og total nulstilling af op til 30 enheder

7

Mange konfigurationsmuligheder:
Valgfri indstilling af nominel strøm fra 1 til 8 A samt 7 forskellige konfigurationsmuligheder til den digitale måleudgang

8

Drejekontakt: Nominel strøm kan justeres individuelt i 6 trin for hver kanal, transparent, kan forsegles og med opmærkningsbart cover.

9

Kommunikation: Digital indgang og udgang til diagnostik og fjernbetjening eller til overførsel af den aktuelle status for indstillede eller faktiske strømværdier

10

Sparer plads i styretavlen:
Op til 8 kanaler i et blot 42 mm bredt modul

Branchens mest kompakte:
Bredde på blot 6 mm maksimerer panelpladsen

Opmærkning
Enhedsidentifikation ved hjælp af WMB-mærker eller TOPJOB® S opmærkningsstrimler

Intuitiv statusvisning: Hver udgangskanal har baggrundsbelyste knapper til driftstatusangivelse, tænd/sluk og bekræftelse

Udløserkarakteristika:
Driftsikker, hurtig og præcis frakobling i tilfælde af overstrøm eller kortslutning

Se forskel på modellerne: Enhederne er farvekodede efter mærkestrømmen

Simpel fortrådning: Laskbar signaludgang og total nulstilling af op til 30 enheder

Mange konfigurationsmuligheder:
Valgfri indstilling af nominel strøm fra 1 til 8 A samt 7 forskellige konfigurationsmuligheder til den digitale måleudgang

Drejekontakt: Nominel strøm kan justeres individuelt i 6 trin for hver kanal, transparent, kan forsegles og med opmærkningsbart cover.

Kommunikation: Digital indgang og udgang til diagnostik og fjernbetjening eller til overførsel af den aktuelle status for indstillede eller faktiske strømværdier

Sparer plads i styretavlen:
Op til 8 kanaler i et blot 42 mm bredt modul

Hvorfor sekundærside sikringsbeskyttelse?

grafik-sekundaerseitige-absicherung_2000x2000px.jpg

På den sekundære side leverer switch mode-strømforsyninger DC-spænding til styrekredsløbsbelastninger (f.eks. controllere, betjeningspaneler, displays og ekstrarelæer). Disse styrekredsløb skal også fortrådningsbeskyttes, og - hvis belastningen ikke har sin egen beskyttelsesenhed - også enhedsbekyttelse. Ydermere kræver Maskindirektivet EN 60204 registrering af farlige jordingsfejl i styrekredsløbet og slukning inden for 5 sekunder.

Overstrømsbeskyttelsen i primært switch-mode strømforsyninger reagerer meget hurtigt på overstrøm på udgangssiden. Selektiv beskyttelse af individuelle strømstier i det sekundære kredsløb ved hjælp af sikringer eller konventionelle kredsløbsafbrydere er ofte ineffektivt, hvis strømforsyningen ikke kan levere en kort overstrøm.

Hvilke typer af sikringsbeskyttelse er der?

grafik-thermisch_2000x2000px.jpg

Termisk

Mulige applikationer:

  • Lavspændings-, effekt- og DP-sikringer
  • Høj overstrøm kræves til hurtig udløsning

Forklaring:

  • Eksempel: 10-dobbelt overstrøm (relateret til sikring nominel strøm): Udløses fra mellem 30 ms (bedste fald) til 200 ms (værste fald)
  • Kun dobbelt overstrøm: Udløses fra mellem 2 s (bedste fald) eller > 100 s (værste fald)
grafik-thermisch-und-magnetisch_2000x2000px.jpg

Termisk og magnetisk

Mulige applikationer:

  • Findes i kredsløbsafbrydere eller motorbeskyttelsesswitches
  • Høj overstrøm kræves til hurtig udløsning

Forklaring:

  • Eksempel: 3- eller 4-dobbelt overstrøm ved B-karakteristik og AC-drift, yderligere sikkerhedsfaktor 1.2 eller 1.5
  • Dermed er det i værste fald nødvendigt med en udløsende strøm på 7,5 gange den nominelle strøm.

grafik-elektronisch_2000x2000px.jpg

Elektronisk

Mulige applikationer:

  • Sikring af præcisionsindstillinger
  • Reaktion inden for kort tid - selv ved lav overstrøm
  • Beskyttelse af lange kabelføringer og små tværsnit er muligt

Forklaring:
Elektroniske sikringer sikrer driftsikker beskyttelse selv ved lav overstrøm og ved lange kabellængder.

Hvordan fungerer en ECB?

grafik-funktion_2000x2000px.jpg

De elektroniske sikringer bekræfter, at udgangsstrømmen er højere end den nominelle strøm. Så snart udgangsstrømmen overskrides, kobles udgangen elektronisk fra af en halvlederswitch. Udløsningstiden afhænger af størrelsen på overstrømmen. Målingen af udgangsstrømmen, behandling og beregning af udløsningstiden samt aktiveringen af halvlederswitchen udføres af en mikroprocessor, der overvåger én eller flere udgangskanaler. De tilhørende udløsningstider kan findes på grafen til højre.

ECB-fordele:

grafik-elektronische-absicherung_2000x2000px.jpg

  • Slukning af sekundærside overstrøm og kortslutninger - selv ved lange kabelføringer og små ledertværsnit - præcist, hurtigt og gentagne gange
  • Selektivt, særligt med elektroniske sikringer med aktiv strømbegrænsning
  • Fjernbetjening ved hjælp af digital indgang og udgang
  • Udlæsningsfunktioner (kommunikation) via seriel dataoverførsel ved hjælp af digital indgang og udgang
  • Fordelagtig installationsstørrelse og -bredde, f.eks. 8 udgangskanaler på blot 42 mm, der sparer over 70 % installationsplads sammenlignet med små kredsløbsafbrydere
  • Nominel strøm kan tildeles til hver enkelt kanal
  • Opfylder EN 60204-1-kravene til pålidelig slukning af jordfejl efter 5 sekunder

Tutorial

Konfiguration af 1-kanals- elektroniske sikringer (787-2861/0108-0020)

Produktvideo

Funktioner for WAGO's ECB'er

Elektroniske sikringer (ECB'er)

Hvorfor bruge WAGO's ECB'er?

download_2000x2000.jpg

Brochure

EPSITRON® – elektroniske sikringer (ECB'er)
Kompakte og præcise ECB'er til DC-kredsløb

Du er altid velkommen til at kontakte os

Vi sidder klar ved telefonen og på mailen til at svare på dine spørgsmål.