buehne_spannungswandler_ad_2000x2000_1.jpg

Strømtransformere og spændingsudtag

Overalt, hvor der skal måles og behandles stærkstrøm, er WAGO's strømtransformere dit førstevalg. Spændingsudtag læser også let og sikkert målespændingen i eksisterende systemer.

Dine fordele:

  • Sikker fortrådning med CAGE CLAMP®-tilslutningsteknologi
  • Fuldt produktsortiment til nye systemer samt til eftermontering i eksisterende installationer
  • Koordinerede komponenter til din energidatastyring

Rogowski-spoler

WAGO's serie 855 Rogowski-spoler er en lukket luftspole med ikke-magnetisk delt kerne og kan omforme vekselstrøm driftsikkert.

Fordele:

  • Reduceret footprint – ideelt til måling af stærkstrøm ved hjælp af delt kerne
  • Let at bruge ved hjælp af bajonetlås og ankerpunkter til kabelbindere
  • Højere sikkerhed ved hjælp af en bajonetlås, der kan forsegles
  • Direkte tilslutning af Rogowski-spoler til det 3-fasede effektmålemodul (750-495/000-002)
  • Klar til brug verden over i mange brancher takket være UL-listeplads

Plug-in strømtransformere med picoMAX®-tilslutningsteknologi

Fordele:
  • Let sekundær kabelinstallation via stikbar picoMAX®-tilslutningsteknologi
  • Pladsbesparende montering direkte over kredsløbsafbryderen takket være sidelåse til optimal seriemontering
  • UL-listeplads

Strømtransformere med delt kerne

Fordele:
  • Kompakte strømtransformere med delt kerne – perfekte til eftermontering i eksisterende systemer
  • Ingen afbrydelse af strømstien
  • Let og omkostningseffektiv installation ved hjælp af kabelbindere
  • Transformerben (855-5xxx) kan fjernes helt, hvis pladsen er trang

Plug in-transformere med CAGE CLAMP®-tilslutningsteknologi

Fordele:
  • Skrueløs CAGE CLAMP® tilslutningsteknologi
  • Hurtigmonteringssæt til let og omkostningseffektiv installation
  • Fantastisk alsidighed takket være adskillige monteringsløsninger
  • Let transformerkortslutning ved hjælp af redundante sekundære klemmer S1 og S 2
  • UL-listeplads

Spændingsudtag til isolerede ledere

WAGO's serie 855 spændingsudtag læser også let og sikkert målespændingen i eksisterende systemer. Lederkontakt foretages ved hjælp af IDC-tilslutning for hurtig spændingsafgrening.

Dine fordele med vores spændingsudtag:

  • Afgren sikkert målespændingen med blot ét vrid
  • Skæreklemmeteknik uden brug af værktøj garanterer sikker installation
  • 2 A-sikring (5 x 25 mm) er mulig
  • Til isolerede ledere op til 16 mm2

Strøm- og spændingsudtag

WAGO's strøm- og spændingsudtag er en kombination af strømtransformer og spændingsudtag og kan hurtigt og let monteres i laskeåbningen på 95 mm2 effektgennemgangsklemmen (285-195).

Fordele:

  • Strømdata kan sættes direkte ind i strømforsyningen
  • Integreret strømtransformer, 25 A/1 A
  • Overholder præcisionsklasse 0,5 iht. EN 61869-2 for præcise måleresultater
  • Smeltespændingssti beskytter efterfølgende måleenheder

Inspiration til dig

Strømmåling og analyse

WAGO's løsning til energiovervågning og -besparelser

Kompakt transformerklemmer

Formonterede rækkeklemmer til let tilslutning og kortslutning af strømtransformere egnet til 3-fasede effektmålemoduler

stromwandler-und-spannungsabgriffe_wandlerbloecke_p_ur_2007_8873_000_xx_2000x2000.jpg
Produkter

Kompakt transformerklemmer

Den simple metode til driftsikker kortslutning af strømtransformere, som ikke er direkte fortrådes til en belastning. Kan også fås til 3-fasede kredsløb.

Du er altid velkommen til at kontakte os

Vi sidder klar ved telefonen og på mailen til at svare på dine spørgsmål.