MM-31018 key visuals Industrie sectors_bahn_2000x1125.jpg

Jernbanesystemer

Vi har gjort vedligeholdelsesfri forbindelser i lokaltransport og langdistancetarnsport mulig med fjederteknologi. I dag tilbyder vi yderligere, omfattende løsninger.

railway_zug_bahn_schienen_ampel_2000x1125.jpg

Punktdriftsystemer

Fungerenden punkt-operativsystemer - både elektriske og hydrauliske - er grundliggende for at forebygge togfejl. Derfor stoler operatørerne på forudsigelig vedligeholdelse - opdagelse af mulige defekter, før de opstår. WAGO-I/O-SYSTEM indsamler de data, der måles af sensorerne på punkterne og leverer dem til kontrolcenteret. Det gør, at selv de mindste afvigelser kan evalueres direkte, og reparation kan igangsættes.

railway_bahnhof_zug_bahnsteig_fotolia_65801186_2000x1125.jpg

Infrastruktur på jernbanestationer

Jernbanestationer som jernbanefaciliteter og receptionsbygninger består af forskelligt udstyr og systemer, der betjenes elektrisk, og hvis funktionalitet skal overvåges. Det omfatter belysningscontrollere, evalueringssystemer og lavspændings koblingsstationer, der sikrer passagerkomfort og -sikkerhed. Også på jernbanestationer leverer WAGO fejlsikrede strømforsyninger og dataregistrering til mange forskellige analoge og digitale signaler.

railway_bahnuebergang_zug_2000x1125.jpg

Signalteknologi ved jernbaneoverskæringer

Driftsikre, vedligeholdelsesfri elektriske forbindelser er afgørende inden for signalteknologi ved jernbaneoverskæringer, samt på jernbanestationer eller på punkter. Mange facetter af WAGO's tilslutningsteknologi kommer i spil, særligt i kabelbokse, punkt-operativsystemer, bloksystemer og signalbokse. WAGO's elektriske forbindelsesmateriel er blevet brugt i jernbaneapplikationer siden 1970'erne, har tilhørende godkendelser og er blevet afprøvet i praksis.

railway_zug_bahn_ice_2000x1125.jpg

WAGO teknologi i jernbanekøretøjer

I over 40 år har WAGO være en jernbane-"basisvare". Den overlegne, operatøruafhængige kvalitet for WAGO's elektriske forbindelsesmateriel, der byder på hurtig og nem håndtering, er blot én af årsagerne til, at denne vibrationssikre fjedertilslutningsteknologi er blevet et naturligt førstevalg. Du kan finde vores teknologi i elektriske såvel som diesellokomotiver, i passagertogvogne og i dobbeltdækker-køretøjer samt i trækkøretøjer til regionale og lokale samt højhastighedstog, sporvogne og undergrundstog.

railway_zug_bahn_ice_schienen_panthermedia_b61824945_2000x1125.jpg

Applikationer i tog

WAGO's enorme produktsortiment af elektrisk forbindelsesmateriel, interface- og automationsteknologier gør, at vi kan levere en passende, driftsikker løsning til alle applikationer, der kan installeres let og hurtigt. Vi er klar til pladsbegrænsede applikationer i kabiner og døre samt installationer til belysnings- og aircondition-teknologi over drev og omformere, koblings- og sikringspaneler til batteriopladere, toiletter og samledåser, der kræver holdbarhed.

Video

Vores WAGO-I/O-SYSTEM supplerer vores kunders sikkerhedsorienterede kontroller til implementering af forebyggende vedligeholdelse perfekt. Om det er på skinner eller koblingsudstyr, opfylder vores produkter kravene i DIN EN 50121-4, EN 50121-5 samt DIN EN 50155 jernbanestandarderne - uden applikationsbegrænsninger.

Fordele:

● Skrueløs tilslutningsteknologi leverer maksimal kontaktsikkerhed.

● Den plastik, der bruges til isolering af skinnemonterede rækkeklemmer, opfylder kravene i EN 45545 uden begrænsning.

Du er altid velkommen til at kontakte os

Additional service offerings: