icon_ex_kennzeichnung_ex_produkte_2000x2000.jpg

Zoneopdeling iht. ATEX og NEC 500

Afhængig af den materialetype, der forekommer, er de eksplosive miljøer ikke forbundet med lige høj risiko. Frekvensen og varigheden af forekomsten af én af disse substanser giver anledning til forskellige beskyttelseskrav til driftsudstyr.


I henhold til CENELEC og IEC er eksplosive miljøer i Europa opdelt i 6 forskellige farezoner. Jo større risiko der er for, at der opstår en eksplosiv atmosfære, des strengere er kravene til driftsudstyr for at forhindre, at der f.eks. opstår gnister eller dannes varme overflader.

WAGO i eksplosionsbeskyttelse

Principper for eksplosionsbeskyttelse

Alt, hvad der er værd at vide om Ex-beskyttelse kort fortalt.

Enhedskategorier og grupper

Hvilke ressourcer der er tilladte til brug i en zone, kan udledes af det specifikke driftsudstyr og afhængigt af zonetildelingen. For at kunne specificere, hvilken zone specifikt driftsudstyr må bruges i, er enhedsgruppen og kategorien relevant. Eksplosionsbeskyttelseszonen, hvor driftsudstyret kan bruges i, er defineret ud fra temperaturklasser og eksplosionsgrupper.

Zoneopdelinger i Nordamerika

I Nordamerika anvendes et andet klassificeringssystem baseret på standard NEC 500 og NEC 505. Her er brændbare substanser opdelt i 3 klasser (Klasse I til III). Eksplosive gasser, dampe og tåger i Klasse I er underopdelt i gasgruppe A, B og C; brændbart støv i Klasse II er opdelt i gruppe E, F og G.

Afhængig af frekvensen eller varigheden af en forekomst af disse materialer er de eksplosive lokationer opdelt i såkaldte divisioner. Division 1 svarer til Zone 0 og 1, og Division 2 til Zone 2. Ud over opdelingen af de eksplosive områder er konstruktion af driftstudstyr og installation af elektriske systemer også adskilt.

Læs mere her

Hvad sker der under en eksplosion, hvilke faktorer er vigtige, og hvilke beskyttelsesforanstaltninger er tilgængelige? Alt, hvad du behøver at vide om ATEX, Ex-zoner, antændelsesbeskyttelseskategorier osv.

icon_ex_normen_rechtliches_2000x1125.jpg

Direktiver, standarder og regler

Kravene til elektrisk udstyr til eksplosive miljøer har mange lag: Nationale og internationale bestemmelser, retningslinjer og standarder skal overholdes for at opnå den højest mulige sikkerhedsgrad. Vi giver dig et overblik over de vigtigste bestemmelser og anbefalinger, såsom ATEX-direktivet.

icon_ex_geraetegruppen_geraetekategorien_2000x1125.jpg

Enhedsgrupper

Ligesom enhederne er gasser, dampe og støv også opdelt i forskellige grupper afhængig af deres egenskaber. Denne opdeling forenkler valget af de rigtige enheder til de forskellige gasser, dampe og støvtyper.

icon_ex_explosionsschutz_2000x1125.jpg

Ex-beskyttelsesforanstaltninger

Hvem har brug for eksplosionsbeskyttelse? Hvem gælder eksplosionsbeskyttelse for? Hvad skal bemærkes her? Og hvad er konstruktiv eksplosionsbeskyttelse? WAGO har samlet svarene på de vigtigste spørgsmål for dig.

WAGO-produkter til eksplosionsbeskyttelse

titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x1500px.jpg

Klar til Ex-området

Automation i vanskelige omgivelser? WAGO-produkter og -løsninger er lavet til dette.

durchgangsklemmen_2000x1500px.jpg

Inklusive eksplosionsbeskyttelse

Godkendt til Ex-området: WAGO-produkter danner sikre forbindelser selv under de mest ekstreme forhold

Du er altid velkommen til at kontakte os

Additional service offerings: