Støtte fra projektplanlægning til idriftsættelse
WAGO understøtter hele konfigurationsprocessen for både elektrisk forbindelsesmateriel og automationsprodukter med smartDESIGNER-onlinekonfiguration. Det har interfaces til blandt adet EPLAN og WSCAD. Dette muliggør 2-vejskommunikation med CAE-systemet og sikrer integriteten af reservedelslisten. Ydermere kan softwaren som online applikation let bruges uden integration i virksomhedens eget it-system. Dette sparer både tid og penge, og det er særligt fordelagtigt, når it er outsourcet til en eksterne serviceudbyder, der fakturerer for nye installationer eller softwareopdateringer. Hvis der bruges WAGO elektromekaniske komponenter og automationsystemer i switchgearet, kan designeren som normalt bruge smartDESIGNERs direkte link til WAGO's eShop.
Tekniske specifikationer, datablade og downloads, der kan tilgås direkte fra eShop. Når skinnesamlingen er konfigureret, kan den gennemgås med værktøjet, vises i 3D og dokumenteres. Det er også muligt at lave opmærkning til WAGO-komponenter direkte ved hjælp af WAGO smartDESIGNER. Med projektspecifikke godkendelser kan både systemdesigneren og switchgear-producenten udføre en simpel sammenligning ved hjælp af samme database. Dette muliggør dokumentation af alle trin. Dette giver gennemsigtighed og reducerer udgifterne.