energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_leitwarte12_2000x2000_2.jpg

Smart grids til energimarkedet

I stedet for blot at distribuere energi skal samspillet mellem decentrale producenter og forbrugere
koordineres intelligent. Det kræver sofistikerede digitaliseringsstrategier og forretningsmodeller.


Højteknologiske kontrolsystemer og it danner grundlaget for digitalisering af energisystemet: Controllere koordinerer de decentraliserede systemer, sikrer let og sikker kommunikation i smart grid og lagrer måledata, der er beskyttet imod cyberangreb i cloud'en.
WAGO tilbyder de rigtige løsninger og koncepter i dag til hvert enkelt skridt i processen.

energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_verteiler3_2000x1125.jpg

Smart grids: mere kommunikation i energiforsyningsnet

En energiforbruger har behov for kommunikation, både mellem de enkelte interessenter og interessegrupper – samt i tekniske termer: For at kunne holde styr på den stigende decentralisering og ustabilitet for strømproduktion skal komponenterne i et energisystem være forbundet med hinanden i smart grids på tværs af sektorer. Starten er i elektricitetssektoren: Moderne automationsteknologi integreret i decentrale leverandører, intelligente distributionsunderstationer og virtuelle kraftværker optimerer kontrol med distributionsnettet. Modernisering af benzin- og varmenettet er næste skridt, og WAGO leverer de nødvendige controllere. Fordele ved WAGO's løsning:

  • Driftsikker måling, kontrol og regulering af energiforsyningsnet

  • Procesautomation, belastningshåndtering

  • Sikker og økonomisk adgang til fjernsystemer

  • Bred produktportefølje

  • Gennemprøvede, robuste produkter

  • Alle relevante godkendelser worldwide

  • Maksimalt signalniveau og buskontrolfleksibilitet

  • Nem konfiguration

  • Cybersikkerhed: PFC100-/PFC200-controllere overholder gældende it-sikkerhedsbestemmelser for netoperatører og kan hærdes som beskrevet i BDEW-hvidbogen.

  • Cloud-forbindelse: forbindelse til cloud'en takket være en MQTT-softwareopgradering

energy_blockchain_frau_telefon_gettyimages-522543583_2000x2000.jpg

Digital energihandel

Blockchain, en digital konto, muliggør direkte handel imellem producenter og forbrugere. WAGO forklarer præcis, hvordan det fungerer, og hvad det kan betyde for fremtiden.

energy_digitalisierung_sektorenkopplung_gettyimages-184605755_2000x1125.jpg

Integreret energi: elektricitet, varme og overførsel vokser sammen

Med decentralisering og digitalisering af elektricitetssektoren er varme og mobilitet blevet prioriteret af forsyningsudbydere. Energiomlægningen fungerer kun med lagersystemer. I modsætning til elforsyningsnettet, tilbyder varme- og benzinnetværk større kapacitet. Derfor bliver strøm-til-varme- og strøm-til-benzin-systemer vigtigere. De kan bruge overskydende grøn elektricitet til at producere varme samtidig med hydrogen og metan, der kan lagres. WAGO forsyner allerede producenter af sådanne systemer. Samtidig understøtter vi leverandører i modernisering af deres varme- og gasnetværk, en opgave, der er nødvendiggjort af energisektorens forbindelser og de resulterende mere komplekse energiflow. Og det gennemprøvede WAGO-I/O-SYSTEM fungerer som automationsplatform. Fordele ved WAGO's løsning:

  • Automationsløsninger

  • Maksimal fleksibilitet

  • Direkte applikationer i Ex Zone 2

  • Direkte fortrådning af egensikre signaler fra Ex-zoner til egensikre Ex i-moduler

  • Integrerede IEC 60870, IEC 61850 og DNP 3.0 telecontrol-protokoller

  • PLC-funktionalitet

  • Webserver

energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_cloud7_2000x1125.jpg

SWO Netz GmbH: Date Management with the WAGO Cloud

Cloud-forbindelse: dataanalyse i Cloud Computing

Cloud 'enkan give væsentlige fordele for energisektoren med dens computerkapacitet. Som eksempel kan en vindmølleparkoperatør øge strømproduktionen og optimere vindmølleparkens vedligeholdelse ved at analysere turbinedata i cloud'en, eller forsyningsnetoperatører kan bruge systemdata og vejrudsigter til bedre at forudse netstatus. WAGO PFC100- og PFC200-controllere bruges til tilslutning til cloud'en takket være en firmwareopdatering og det tilhørende bibliotek i IEC-programmet. Controllerne kan så automatisk overføre feltniveauværdier til cloud'en med definerbare intervaller. Kommunikationen er sikret af en krypteret TLS-forbindelse ved hjælp af MQTT-protokollen. Fordele ved WAGO Cloud Data Control til din egen cloud-applikation:

  • Distribueret dataindsamling og -visualisering fra hvor som helst

  • Forbind til WAGO Cloud Data Control, Microsoft Azure, Amazon Web Services eller IBM Bluemix ved hjælp af en standardiseret MQTT-protokol

  • Højt sikkerhedsniveau takket være TLS-kryptering

  • Forbind feltniveauet direkte til en cloud

  • Udvidelse af eksisterende systemer med PFC som IoT-gateway

  • Muligt med alle PFC100- og PFC200-controllere

energy_s_3d_controller_000_xx_2000x2000.jpg

Din forbindelse til cloud'en

Registrer energidata, digitaliser og skab netværk – det er nøglekonceptet på det decentraliserede energimarked. En simpel opgradering omdanner WAGO PFC100- og PFC200-controllere til IoT-controllere, der overfører data fra feltniveau til cloud'en, hvor oplysningerne kan samles og bruges til analyseformål.

digitalisierung_correct-power_rz1_2000x1125.jpg

Cybersikkerhed: nægte adgang for hackere

Der kan være alvorlige konsekvenser for energiproducenter, hvis de ikke er sikkert tilsluttet til internettet. Cyberkriminalitet kan bruge systemcontrollere til at hacke sig ind i kontrolcentre og lukke dem ned, hvorved de bringer strømforsyningen i fare og endda kan true med vidtfavnende mørklægninger i værste fald. De gode nyheder: Operatørerne kender nu farerne, og cybersikkerhed er blevet vigtigere. WAGO-controllere vil spille en afgørende rolle i din virksomheds sikkerhedspolitik og -procedurer. PC-baserede operativsystemer skal have ugentlige sikkerhedsopdateringer, da de ellers ikke kan yde tilstrækkelig cybersikkerhed; den skærpede firmware i en WAGO-controller lever dog op til de pågældende sikkerhedskrav. Fordele ved WAGO's løsning:

  • Både PFC100- og PFC200-controllere er karakteriseret ved realtids-Linux på tværs af platforme.

  • PFC-controllerne bruger et open source-operativsystem, der kan skaleres og opdateres og understøtter værktøjer som Rsync.

  • Linux®-fundamentet understøtter vigtige sikkerhedsprotokoller og udvides konstant.

  • Understøtter CODESYS PLC-runtime

  • Interface- og feltbusudvalg: CANopen, PROFIBUS DP, DeviceNet, IEC 60870, IEC 61850, DNP 3 og Modbus TCP

  • Opfylder de strengeste sikkerhedskrav iht. ISO-27000-serien

  • Integreret VPN-funktionalitet: VPN-tunnel er mulig direkte ved hjælp af IPsec eller OpenVPN

  • Datakodning i controlleren direkte via SSL/TLS 1.2-kryptering

  • Parallel dataadgang: Dataoverførsel til cloud'en via MQTT eller OPC UA, også trådløst

  • WAGO lever op til alle relevante retningslinjer på IT-sikkerhedsområdet samt mange af kravene i den tyske regerings BDEW-hvidbog om applikationer på energi- og vandforsyningsområdet. BDEW-kravene er en del af den "kritiske infrastruktur" (KRITIS).

  • PFC200 kan bruges som en skalerbar node

Se vores løsninger i arbejde

Din kontaktperson hos WAGO

Additional service offerings: