energy_energienetze_strom_ausbau_istock-595759396_2000x2000.jpg

Modernisering på alle niveauer

Automation af energinet har mange fordele. Fordelene omfatter muligheden for overvågning og fjernbetjening. WAGO har de rigtige løsninger.

I første omgang kan forsyningsnetoperatør bruge WAGO-teknologi til præcist at identificere, hovr deres infrastruktur skal moderniseres. Vores controllere kan derefter bruges til at automatisere processer og understøtte belastningshåndtering. På denne måde kan netkapaciteter bedre udnyttes – og det kan reducere behovet for nye linjer.

energy_intelligente_ortsnetzstation_2000x1125.jpg

Intelligent distribution substation of Ingenieurbüro Pfeffer

Intelligente distributionsunderstationer: Nøglen til smart power grid

Lige som almindelige lokale forysningsstationer forbinder den intelligente distributionsunderstation (iONS) mellem- og lavspændingsnet. I modsætning til mindre avancerede modstykker registrerer den nye understation måledata og gør det muligt at fjernaflæse disse data. WAGO er klar til at understøtte en iONS med omfattende automationsteknologi: PFC200-controlleren på mellemspændingssiden og e!DISPLAY på lavspændingssiden til visualisering af måle- og kontroldata direkte på selve iONS samt komplet tilslutningsteknologi. Fordele ved WAGO's løsning:

  • Alsidig: Controllerne, der er frit programmerbare ved hjælp af CODESYS, indsamler alle data fra understationernes forskellige systemer via digitale og analoge signaler (f.eks. via MODBUS RTU eller IEC 61850).

  • Flersproget: Vores controllere oversætter dataene til leverandørkrævede kommunikationsprotokoller (f.eks. IEC 60870-5-101/-104 eller IEC 61850) og overfører dem til kontrolcenteret via datalinje.

  • I modsat retning kan kontrolcentret tilgå understationens systemer (f.eks. mellemspændingsstyretavle, sikkerhedsanordninger, målesystemer fra forskellige producenter) ved hjælp af WAGO-controllere.

  • Cybersikkehed: Datastrømmen fra WAGO's controllere er sikret imod uautoriseret adgang ved hjælp af datakryptering med TLS1.2 og ved at overføre dataene via særligt sikre forbindelser, såsom IPsec eller OpenVPN iht. BDEW-hvidbogen.

  • Cloud-forbindelse: Forbindelse til cloud'en takket være en MQTT-softwareopgradering

energy_energienetze_mittelspannung_driescher_versand_2000x1125.jpg

Driescher switchgear before delivery

Mellemspændings-switchgear: Automatiser med WAGO

Switchgear i distributionsnettet er en generel komponent i en sikker energiforsyning. Til sikring af dette er automation af sådanne stationer med WAGO's controllere en fremragende løsning. Fejl kan hurtig lokaliseres ved at forbinde kortslutnings- og jordingsfejlretningsindikatorer og overføre disse oplysninger, og samtidig kan automatiserede systemer fjernbetjenes. Dele af forsyningsnettet kan derefter let gendannes, og skadesomfanget kan begrænses. Fordele ved WAGO's løsning:

  • Netsektioner kan hurtigt tilkobles igen.

  • Serviceteknikeren kan sendes direkte til fejlstedet.

  • Målte værdier fra mellemspænding kan løbende overføres til kontrolcenteret.

  • Overvågning hjælper med aktivhåndtering i fremtidig netplanlægning.

energy_energienetze_strom_umspannwerke_gettyimages-601792784_2000x1125.jpg

Substation

Understationer: Netværksnoder kan altid ses

Understationer er interfacet mellem generering og distribuering af vedvarende energi. I tilfælde af fejl kan tilsluttede generatorer, såsom solcelle- og vindmølleparker, ikke længere indføde til forsyningsnettet. Afhængig af, hvor alvorlig og langvarig afbrydelsen er, kan der ske væsentlige profittab eller anden skade på de tekniske systemer. For at undgå fejl og udelukke fejl på kort sigt er fjernovervågning og kontrol af understationer i tilfælde af nedbrud afgørende. WAGO's controllere kan håndtere disse opgaver sikkert og pålideligt. Fordele ved WAGO's løsning:

  • Nøjagtig fejllokalisering

  • Hurtig gentilslutning af netsegmenter

  • Serviceteknikeren kan sendes direkte til fejlstedet.

  • Målte værdier kan overføres løbende til kontrolcenteret.

energy_referenz_drewag_dresden_gasdruck_2000x1125.jpg

DREWAG gas pressure regulating station

Gasforsyning: Sikker trykregulering

En sikker gasforsyning er lige så vigtig som en sikker strømforsyning. Til sikring af en sikker forsyning er overvågning og kontrol af gastrykregulatorstystemer og koblingsstationer uundværlige. Derudover bliver gasnetværket vigtigere og vigtigere for integreret energi. Grundet store lagerkapaciteter i gasnetværket kan der oplagres store mængder energi. Det nødvendiggør også automation af indfødningsstationer. Fordele ved WAGO's løsning:

  • Hurtig fejlfinding

  • Online måling

  • PLC-funktionalitet muliggør implementering af komplekse reguleringer og kontrol.

  • Understøttelse af alle aktuelle feltbussystemer, såsom PROFIBUS DP eller Modbus RTU/TCP, gør det muligt at integrere tredjemandssystemer.

  • Telecontrol-protokoller, såsom IEC 60870 eller DNP 3.0, gør tilslutning til det centrale styresystem mulig.

  • Egensikre I/O-moduler muliggør integration af signaler fra Ex Zone 0, 1 og 2 i WAGO-I/O-SYSTEM.

  • Integreret web-visualisering gør det muligt at vise processerne på stedet eller via fjernadgang.

energy_referenz_stadtwerke-flensburg_heizzentrale_rohre_plattenwaermetauscher-uebergabestation_2000x1125.jpg

Flensburg municipal heat transfer station

Varmeforsyning: Altid den rigtige temperatur

Kombineret varme og strøm (CHP) er sammen med den tilhørende konstruktion og udvidelse af fjern- og lokale varmenetværk lige så vigtig en komponent i energiomlægning. Under implementeringen betyder det, at varmekoblings- og overførselsstationer skal være sikkert automatiseret. Naturligvis kræver kunden en sikker forsyning i vinterhalvåret – fejl her ville være fatalt! Fordele ved WAGO's løsning:

  • Nøjagtig fejllokalisering

  • Hurtig fejlfinding

  • Online måling

  • PLC-funktionalitet muliggør implementering af komplekse reguleringer og kontrol.

  • Understøttelse af alle aktuelle feltbussystemer, såsom PROFIBUS DP eller Modbus RTU/TCP, gør det muligt at integrere tredjemandssystemer.

  • Telecontrol-protokoller, såsom IEC 60870 eller DNP 3.0, gør tilslutning til det centrale styresystem mulig.

  • Egensikre I/O-moduler muliggør integration af signaler fra Ex Zone 0, 1 og 2 i WAGO-I/O-SYSTEM.

  • Integreret web-visualisering gør det muligt at vise processerne på stedet eller via fjernadgang.

Se vores løsninger i arbejde

Din kontaktperson hos WAGO

Additional service offerings: