Instruktioner

Belysning med adskillige DALI I/O-moduler

DALI-multimaster-modul (753-647) overholder DALI-standarden IEC 62386. Denne producentuafhængige protokol sikrer indbyrdes kompatibilitet for DALI-enheder i belysningsapplikationer.

Det kun 12 mm brede I/O-modul bruges som et DALI-interface sammen med controllere og I/O-moduler i serie 750 (f.eks. BACnet, KNX, EnOcean, LON®, MODBUS). Hvert DALI-multimastermodul understøtter 64 adresser til elektroniske forkoblingsmoduler (ECG'er) og 64 adresser til DALI-sensorer. Hvert elektronisk DALI-forkoblingsmodul kan tildeles 16 grupper og 16 scenarier. DALI-multimaster-modulet tilbyder også 16 ekstra virtuelle grupper på DALI-bussen. DALI ECG'er har én adresse, der er blevet tildelt nemt via DALI-konfiguratoren (gratis WAGO-plug in). Konfiguratoren fås som stand alone-Windows-applikation eller til brug med WAGO-I/O-CHECK-software. Ved brug af WAGO-I/O-SYSTEM 750 kan DALI-controllere gnidningsløst integreres i andre bygningssystemer. Adskillige DALI-masters kan tilsluttes til en enkelt feltbusnode. Det maksimale antal I/O-moduler, der kan tilsluttes til en controller, afhænger af den hukommelse, applikationen kræver. Feltbusnoder programmeres via WAGO-I/O-PRO-software. WAGO tilbyder et omfattende IEC-61131-3-bibliotek over funktionsblokke, der forenkler oprettelsen af komplekse belysningsapplikationer. Alternativt gør "Nem tilstand" det muligt at styre belysningsfunktioner let uden kompliceret PLC-programmering. I/O-modulet er fremtidssikret og kan opgraderes til den nyeste DALI-version. Der findes et omfattende og let anvendeligt idriftsættelses- og vedligeholdelsesværktøj som stand alone-applikation eller som integreret WAGO-I/O-CHECK-softwarekomponent.

Der er to muligheder for at forsyne DALI-multimaster-modulet:

1. Via DALI-multimaster-DC/DC-konverter (753-620) til forsyning af et enkelt modul.
2. Via strømforsyning 787-1007 til flere DALI-multimaster-moduler 753-647 (brugt her!).

Reservedelsliste:

1. 2002-1301, 2002-1304, 2002-1307 og 2002-13922. 787-7123. 2002-1301, 2002-1307 og 2002-13924. 787-10075. 249-1166. 750-8807. 750-4028. 753-6479. 750-60010. 2851-8303

3-leder-gennemgangsklemme; 2,5 mm²; egnet til Ex e II-applikationer; side- og midteropmærkning; til DIN-skinne 35 x 15 og 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå
Varenr. 2002-1301

3-leder-gennemgangsklemme; 2,5 mm²; egnet til Ex e II-applikationer; side- og midteropmærkning; til DIN-skinne 35 x 15 og 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grå

3-leder-gennemgangsklemme; 2,5 mm²; til Ex e II- og Ex i-applikationer; side- og midteropmærkning; til DIN-skinne 35 x 15 og 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; blå
Varenr. 2002-1304

3-leder-gennemgangsklemme; 2,5 mm²; til Ex e II- og Ex i-applikationer; side- og midteropmærkning; til DIN-skinne 35 x 15 og 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; blå

3-leder-jordklemme; 2,5 mm²; egnet til Ex e II-applikationer; side- og midteropmærkning; til DIN-skinne 35 x 15 og 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grøn-gul
Varenr. 2002-1307

3-leder-jordklemme; 2,5 mm²; egnet til Ex e II-applikationer; side- og midteropmærkning; til DIN-skinne 35 x 15 og 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grøn-gul

Ende- og mellemplade; 0,8 mm i tykkelsen; orange
Varenr. 2002-1392

Ende- og mellemplade; 0,8 mm i tykkelsen; orange

Strømforsyning; Eco; 1-faset; 24 V DC udgangsspænding; 2,5 A udgangsstrøm; DC-OK LED; 4,00 mm²
Varenr. 787-712

Strømforsyning; Eco; 1-faset; 24 V DC udgangsspænding; 2,5 A udgangsstrøm; DC-OK LED; 4,00 mm²

Skrueløst endestop; 6 mm bred; til DIN-skinne 35 x 15 og 35 x 7,5; grå
Varenr. 249-116

Skrueløst endestop; 6 mm bred; til DIN-skinne 35 x 15 og 35 x 7,5; grå

Switched mode-strømforsyning; til DALI-modul (753-647); 1-faset; 18 V DC udgangsspænding; 1,1 A udgangsstrøm; 2,50 mm²
Varenr. 787-1007

Switched mode-strømforsyning; til DALI-modul (753-647); 1-faset; 18 V DC udgangsspænding; 1,1 A udgangsstrøm; 2,50 mm²

ETHERNET-controller; 3. generation; Slot til SD-kort
Varenr. 750-880

ETHERNET-controller; 3. generation; Slot til SD-kort

Digital 4-kanalsindgang; 24 V DC; 3 ms
Varenr. 750-402

Digital 4-kanalsindgang; 24 V DC; 3 ms

DALI MSensor 02 5DPI 41rs (overfladeinstallation)
Varenr. 2851-8303

DALI MSensor 02 5DPI 41rs (overfladeinstallation)

Downloads

For download og sikker installation: Beskrivelser, biblioteker og softwaresupport til dine DALI-løsninger.

Din kontaktperson hos WAGO

Additional service offerings: