Emner

Bygningscertificering for bæredygtigt byggeri

De økologiske krav til bygninger er strenge: Maksimale energibesparelser skal opnås for at øge bygningens samlede energibalance. En række certificeringssystemer kan dokumentere, at din bygning lever op til disse mål. Men det energibesparelsespotentiale, der kan opnås via disse systemer, tages ikke ordentligt i betragtning. eu.bac-systemer lukker nu dette hul.

building_raum_gebaeude_glas_fassade_himmel_blau_2_iStock_000000881834Large_2000x1500.jpg

En lang række forskellige evalueringssystemer til bygningscertificering

Værktøjer og hjælpemidler, der viser en bygnings fulde livscyklus og gør tilhørende oplysninger tilgængelige i planlægningsprocessen, er nødvendige for at opnå bæredygtig planlægning. De er også nødvendige til at beskrive og evaluere bygninger i forhold til økølogiske, økonomiske og sociale aspekter. Der er blevet udviklet flere sådanne værktøjer til evaluering af bæredygtigheden af bygninger og byggeriprodukter internationalt i løbet af de seneste få år. De fleste af de godkendelser, der findes i dag, blev specifikt udviklet til at afspejle behovene i specifikke lande, og de er baseret på disse landes klimatiske, kulturelle og juridiske normer.

Hvorfor certificering?
Målet med bæredygtigt byggeri er at minimere forbruget af energi og råmaterialer. Fokus er her på hele livscyklussen for en bygning. Certificeringsystemer er et vigtigt redskab til at fremme bæredygtigt byggeri, og de er blevet udviklet til at evaluere bygningers bæredygtighed. Ud over et omfattende overblik modtager investorer og arkitekter også et værktøj til at forenkle planlægningen og implementeringen. Bygninger kan også sammenlignes ud fra certificeringer, hvilket giver bygherrer pejlemærker.

Internationalt anerkendte systemer til bygningsbæredygtighed

BREEAM
"Environmental Assessment Method" (miljøvurderingsmetode, EAM) for bygninger blev oprindeligt udviklet af "Building Research Establishment" (BRE), et britisk forskningsinstitut, under navnet BREEAM. BRE har certificeret og driver over 100.000 bygninger i 15 lande uden for Storbritannien. Det gør BREEAM til verdens førende og mest anvendte certificeringsmetode til bygninger.


DGNB
"Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen e.V."(Tysklands råd for bæredygtigt byggeri, DGNB): Denne organisations opgave er at udvikle og fremme metoder og løsninger til bæredygtig planlægning, konstruktion og anvendelse af bygninger. DGNB evaluerer kvalitet i hele bygningens livscyklus. Når de angivne kriterier er opfyldt via standarden, uddeler DGNB certifikater på bronze-, sølv- og guldniveau. DGNB tilbyder også avanceret certificering i planlægningsfasen.

LEED
"Leadership in Energy and Environmental Design" (ledelse i energi- og miljødesign, LEED) er et klassificeringsystem til økologisk byggeri udviklet af "U.S. Green Building Council" (det amerikanske råd for grønt byggeri). Målet med denne certificeringsstandard er at definere en økologisk metode af høj kvalitet til at bygge sundere, mere miljøvenligt og mere profitable bygninger. Bygninger evalueres ved tildeling af point for hvert enkelt kriterie. Summen af tildelte point fastlægger, hvordan bygningen klassificeres ift. certificering.

building_raum_innen_grossraumbuero_leer_1_Fotolia_74441791_X_2000x1500.jpg

Automation er en del af energicertifikatet

Da EnEV 2014 (energispareforordning) trådte i kraft pr. 1. maj 2014, er bygningsautomation (rum-, bygnings- og enkeltenheder) nu en del af energicertificeringen og analyseproceduren baseret på DIN V 18599 "Energieffektivitet for bygninger ..., Del 11: Bygningsautomation".

De fleste automationssystemer er indstillet forkert
En undersøgelse gennemført af EU-Kommissionen har vist, hvor vigtige certificerede automationssystemer i virkeligheden er for at kunne implementere EU's bygningsdirektiv: Omkring 50 % af den energi, der anvendes i bygninger, går til spilde. Blandt årsagerne er forkert indstillede eller ineffektiv betjening af automationssystemer. Over 70 % af den anvendte bygningsautomation kører med forkerte controllerstandarder.

Energibesparelsespotentialet overses i bygningscertificeringer
Det energibesparelsespotentiale og livscyklusaspekt, der kan opnås via bygningsautomation, tages ikke ordentligt i betragtning i nutidens bygningscertificeringer (f.eks. LEED, DGNB). "eu.bac"-systemet lukker huller i vurderingssystemer, såsom DGNB eller Green Building, som ikke danner grundlag for omfattende evaluering af automationssystemer i bygninger.

“eu.bac” systemaudit

Siden starten i 2013 har eu.bac tilbudt "eu.bac"-systemaudit til BACS bygningsautomationssystemer for energieffektiv og bæredygtig betjening af bygningsautomationssystemer. Godt designede og styrede systemer opnår ikke alene den ønskede komfort, de optimerer også samtidig energikravene. Processen er baseret på eksisterende standarder (EN 15232, DIN V 18599) og har været videnskabeligt undersøgt af TU Dresden. Planlæggere, investorer og ejendomsejere anvender systemauditterne til at spare energi og driftsomkostninger i hele bygningens livscyklus og sikre effektiv og bæredygtig bygningsbetjening. eu.bac-certificering garanterer brugerne, at de anvendte produkter og systemer ved konstruktionen af deres bygning overholder de europæiske standarder for energieffektivitet – såsom EN 15232.

WAGO – medlem af eu.bac
Da WAGO kom med i "European Building Automation and Controls Association" ("eu.bac"), udvidede de strategisk omfanget for deres bygningsautomationsopgaver: 7 WAGO-medarbejdere fra virksomhedens afdeling "Projektsalg bygningsautomation" er med i en gruppe af særligt oplærte "eu.bac"-systemauditører. I løbet af en audit giver de gennemsigtighed og oplyser operatørerne grundigt om status for deres teknologi. eu.bac-systemecertificering er med til at spare energi og driftsomkostninger og sikrer energieffektiv og bæredygtig drift af de HVAC-, belysnings- og solafskærmningssystemer, der er installeret i bygningen.

Du er altid velkommen til at kontakte os

Additional service offerings: