CH-1751864_New_Website_Home_Automation_Content_PageElectricians_28_2000x666

Smart Home - Sikkert, Hurtigt & Nemt

Gør dine professionelle elinstallationsydelser endnu smartere: fremtidsorienterede, høj kvalitet og elsikre.

Smart idé – smart udførelse

Ingen programmeringsviden, ingen huller i væggene, ingen tidskrævende idriftsættelse: WAGO Home Automation er den nemme vej for el-fagfolk til at tilbyde deres kunder hjemmeautomatisering – både ved nybyggeri og renovering! Arbejder du allerede med smarthome-løsninger? Så udvid dine tilbud, og bevar din fleksibilitet og selvstændighed!

Dine fordele ved WAGO Home Automation:

  • Certificeret elsikkerhed og kvalitet samt branchestandard cybersikkerhed

  • Maksimal kompatibilitet, fleksibilitet og fremtidssikring takket være Matter®

  • Hurtig og nem installation – sikker lederkontakt

  • Nem idriftsættelse, gnidningsfrit overdrag til kunder og klar dokumentation

Tid til et Smart træk!

En nem vej ind i hjemmeautomatisering

WAGO Home Automation-porteføljen til smart styring af enheder som stikkontakter, solafskærmning og belysning består af otte trådløse moduler, fordelt på to varianter: "Matter® over Thread®" og "Matter® over Wi-Fi®". Hver variant indeholder fire koordinerede produkter. Derudover understøtter Home Setup-funktionen i WAGO App en nem idriftsættelse og et gnidningsfrit overdrag til kunderne. Dimmer versionen er klar til levering i januar 2027.

Hjemmeautomatisering – mulige anvendelser

Dine kunder ved, hvad de vil have – mere komfort, større tryghed og/eller en lettere hverdag – og som fagmand ved du, hvad der er muligt. Takket være Matter® kan WAGO Home Automation også integreres i eksisterende smarthome-systemer.

Lysstyring

Tænd, sluk, dæmp eller lysstyrk – via din smartphone, stemmekommandoer eller på den gode gammeldags måde med afbrydere eller trykknapper. Til fleksibel tokanals lysregulering tilbyder WAGO Home Relay med en udgangsstrøm på op til 6 A samt WAGO Home Dimmer til stemningsbelysning. Du kan endda forudindstille tilsvarende dæmpningskurver via Home Setup-funktionen i WAGO App.

Solafskærmnings-/persiennestyring

Fra lyst til mørkt og tilbage igen: Automatisk solafskærmningsstyring med elektriske rullegardiner, skodder eller markiser sparer tid, øger trygheden ved ubeboede hjem og beskytter mod vejrskader. WAGO Home Blind Control trådløse modul med en udgangsstrøm på op til 3 A er tilgængeligt til intelligent tids- eller lysafhængig styring af drivene til disse solafskærmningselementer. Som en ekstra fordel kan du også forudindstille kørselstiderne for solafskærmningen via Home Setup-funktionen i WAGO App inden idriftsættelse.

Styring af stikkontakter

Strømmen kommer fra stikkontakten – og nu gør smart stikkontaktstyring også. WAGO Home Relay fås med en udgangsstrøm på op til 16 A, så forskellige større husholdningsapparater med høje effektbelastninger kan tilsluttes stikkontakter, integreres i standard smarthome-systemer og styres sikkert.

Idriftsættelse af hjemmeautomatisering for el-fagfolk med WAGO App

Home Setup er WAGO App-funktionen til idriftsættelse af WAGO Home Automation for el-fagfolk. Med den kan du oprette et projekt hos kunden, tilføje WAGO Home Automation-enheder ved at scanne deres Matter® QR-koder® og forudkonfigurere dem – alt sammen før installation. Efter installationen kan du overdrage den samlede opsætning til din kunde.Din kunde bruger derefter WAGO Home Setup-appen til at importere data fra projektet og integrere de trådløse WAGO-moduler i deres smarthome-hub via Matter® idriftsættelsesprocessen.

Downloads

Har du brug for samlet information om WAGO Home Automation til dig selv og dine kunder? Så download det informationsmateriale, du har brug for, her!

Matter® og Thread® FAQ

Dette kunne også have din interesse

MM-34671_GWA_WINSTA_191212-Schwier-130_2000x1500.jpg

Bygningsinstallationer

Konventionel installation med samlemuffer – eller stikbar tilslutning med WINSTA®?
Uanset hvilken type elinstallation du foretrækker, tilbyder WAGO de forbindelsesteknologiprodukter, du har brug for, og hjælper dig med at håndtere fremtidens udfordringer.

katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x2000.jpg

Elektriske forbindelser

Sikker, pålidelig, enkel og vedligeholdelsesfri: til DIN‑skinner eller samledåser – eller som stikforbindelser i kabelkanaler eller styretavler. WAGO tilbyder de rette løsninger til elektriske forbindelser til enhver applikation.

Brug for hjælp?

Kontakt os nu

E-mail: salg.dk@wago.com

Direkte telefon: 44 35 77 77