Nyheder

Et plug-in gør WAGO's controllere IoT-klar

Ved hjælp af en simpel MQTT-softwareopgradering kan enhver WAGO PFC omdannes til en IoT-controller med cloud-forbindelse.

Virksomhedssucces med cloud

Registrering, digitalisering og forbindelse af dataprofitabilitet – dette er kernekonceptet bag industri 4.0. En simpel softwareopgradering omdanner WAGO PFC100- og PFC200-controllere til IoT-controllere, der overfører data fra feltniveau til cloud, hvor disse data kan samles og bruges til analyseformål. Det skaber ægte værditilvækst for virksomheder – hvad enten det bruges til at øge effektiviteten ved egenproduktion, implementering af energistyring i bygninger eller yderligere udvikling af slutkundeservice. Eksisterende systemer bliver også IoT-klar, hvilket gør dem bæredygtige ud i fremtiden. WAGO's PFC-controllere danner dermed basis for en bæredygtig virksomhedsverden.

systemgrafik-mqtt_2000x1125px.jpg

Data can be securely transmitted from the field level to the cloud via the MQTT interface.

Fleksibel og designet til fremtiden

Med blot nogle få trin kan både WAGO PFC100- og PFC200-controllere omdannes til en IoT-enhed ved at installere en firmwareopdatering og programmere en IEC-applikation med tilhørende bibliotek. Hvis man følger disse trin, kan statusoplysninger såsom Run/Stop, forbindelsesstatus, enhedsoplysninger samt variabler defineret i IEC-programmet overføres til cloud'en og visualiseres. Kunden kan beslutte, om controlleren skal sende data til Microsoft Azure, Amazon Web Services eller IBM Bluemix. Forbindelser til tredjemandsløsninger vil også være muligt i fremtiden takket være den standardiserede MQTT-protokol. Data overføres i JSON-filer (JavaScript Object Notation), og linket er krypteret med TLS.

Brugeren kan let køre softwareopdateringen i en webbrowser ved hjælp af WAGO's Web-Based Management-system (WBM). Biblioteker til CoDeSys 2.3 og CODESYS medfølger også. Cloud-forbindelsesdata konfigureres også ved hjælp af WBM. De variabler, der overføres til cloud'en, kan defineres ved hjælp af IEC-programmet – programmøren styrer altid.

Du er altid velkommen til at kontakte os

Additional service offerings: