Energy Data Management

Parameterindstilling - ingen programmering

MM-14150_graphic energy data management_1_2000x1125
  • 11/3/2023
  • Our Modular System – the Basis for Your Savings

    WAGO Energy Data Management består af software kombineret med et modulært styresystem. Registrering af målerdata for forskellige medier og parametre for energiovervågning og behandler dem til yderligere analyse, arkivering og rapportering. Softwaren registrerer automatisk forskellige signaler fra de tilsluttede målere og sensorer og gør dem tilgængelige til yderligere energianalyseværktøjer ved hjælp af simple parameterindstillinger.

    WAGO Energy Data Management

    Nyt produkt

    Effektivitet bliver synlig

    WAGO Energy Data Management - Let, fleksibel, sikker

    WAGO Energy Data Management tilbyder mere end dataindsamling, opbevaring og visualisering. Baseret på datagennemsigtighed og beregning af energienøgletal tillader det nøjagtige effektivitetsvurderinger og vellykket energistyring i henhold til DS/EN ISO 50001. Ingen IT-viden er nødvendig til denne applikation - simpel parameterisering er tilstrækkelig.

    Med denne løsning drager brugerne fordel af maksimal fleksibilitet, sikkerhed og bekvemmelighed - fra omfattende tilslutningsmuligheder til energimålere og systemer til placerings- og softwareuafhængig HTML5 Webvisualisering, alarmer til begrænsningsovertrædelser og integreret cloud-forbindelse. Eventuelt kan den moderne dashboard give effektivitetsgevinster på en klar, sporbar og enhedsuafhængig måde.

    Effektivitet er så let!

    Med vores WAGO løsning til energidatastyring, kan du på ingen tid registrere og visualisere dine måledata fra forskellige medier og påvirkningsvariabler.

    Dine fordele:

    • Klar til start efter blot nogle få, lette skridt

    • Der kræves ingen programmering

    • Til næsten alle brancher

    Effektivitet er så let!

    Med vores WAGO løsning til energidatastyring, kan du på ingen tid registrere og visualisere dine måledata fra forskellige medier og påvirkningsvariabler. Det er velegnet til enhver branche og er klar i nogle få trin. Det kræver ingen programmeringskendskab hos brugeren

    1. 00:02

      Effektivitet er så let!

    MM-4107_EDM_EDM_5Schritte_2000x2000.jpg

    Din vej til besparelser

    1. Vælg de nødvendige hardware komponenter

    2. Download energidatastyringssoftwaren og overfør den til applikationscontrolleren.

    3. Installér hardwaren.

    4. Indstil parametre til styring af energidata

    5. Tilslut direkte via Modbus TCP / UDP, send CSV-filer via FTP eller FTPS, send data til clouden

    Komponenter til elektrisk energimåling

    • Strømtransformere til forbindelse af elektriske installationer med forskellige mærkestrømme

    • Komponenter til let eftermontering i eksisterende systemer

    • Spændingsudtag til spændingsmåling

    • Strøm- og spændingsudtag til 2-leder-gennemgangsklemmer

    Dataplotter2DE.jpg

    Brugervenlig softwareapplikation

    • Let at tildele målerdata til specifikke sensorer

    • Nem datalogning, der passer til dine krav

    • Transparent funktionskontrol ved hjælp af måledatavisualisering

    • Registrer automatisk hardwareopgradering

    MM-14508  website update Energiedatenmanagement_2000x1125.jpg

    Let konfiguration og idriftsættelse

    • Automatisk registrering af tilsluttede I/O-moduler.

    • Transparent, tydeligt strukturerede konfigurationssider

    • Der kræves ingen programmering

    Beregn centrale energital

    Fleksibel beregning af nøglenergital ved hjælp af grundlæggende aritmetiske operationer, max./min., afrunding, gennemsnit, trigonometriske funktioner og eksponentielle funktioner.

    • Energieffektivitetsvurdering pr. DS/EN ISO 50001 er mulig

    • Alarmerer, når de specificerede grænseværdier overskrides

    • Tydelig visning af de beregnede værdier, inklusive deres progression over tid, i form af dashboards

    Datalogging og visualisering

    • Log data cyklisk for op til 80 kanaler

    • Udvælg let datapunkt via dataplukker

    • Eksporter let overblik over loggede kanaler som csv-data til dokumentation for målepunkter

    • Juster fleksibelt hukommelsestid

    • Visualiser konfigurerede datapunkter som linje- eller søjlediagrammer via dataplotter

    pfc200_750-8202_000-022_2000x2000.jpg

    PFC 200

    PFC200 applikationscontrollere er den grundlæggende platform for energidatastyringsapplikationen.

    Din kontaktperson hos WAGO

    Additional service offerings: