loesungen_explosionsschutz_gettyimages-516574318_2000x1125.jpg

ATEX EEX IO PRODUKTER

WAGO’s EEx IO blå moduler for eksplosions applikationer kan kombineres sikkert, økonomisk og i en størrelse, der er skræddersyet til din applikation – og det gør det med èt til et ensartet system som dækker alt fra ikke-Ex-områder til Ex-områder i den samlede produktion. WAGO tilbyder præcis, hvad planlæggere og system-integratører ønsker til specialløsninger.

Eksplosionsbeskyttelse i automationsteknologi

Anvend WAGO’s I/O System 750 og 750 XTR til at gøre maskiner og systemer mere effektive og sikrere, hvis applikationer kan blive udsat for eksplosions farlige atmosfærer – vi gør opgaven sikker, pålidelig og økonomisk. Modulerne i WAGO I/O System 750 og 750 XTR er designet til brug i både ikke-farlige og farlige områder. Ved brug i eksplosivt område Zone 2/22 byder WAGO-I/O-SYSTEM på en sikker, nem og økonomisk tilslutning af sensorer/aktuatorer i Zone 0/20 og 1/21. De "blå" Ex i I/O-moduler er specielt udviklet til dette formål. De danner et egensikkert segment, der kan integreres i en standard fieldbus node, og tilbyder alle fordelene ved state-of-the-art feltbus teknologi.

Q&A

titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x1125px.jpg

WAGO I/O System 750 XTR

Vi automatiserer, hvor andre kapitulerer – driftsikkert og økonomisk i Zone 0/20 – eksplosive områder!

WAGO I/O System 750/753

Decentraliserede periferienheder til enhver applikation: WAGO's I/O-system 750 omfatter over 500 I/O-moduler, programmerbare controllere og feltbuskoblere og har alle de funktioner, du skal bruge til dine automationsbehov - og til alle feltbusser.

Eksplosionsbeskyttelse i tilslutningsteknologi

For sikker elektrisk forbindelse i potentielt eksplosive områder tilbyder WAGO en bred portefølje af produkter, der er specielt designet til brug under krævende forhold med gas- eller støv- eller minemiljøer. Fra applikationer i styreskabet til enhedstilslutninger og installationer med klemrækker, WAGO-produkter opfylder alle normative godkendelser og reducerer driftsomkostningerne gennem vedligeholdelsesfri og vibrationssikker forbindelsesteknologi.

Q&A

durchgangsklemmen_2000x1125px.jpg

TOPJOB®S skinnemonterede rækkeklemmer

Vedligeholdelsesfrie skinnemonterede klemrækker med Ex e I/II-godkendelse

X-COM®-SYSTEM

Designet til brug i farlige områder med "nA" beskyttelsestype

Printklemmer

Tilslut pålideligt til dit printkort i farlige områder

WAGO 221-fjedersamlemuffer, Ex

Serie 221 fjedersamlemuffer til Ex-applikationer

Signalkonditioneringsapparater, relæer og strømforsyninger med Ex-godkendelse

Når pladsen er trang, opfylder vores relæmoduler og signalbehandlingsanlæg ikke kun kravene i enhedskategori 3 G/D – de er også kun 6 mm brede, hvilket gør dem perfekte til eftersyn eller eftermontering af dine eksisterende systemer. De kan nemt konfigureres via DIP-switche og giver vibrationsmodstand via Push-in CAGE CLAMP®. WAGO tilbyder også strømforsyninger til brug i farlige områder. Tre Eco-familiemodeller med 24 VDC udgangsspænding og op til 5A udgangsstrøm er velegnede til disse applikationer. Takket være ATEX- og IEC Ex-godkendelserne kan disse strømforsyninger uden problemer bruges i zone 2-farlige områder.

Signalkonvertere

Godkendt til zone 2/22

Relæer og optokoblere

Vores relæer med Ex-godkendelse

Strømforsyninger

Oplev vores Eco Power Supplies, godkendt til Zone 2

BIM_Platzhalter_2000x1125.png

Explosion Protection

Eksplosionsbeskyttelse er blandt de lovpligtige sikkerhedsrelevante opgaver for systemingeniører og planlæggere: Ikke kun menneskers sikkerhed er på spil, men uafbrudte produktionsprocesser og miljøbeskyttelse er også kritiske.

Du er altid velkommen til at kontakte os

Additional service offerings: