Intelligente distributionsunderstationer: Nøglen til smart power grid
Lige som almindelige lokale forysningsstationer forbinder den intelligente distributionsunderstation (iONS) mellem- og lavspændingsnet. I modsætning til mindre avancerede modstykker registrerer den nye understation måledata og gør det muligt at fjernaflæse disse data. WAGO er klar til at understøtte en iONS med omfattende automationsteknologi: PFC200-controlleren på mellemspændingssiden og e!DISPLAY på lavspændingssiden til visualisering af måle- og kontroldata direkte på selve iONS samt komplet tilslutningsteknologi. Fordele ved WAGO's løsning:
Alsidig: Controllerne, der er frit programmerbare ved hjælp af CODESYS, indsamler alle data fra understationernes forskellige systemer via digitale og analoge signaler (f.eks. via MODBUS RTU eller IEC 61850).
Flersproget: Vores controllere oversætter dataene til leverandørkrævede kommunikationsprotokoller (f.eks. IEC 60870-5-101/-104 eller IEC 61850) og overfører dem til kontrolcenteret via datalinje.
I modsat retning kan kontrolcentret tilgå understationens systemer (f.eks. mellemspændingsstyretavle, sikkerhedsanordninger, målesystemer fra forskellige producenter) ved hjælp af WAGO-controllere.
Cybersikkehed: Datastrømmen fra WAGO's controllere er sikret imod uautoriseret adgang ved hjælp af datakryptering med TLS1.2 og ved at overføre dataene via særligt sikre forbindelser, såsom IPsec eller OpenVPN iht. BDEW-hvidbogen.
Cloud-forbindelse: Forbindelse til cloud'en takket være en MQTT-softwareopgradering