[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bygning","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Anvendelsesbemærkninger","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
[{"url":"/løsninger","name":"Løsninger","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/marine-offshore-løsninger","name":"Marine og Offshore","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/marine-offshore-løsninger/maintenance-free-spring-pressure-connection-technology","name":"CAGE CLAMP® - fjederteknologi","linkClass":"active","categoryCode":null}]
Emner

Vedligeholdelsesfri fjederteknologi

Brug af sikker og vedligeholdelsesfri tilslutningsteknologi kan sænke investeringsomkostningerne væsentligt i løbet af et systems levetid.

Elektriske ledere og kvaliteten af deres forbindelser fastlægger maskin- og systemoppetid - uanset kompleksiteten af systemets automationsstruktur eller dets funktion. Elektrisk tilslutningsteknologi skal højne én egenskab over alle andre: driftsikkerhed. Og den skal fastholde driftsikkerheden under alle forhold og over hele systemets levetid.

Dine fordele ved WAGO;

  • CAGE CLAMP® leverer sikre og vedligeholdelsesfri forbindelser – og har bevist sit værd i årtier.
  • Fjedertilslutningsteknologien er veludrustet til krævende omgivelser.
  • Installations- og fortrådningsarbejde er hurtigt og kræver ingen særlige anvisninger.

Den rigtige tilslutningsteknologi reducerer omkostningerne

Mekaniske teknikere og systemdesignere skal tilbyde deres kunder løsninger, der garanterer et højt niveau af systemoppetid og reducerer de samlede ejeromkostninger i løbet af systemets levetid. Dette lægger et enormt pres på dem, der leverer systemer til kemikalie- og procesbranchen samt inden for skibsbyggeri. De komponenter, der bruges her, skal modstå nogle af de hårdeste miljøer og skal fungere problemfrit, indtil de udskiftes under planlægt vedligeholdelse. Derfor må vigtigheden af tilslutningsteknologien til alle typer af elektriske forbindelser ikke undervurderes i mekanisk og systemudvikling. I sidste ende kan brug af sikker og vedligeholdelsesfri tilslutningsteknologi give væsentligt lavere investeringsomkostninger i løbet af et systems levetid. Fra systemudviklerens eller operatørens synsvinkel bør brugbarhed ikke ske på bekostning af vedligeholdelsesfri elektriske forbindelser. Fra begge aspekter - tilslutningskvaliteten og brugbarheden - er typen af tilslutningsteknologi den afgørende faktor.

Lette fjederklemmetilslutninger

Man skal være opmærksom i forbindelse med brug af kobber, der har unikke flydende karakteristika, der kan forringes, hvis en skrueforbindelse er for stram. Over tid løsnes skruer, kontaktmodstanden stiger, og forbindelsen bliver forringet. Slag, vibrationer og temperaturudsving kan forringe kontaktkvaliteten af en skrueforbindelse. Slag og vibrationer opstår jævnligt i marineapplikationer, temperaturudsving fra -40 til +70 °C kan forekomme i styretavler, der er installeret under åben hummel på steder med ekstremt klima. Lederspecifikationer, såsom afisolerede kobberledere eller ledere med lamel- eller vævsstruktur påvirker også kontaktkvaliteten. For eksempel bliver ledere lavet af et net af tynde, individuelle ledninger hurtigt ødelagt af skrueforbindelser.

Driftsikker under alle forhold

I modsætning til skrueforbindelser leverer WAGO's fjedertilslutningsteknologi sikre og vedligeholdelsesfri tilslutninger af elektriske ledere – og har bevist sit værd i årtier. De viser allerede deres fordele under installationen og derefter ved brug: Korrekt tilsluttet fra starten kan fjedertilslutninger modstå selv de hårdeste omgivelser. Da det kontakttryk, der indlejrer lederen i strømbjælken, bestemmes af fjederen, er den nærmest forprogrammeret til altid at fungere optimalt. Kvaliteten af klemmepunktet forbliver ensartet trods slag og vibrationer, da fjederen automatisk kompenserer for dette for at bevare forbindelsens integritet.

Produkter

Forbløffende tilslutningsteknologi

Standarden for større sikkerhed og lavere omkostninger: Siden 1951 har WAGO tilbudt et vedligeholdelsesfrit tilslutningssystem til alle behov – fjedertilslutningsteknologi.

anschlusstechnik_klemmen_2000x1500px.jpg

Korrekt valg til krævende omgivelser

Da CAGE CLAMP®-forbindelser har en gastæt klemmeenhed er WAGO's fjedertilslutningsteknologi perfekt til udfordrende omgivelser. De omfatter applikationer i kemikalie- eller procesteknologier eller ombord på skibe og olieplatforme, hvor der anvendes agressive, nedbrydende eller oliesubstanser. WAGO tilbyder også skinnemonterede rækkeklemmer til brug på eksplosive områder. Og da standard TOPJOB® S-rækkeklemmen har alle de nødvendige godkendelser til disse eksplosive områder, behøver systemudviklere ikke have et omfattende lager.

Modulært princip markerer sig i marinesektoren

Inden for måleteknologi repræsenterer WAGO's skinnemonterede rækkeklemmer et billigt alternativ til specielle og ofte dyrere rækkeklemmer til termokoblere. Endelig har fjedertilslutningsteknologien bevist sit værd under de mest ekstreme forhold, såsom salttåge, som forekommer dagligt i marineopsætninger eller langs kyster. Den har også bevist sin evne til at modstå fugtig varme og slagbelastninger på op til 500 g. Den maritime byggebranche forlader sig i stigende grad på modulære design til deres udviklings- og switchingsystemer - til disse systemer er store dele for-samlede og fortrådet med kabelsamlinger.