marine_motorboot_segelyacht_gettyimages-556376575_2000x2000.jpg

Fremdriftskontrol

Hvad enten det handler om en dieselmotor med rensning af udstødningsgas eller et hybrid-fremdriftssystem: WAGO leverer fremdriftsautomationen. Vi har løsningerne til fremdriftskontrolapplikationer, der får dig fremad.

Dine fordele kort fortalt:

  • Egensikre moduler til sensorer i Zone 2
  • Marinekompatibelt strømforsyningsdesign
  • Signalkonvertering og -automation fra en enkelt kilde
  • Energimålingsteknologi og elektroniske sikringer til målrettet energistyring ombord

WAGO i marineapplikationer

Løsninger til fremdriftskontrol

Vores teknologi inden for automation og forbindelsesmateriel til fremdrifts- og styresystemer har bevist deres værd på oprørt hav og under de vanskeligste forhold.

Marinefremdriftsteknologi sættes på prøve

Tendenser, såsom "slow steaming", hybridmotorer, nedbringelse af udstødningsgasser, hybridfremdrift og LNG som brændstof øger kompleksiteten for kraftlinjen. I dette lys giver efterspørgsel på intelligente automationsløsninger rigtig god mening. Porteføljen for det egensikre WAGO-I/O-SYSTEM 750 gør dig i stand til at automatisere LNG-fremdriftssystemer eller eftermontere skrubbe- og filtersystemer til reducering af udstødningsgasser.

Komponenter i serie 750 XTR er særligt polstrede til brug ved særligt høje eller lave omgivelsestemperaturer, ekstrem vibration eller EMC-forhold. Vores strømforsyningsmoduler er designet til strengere krav om tilgængelighed og driftsikkerhed. I tilfælde af en fejl sikrer en- og flerfasede strømforsyninger og buffermoduler automationssystemets tilgængelighed. Beskyttelse af de sekundære kredsløb leveres af fjernbetjente elektroniske sikringer. Energimålingsmoduler til dieselelektriske fremdriftssystemer og en omfattende portefølje af signalkonvertere og signalforstærkere fuldender produktsortimentet.

marine_grafik_versorgungsredundanz_2000x2000.jpg

Se vores løsninger i praksis

WAGO har implementeret mange spændende fremdriftskontrolprojekter. Få mere at vide om de nyeste projekter her.

Anbefalet læsning

Flere marineapplikationer

Hvad enten det handler om Maritime 4.0 fremdriftskontrol eller tankballast- og fragthåndtering, tilbyder WAGO løsninger til enhver maritim udfordring.

Tankballast og gods

I perfekt balance

Fastholdelse af stabilitet på uroligt hav er afgørende for fragtskibe. Her er driftsikre tankballastsystemer nøgleordet – med løsninger fra WAGO.

marine_containerschiffe_oben_1_2000x1500.jpg
Dæksstyring og kraner

Sikker døgnet rundt

Vedligeholdelsesfri – og sikre – løsninger, der holder slæbebåde og kraner klar til at skride til handling til enhver tid. WAGO's løsninger beviser deres styrke under de mest krævende forhold.

marine_schlepper_seil_2000x1500.jpg
Alarm og overvågning

Driftsikker signalbehandling

Opsaml, bearbejd og visualisér data og – om nødvendigt – udsend alarmer: Alarm- og overvågningssystemer med WAGO-teknologi gør arbejdet.

marine_steuerraum_1_gettyimages-169263598_2000x1500.jpg
Kabineautomation

Til sikkerhed og komfort

WAGO's omkostningseffektive, driftsikre tilslutningsløsninger danner den elektriske arkitektur for komfort ombord.

marine_kreuzfahrtschiff_1_2000x1500.jpg

Dette er måske også interessant for dig

WAGO i andre brancher

WAGO's teknologi inden for automation og elektrisk forbindelsesmateriel findes ikke kun i marine- og offshoresektoren. Find ud af, hvilke løsninger WAGO har til andre brancher.

Proces- og procesteknik

Innovative løsninger for evigt

Uanset om det er energistyring eller eksplosionsbeskyttelse, fra proces 4.0 til cybersikkerhed: WAGO udvikler løbende løsninger til brugere og planlæggere.

brancheneinstiege_prozess_2000x1500.jpg

Bygningsteknologi

Tænk på i morgen i dag

Uanset om det er lys- og rumstyring eller løsninger til varme, ventilation eller aircondition: WAGO er den innovative partner med pålidelige produkter, der sparer tid, omkostninger og energi.

BUILDING_2000x1500.jpg