Din adgang til WAGO

Du er ikke registreret endnu?

Registrer dig nu!
wago_welcome_willkommen_neue-webseite_2000x1125.jpg

Nyheder og events

Nyheder

Nyheder

Industrielle switches: masser af power med PoE+

I et automationsnetværk med mange komponenter reducerer ethvert sparet kabel selvfølgelig fortrådningsarbejdet, og der spares desuden både plads og personaletimer ved installationen samt materialeomkostninger. De nye Power over Ethernet-switches fra WAGO kommer netop ind i billedet her.

Nyheder

WAGO's TOPJOB® S-rækkeklemmer nu også med vippepal

Skub vippepalen op, indsæt lederen og tryk vippepalen ned – en genialt simpel tilslutningsteknik, der har gjort WAGO 221-samlemuffen til en populær allroundklemme, er nu også forberedt til DIN-skinne som variant i WAGO's program af TOPJOB® S-rækkeklemmer. Dermed kan ledere i styretavlen nu også tilsluttes og demonteres igen med hånden helt uden brug af værktøj.

Nyheder

Pålidelig beskyttelse og kommunikation

To nye elektroniske sikringer med IO-Link: De nye 4- og 8-kanals EPSITRON®-moduler skaber sikkerhed på trang plads og er desuden meget kommunikative.

Nyheder

WAGO's IoT-controllere nu med Microsoft Azure-certificering

WAGO's IoT-controllere PFC100 og PFC200 er nu også Microsoft Azure-certificeret. Det betyder, at brugeren får garanti for, at systemerne samarbejder optimalt med Azure-cloud'en. IoT-projekter kan nu dermed realiseres nemt og sikkert.

Nyheder

EPSITRON® ECO-strømforsyninger til alle væsentlige applikationer

WAGO udvider sit sortiment af EPSITRON® ECO-strømforsyninger med specialmodeller, der har et endnu bedre pris/ydelsesforhold. Takket være EN 60335-konformitet er de nye strømforsyninger (787-17x2 ) klar til en lang række ikke-industrille applikationer i henhold til den såkaldte husholdningsapparatstandard.

Nyheder

Nem og direkte forbindelse af energi- og forbrugsmålere - med M-busmaster

Reducer omkostningerne, forenkl installationen, og spar plads: Det nye 753-649 M-bus mastermodul forbinder direkte op til 40 M-busenheder til I/O-systemet for at indhente forbrugsdata - uden eksterne gateways og niveauinvertere.

Har du spørgsmål eller brug for yderligere info? Du er velkommen til at kontakte os!

Din indkøbskurv

Lagt i indkøbskurven
Gå til indkøbskurven Anmod om tilbud Køb mere.

Are you sure?

Hurtig indtastning

Indtast et nøjagtigt varenummer (fx 2002-1201) og bekræft din indtastning med "Enter" -tasten. Brug "Tab" -tasten til at navigere mellem kolonnerne.
Bestillingsmængde: Maks. {0}
PU (SPU): pcs
Vent venligst ...

bestillingsliste via csv-import

Importer din bestillingslistefil i følgende format:
  • Kun csv-filer
  • [varenummer] separator [angiv]
  • Én vare pr. linje

Indsæt fra bestillingsliste

Kopier din bestillingsliste til tekstboksen i følgende format:
  • [varenummer] separator [mængde]
  • Én vare pr. linje
Skift land

Du forlader websiden for det nuværende valgte land, og du bliver logget ud. Din brugerkonto gælder kun for ét land. Websiden for det nye valgte land har andre kontaktpersoner og kan have andet indhold og andre funktioner.

Kopier favoritliste

Indtast et unikt navn på den nye favoritliste. Dermed kopieres alle noterede produkter, downloads og sider til den nye favoritliste.