Emner
Oversætter for smart grid

Takket være den VHPready kommunikationsstandard kan energiproducenter og -forbrugere lettere koble sig på det virtuelle kraftværk. WAGO-controllere lever allerede op til kravene i den nye specifikation.
Virtuelle kraftværker er én måde at løse den svingende elektricitetsproduktion fra solceller og vindmøller på: Decentraliserede producenter, såsom kombinerede varme- og elværker samt kontrollerbare forbrugere, såsom varmepumper, kombineres i et fleksibelt, kontrollerbart netværk. Den intelligente interaktion sikrer dermed, at belastningen på elnetværket lettes.

Fordele ved WAGO's telecontrol-teknologi:

  • WAGO telecontrollere er programmerbare, fleksible og modulære;
  • de muliggør kommunikation iht. IEC 60870-5-104 eller IEC 61850 og
  • tilbyder en enorm række forskellige protokoller, såsom PROFIBUS, CAN, BACnet eller MODBUS.

Sprogmægler mellem systemer

Men at kombinere de forskellige systemer er ikke nogen let sag. Alle deltagerne taler forskellige sprog - derfor kan de ikke bare lige kommunikere med hinanden. WAGO's telecontrollere er svaret: De lever op til kravene i VHPready (Virtual Heat and Power) kommunikationsstandarden og sikrer dermed problemfri forbindelse af systemer på det virtuelle kraftværk. Den aktuelle version af specifikationen er VHPready 4.0. Den kombinerer styring og kommunikation i det virtuelle kraftværk, og som virtuel tolk sikrer den, at kontrolcentre og systemer forstår hinanden.

Facilitetskontrol via Roadmap

VHPready standardiserer emnerne og variablerne i forskellige kommunikationsprotokoller og viser dem tydeligt. I stedet for systemspecifikke sæt af variabler, som tidligere var tilfældet, kommunikerer VHPready via fordefinerede profiler, der bruger udtrykkeligt definerede datapunktlister Ud over kommunikation er også domænespecifikke definitioner, såsom specifikationerne for driftsadfærd og reaktionstider, defineret. Det gør det muligt for styresystemer at bruge tidsskemaer. Dermed kan kontrolcenteret sende kontrolparametre til et system i en kort periode på 24 timer som kommando/sæt/besked/fil/.

WAGO-teknologi i det virtuelle kraftværk

Strømleverandører, såsom Vattenfall og Trianels offentlige forsyning, bruger allerede WAGO-teknologi i deres virtuelle kraftværker, da det er afgørende for virksomheder, at controllere er programmerbare og fleksible, og at der opnås kommunikation baseret på IEC 60870-5-104 eller IEC 61850. De kompakte og modulære telecontrollere fra WAGO tilbyder også en lang række forskellige protokoller, såsom PROFIBUS, CAN, BACnet eller MODBUS. Dermed kan de bruges i det virtuelle kraftværk som gateways til de fleste tekniske enheder, der bruges på området. Ved hjælp af digitale og analoge indgangs- og udgangsmoduler samt over 500 yderligere funktionsmoduler kan WAGO garantere fuld håndtering af systemstyringen i et virtuelt kraftværk.

Cybersikkerhed i fokus

I den forbindelse spiller datasikkerhed en central rolle for WAGO. Med VHPready version 4.0 eller senere er IEC 60870-5-104 telecontrol-protokollen eller en anden TCP/IP-baseret, emneorienteret tilgang iht. IEC 61850-7-420 kommunikationsbasis for WAGO's telecontrollere. For at sørge for sikkerheden ved dataoverførsel opretter controllerne et virtuelt privat netværk (VPN) baseret på OpenVPN med SSL/TLS-fobrindelser (Secure Sockets Layer, Transport Layer Security). SNTP/NTP (Simple Time Protocol/Network Time Protocol) bruges til tidssynkronisering. WAGO-controlleren kan oprette en direkte VPN-tunnel ved hjælp af OpenVPN eller IPsec til overførsel af krypterede data til kontrolcenteret og modtage det samme derfra. Dermed lever WAGO ikke alene op til it-sikkerhedskravene til netværksoperatører, men gør det også muligt at styrke systemet iht. kravene i BDEW-hvidbogen.

Tekst: Ulrich Menzel | WAGO

Foto: WAGO

Du er altid velkommen til at kontakte os

Vi sidder klar ved telefonen og på mailen til at svare på dine spørgsmål.