icon_ex_zuendschutzarten_2000x2000.jpg

Sikre antændelsesbeskyttelseskategorier

Kun udstyr, der er beskyttet imod eksplosion, er tilladt i Ex-områder. Antændelsesbeskyttelseskategorier er konstruktive og elektriske foranstaltninger for udstyr og fungerer som sekundær eksplosionsbeskyttelse.


En eksplosion opstår, hvis oxygen (luft), en brændbar substans og en antændelseskilde mødes i et specifikt blandingsforhold. Antændelsesbeskyttelseskategorier imødegår oprindelsen til eksplosioner. Her beskriver kategorierne foranstaltninger til forebyggelse af antændelseskilder – f.eks. i produktionssystemer.

WAGO i eksplosionsbeskyttelse

Principper for eksplosionsbeskyttelse

Alt, hvad der er værd at vide om Ex-beskyttelse kort fortalt.

Overblik over antændelsesbeskyttelseskategorierne

I omgivelser med eksplosiv atmosfære bruges antændelsesbeskyttelseskategorier til at forhindre antændelse ved ikke at nå utilladt høje temperaturer. Antændelsesbeskyttelseskategorierne er opdelt iht. typen af og funktionen for udstyret samt sandsynligheden for, at der kan forekomme en eksplosiv atmosfære.

Elektrisk udstyr er underlagt bestemmelserne i IEC 60079-0 (gas og dampe), IEC 61241-0 (støv) og EN 13463-1 (ikke-elektrisk udstyr). Udstyret skal være godkendt af et anerkendt testkontor, f.eks. af Physikalisch-Technische Bundesanstalt [Tysklands nationale testmyndighed] (PTB).

process_grafik_explosionsschutz_zuendschutzarten_2000x1500_6.jpg

Læs mere her

Hvad sker der under en eksplosion, hvilke faktorer er vigtige, og hvilke beskyttelsesforanstaltninger er tilgængelige? Alt, hvad du behøver at vide om ATEX, Ex-zoner, antændelsesbeskyttelseskategorier osv.

Zoneklassificering

Afhængig af den materialetype, der forekommer, er de eksplosive miljøer ikke forbundet med lige høj risiko. Frekvensen og varigheden af forekomsten af én af disse substanser giver anledning til forskellige beskyttelseskrav til driftsudstyr.
icon_ex_kennzeichnung_ex_produkte_2000x1125.jpg

Ex-beskyttelsesforanstaltninger

Hvem har brug for eksplosionsbeskyttelse? Hvem gælder eksplosionsbeskyttelse for? Hvad skal bemærkes her? Og hvad er konstruktiv eksplosionsbeskyttelse? WAGO har samlet svarene på de vigtigste spørgsmål for dig.
icon_ex_explosionsschutz_2000x1125.jpg

Enhedsgrupper

Ligesom enhederne er gasser, dampe og støv også opdelt i forskellige grupper afhængig af deres egenskaber. Denne opdeling forenkler valget af de rigtige enheder til de forskellige gasser, dampe og støvtyper.
icon_ex_geraetegruppen_geraetekategorien_2000x1125.jpg

Hvad er en eksplosion?

Eks|plo|si|on; -en, -er (lat.: explosio) meget hurtig udvikling, voldsom forøgelse Hvad sker der under en eksplosion, hvilke faktorer er vigtige, og hvilke beskyttelsesforanstaltninger er tilgængelige? Her kan du finde alt det, du behøver at vide om eksplosionsbeskyttelse.
icon_ex_explosion_2000x1125.jpg

Antændelsesbeskyttelseskilder

Hvis en eksplosiv atmosfære ikke kan forhindres på arbejdsområdet, skal der foretages sekundære eksplosionsbeskyttelse. Sekundære foranstaltninger omfatter forebyggelse af enhver antændelseskilde i Ex-området.
icon_ex_zuendschutzarten_2000x1125.jpg

Direktiver, standarder og regler

Kravene til elektrisk udstyr til eksplosive miljøer har mange lag: Nationale og internationale bestemmelser, retningslinjer og standarder skal overholdes for at opnå den højest mulige sikkerhedsgrad. Vi giver dig et overblik over de vigtigste bestemmelser og anbefalinger, såsom ATEX-direktivet.
icon_ex_normen_rechtliches_2000x1125.jpg

WAGO-produkter til eksplosionsbeskyttelse

Automation

Klar til Ex-området

Automation i vanskelige omgivelser? WAGO-produkter og -løsninger er lavet til dette.

titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x1500px.jpg
Tilslutningsteknologi

Inklusive eksplosionsbeskyttelse

Godkendt til Ex-området: WAGO-produkter danner sikre forbindelser selv under de mest ekstreme forhold

durchgangsklemmen_2000x1500px.jpg

Anbefalet læsning

Mere fra procesteknologiområdet

Hvad enten det handler om modulær procesautomation, eksplosionsbeskyttelse, cybersikkerhed eller Proces 4.0, har WAGO løsninger til enhver udfordring, som branchen står overfor.

Proces 4.0

Intelligente værdikæder

Omlæg og gendan processerne digitalt: WAGO er din pålidelige partner til individuel udvikling og implementering.

process_prozessindustrie_virtuell-real-welt_istock_101279527_2000x1500.jpg
Modulær procesautomation

DIMA er fremtiden

Modulære systemkoncepter er løsningen på de konstant skiftende markedskrav. WAGO understøtter din udviklingsproces.

process_modulare-prozessautomation_gettyimages-457978501_2000x1500.jpg

Anbefalet læsning

WAGO i andre brancher

WAGO's teknologier inden for automation og elektrisk forbindelsesmateriel findes ikke kun inden for procesteknik. Find ud af, hvilke løsninger WAGO har til andre brancher.

Marine

Undervejs på fremtidens skib

Moderne fremdriftsteknologi, netværksundersystemer – automation og digitalisering er standard på skibe.

Marine_FINAL_V4_2000x1500.jpg
Energi

En branche under omlægning

Moderne automations- og digitaliseringsteknologier afføder smart grids.

Energy_FINAL_V6_2000x1500.jpg