BACnet/IP-controller (750-831)
Hvad enten det er til rum, lysstyringssystemer eller HVAC-systemer er WAGO's højtydende modulære BACnet IP Controller altid det rette valg til bygningsautomationsapplikationer. Denne controller understøtter enhedsprofilen for en BACnet bygningscontroller (B-BC) med alle større BACnet-objekter og interoperability building blocks (BIBB'er). Adskillige interfaces, f.eks. til DALI, KNX, EnOcean eller LON®, gør fleksible feltbusforbindelser til bygningsautomation mulige. En anden fordel er SD-kortåbningen, der giver ekstra lagerplads til webvisualiseringer, baggrunde og plantegninger. Et SD-kort kan også bruges til sikkert og nemt at gemme vigtige data, såsom tendenslogdata. I native-mode genererer controlleren automatisk kompatible BACnet-objekter til digitale og analoge hardwaredatapunkter for alle I/O-moduler, den er forbundet til. En anden særlig funktion er den integrerede 2-portsswitch, der gør det muligt at integrere en ETHERNET-linjetopologi.
Fordele:
Frit programmerbar styreenhed
Enhedsprofil: BACnet-bygningscontroller (B-BC)
Meget modulært I/O-niveau
Åbning til SD-kort
Integreret 2-portsswitch
Let opstart ved hjælp af WAGO BACnet-konfigurator