Den rigtige Gelbox til installationssamlemuffer

Hvilken Gelbox passer til min installationssamlemuffe? Du kan finde svaret i vores grafik.

Find din Gelbox

WAGO Gelbox er kun testet og godkendt i kombination med WAGOs 2273-serie PUSH WIRE®-samlemuffer samt WAGOs 221-serie samlemuffer og inline-samlemuffer med håndtag til ledertværsnit op til 6 mm². Den fås i ni størrelser. Hver boks har et tilslutningsdiagram, der angiver en fast tildeling afhængigt af, hvilke samlemuffer der skal bruges.

Tilladte kombinationer af samlemuffer og Gelbox:

WAGO Gelboxe

Gelbox; Afdeling; til kabler; med gel; Serie 221, 2 x 73; max. 4 mm²-stikforbindelser; uden fjedersamlemuffer; Størrelse 1; grå
Varenr. 207-1331

Gelbox; Afdeling; til kabler; med gel; Serie 221, 2 x 73; max. 4 mm²-stikforbindelser; uden fjedersamlemuffer; Størrelse 1; grå

Gelbox; Afdeling; til kabler; med gel; Serie 221, 2 x 73; max. 4 mm²-stikforbindelser; uden fjedersamlemuffer; Størrelse 2; grå
Varenr. 207-1332

Gelbox; Afdeling; til kabler; med gel; Serie 221, 2 x 73; max. 4 mm²-stikforbindelser; uden fjedersamlemuffer; Størrelse 2; grå

Gelbox; Afdeling; til kabler; med gel; Serie 221, 2 x 73; max. 4 mm²-stikforbindelser; uden fjedersamlemuffer; Størrelse 3; grå
Varenr. 207-1333

Gelbox; Afdeling; til kabler; med gel; Serie 221, 2 x 73; max. 4 mm²-stikforbindelser; uden fjedersamlemuffer; Størrelse 3; grå

Gelbox; Afdeling; til kabler; med gel; Serie 221; max. 6 mm²-stikforbindelser; uden fjedersamlemuffer; Størrelse 1; grå
Varenr. 207-1431

Gelbox; Afdeling; til kabler; med gel; Serie 221; max. 6 mm²-stikforbindelser; uden fjedersamlemuffer; Størrelse 1; grå

Gelbox; Afdeling; til kabler; med gel; Serie 221; max. 6 mm²-stikforbindelser; uden fjedersamlemuffer; Størrelse 2; grå
Varenr. 207-1432

Gelbox; Afdeling; til kabler; med gel; Serie 221; max. 6 mm²-stikforbindelser; uden fjedersamlemuffer; Størrelse 2; grå

Gelbox; Afdeling; til kabler; med gel; Serie 221; max. 6 mm²-stikforbindelser; uden fjedersamlemuffer; Størrelse 3; grå
Varenr. 207-1433

Gelbox; Afdeling; til kabler; med gel; Serie 221; max. 6 mm²-stikforbindelser; uden fjedersamlemuffer; Størrelse 3; grå

Gelbox; inline forbindelse; til kabler; med gel; Serie 221; max. 4 mm²-stikforbindelser; uden fjedersamlemuffer; Størrelse 1; grå
Varenr. 207-1372

Gelbox; inline forbindelse; til kabler; med gel; Serie 221; max. 4 mm²-stikforbindelser; uden fjedersamlemuffer; Størrelse 1; grå

Gelbox; inline forbindelse; til kabler; med gel; Serie 221; max. 4 mm²-stikforbindelser; uden fjedersamlemuffer; Størrelse 2; grå
Varenr. 207-1373

Gelbox; inline forbindelse; til kabler; med gel; Serie 221; max. 4 mm²-stikforbindelser; uden fjedersamlemuffer; Størrelse 2; grå

Gelbox; inline forbindelse; til kabler; med gel; Serie 221; max. 4 mm²-stikforbindelser; uden fjedersamlemuffer; Størrelse 3; grå
Varenr. 207-1375

Gelbox; inline forbindelse; til kabler; med gel; Serie 221; max. 4 mm²-stikforbindelser; uden fjedersamlemuffer; Størrelse 3; grå

Additional service offerings: