MM-33493_website-update_teaser_installationsetagenklemmen_2000x1125_

Professionel Building Distribution med WAGO skinnemonterede installationsrækkeklemme TOPJOB® S

Med WAGO’s TOPJOB

®

S Installation af skinnemonterede rækkeklemmer med påligdelig Push-in CAGE CLAMP

®

teknologi, er du forberedt på fremtidige installationer, selvom bygningskravene udvikler sig og bliver mere krævende. Med N-skilleklemmerne har du valget imellem varianten med intern N-frakobling eller N-frakobling fra N-busbarren.

Dine fordele:

  • Tilslut et enkeltfaset bygningskredsløb på én klemmebredde

  • Tilslut hurtigt permanente installation ved blot at indsætte den faste leder i Push-in CAGE CLAMP®

  • Indbyggede testpunkter forenkler test med 2°mm°Ø teststik

  • Vi har de rigtige klemmemodeller til alle bygningsapplikationer!

Fleretages installationsklemmer

MM-20032_GWA_IEK_Series_2203_2205_WAGO6483_2000x1125.jpg

Kredsopsætning med N-samleskinne

WAGOs 2x03- og 2x05-serie af fleretagers installationsklemmer med N-frakoblingsskyder er designet til N-frakobling via en N-samleskinne. N-samleskinnen kan tilsluttes automatisk og permanent til samleskinnen blot ved at trykke på den skruefri N-frakoblingsskyder. Disse klemmer fås i forskellige varianter og dækker alle praktiske anvendelser – særligt velegnede til elektrisk installation af større kredsgrupper i bygninger.

Denne models fordele

  • Maksimal strømbelastning
    WAGO's fleretages installationsrækkeklemmer understøtter en lang række applikationer og garanterer en høj grad af elektrisk sikkerhed. Derfor kan serie 2003 fleretages installationsrækkeklemmer med N-skilleskydeenheder belastes med en maksimal mærkestrøm på 32 A.

  • Maksimal berøringssikkerhed
    Det transparente busbarcover beskytter busbarren imod utilsigtet kontakt og gør det let at se, om N-skilleskydeenhederne er tilsluttet til busbarren.

  • Maksimal fortrådningsplads
    WAGO's serie 2003 og 2003 af fleretages installationsklemmer leverer alle funktionaliteterne for en 4 mm2 eller 6 mm2 rækkeklemme i en ekstremt kompakt indkapsling, der maksimerer fortrådningspladsen i standard fordelingstavler. Det kompakte design byder på masser af fortrådningsplads.

  • Maksimal ydeevne til store belastninger
    Wago's serie 2005 fleretages installationsrækkeklemmer er idéelle til tilslutning af store belastninger. De er designet til lederstørrelser op til 6 mm2 og en maksimal mærkestrøm på 36 A.

MM-20032_GWA_IEK_Series_2203_2205_WAGO6496_2000x1125.jpg

Til kredsløb uden N-samleskinne

WAGOs 2x03-serie af fleretagers installationsklemmer med intern N-frakobling er designet til kredsløb uden N-samleskinne. Disse klemmer fås i forskellige varianter og er ideelle til kabelføring af mindre kredsgrupper – f.eks. i installationer med flere fejlstrømsbeskyttede potentialer.

Denne models fordele

  • Isoleringsmodstandsmåling - hurtigt og sikkert
    WAGO's N/L-teststikadapter er designet til fleretages installationsklemmer med intern N-frakobling til montering uden en N-busbar. Denne innovative adapter gør det muligt at forbinde begge strømførende ledere (L og neutral) og giver hurtig og sikker isoleringsmodstandsmåling iht. DIN VDE 0100-600.

  • Fleretages installationsklemme med et enkelt sikringsstik
    WAGO's fleretages installationsklemme har en DIN-skinnecentreret sprække, der også kan bruges til TOPJOB® S Single Fuse Holders (2004-911) til mikrosikringer (5 x 20 mm). Kombineret med 1 mm tykke endeplader (2003-6693) kan grundklemmer bruges som sikringsklemmer i en standard fordelingstavles udskæring.

  • Fleretages installationsklemme med dobbelt sikringsstik
    WAGO's dobbeltsikringsstik er designet til applikationer, der kræver både L- og N-beskyttelse eller en pladsbesparende beskyttelse af to kredsløb ved hjælp af ét sikringskredsløb.

TOPJOB® S – pres ydelsen i vejret!

Meget fleksibel

Choose from three actuation options: operating slot, push-button or hybrid.

Bedre Overblik med Opmærkning

Spar tid og penge med vores opmærkningssystem og opmærk dine installationsklemmer med op til tre linjer.

Ukompromitteret sikkerhed

For sikker frakobling af bygningskredsløb uden at frakoble den neutrale leder: udfør isolationsmodstandsmålinger med den integrerede N-frakobling.

TOPJOB®S skinnemonterede installationsklemmer

Din løsning til bygningsinstallationer

topbjos_installationsreihenklemmen_150089_2003_7641_003_spiegel_150610_mit_szene_1_2000x1125_1.jpg

Push in-tilslutning af entrådede ledere

Entrådede, flertrådede og med terminalrør, fleksible ledere kan blot skubbes ind i enheden.

topjobs_installationsreihenklemmen_150089_2003_7641_003_spiegel_150610_mit_szene_3_2000x1125_1.jpg

Sortiment af multifunktionelle lasker

Sortiment af multifunktionelle lasker muliggør pladsbesparende laskning af fleretages installationsklemmer i en enkelt laskeåbning.

topjobs_installationsreihenklemmen_150089_2003_7641_003_spiegel_150610_mit_szene_2_neu-2_2000x1125_1.jpg

Hurtigste opmærkningssystem

WAGO's kontinuerlige opmærkningsstrimler giver tids- og omkostningsbesparende opmærkning - op til 3 rækker.

topjobs_installationsreihenklemmen_150089_2003_7641_003_spiegel_150610_mit_szene_0_2000x1125_1.jpg

Markedsførende sikkerhedsreserver

TOPJOB® S fleretages installationsrækkeklemmer byder på branchens højeste strømbærerkapacitet og består slagtest op til 500 g samt vibrationstest op til 20 g.

Kundeapplikationer

WAGOs TOPJOB® S installationsklemmer til DIN-skinne udgør et komplet klemmesystem, der dækker alle behov – fra forsyning til fordeling. Med deres brede udvalg af funktioner er de den ideelle interface til sikre, pålidelige og moderne bygningsinstallationer. Et perfekt eksempel: Joachim Herz Fondens hovedsæde i Hamborg.

Til de elektriske installationer i sine fordelingstavler benytter den anerkendte producent af præfabrikerede bindingsværkshuse, HUF HAUS, sammen med den eksklusive bygningsteknologileverandør jb electro, WAGOs fleretagers installationsklemmer med frakobling af neutrallederen.

Din kontaktperson hos WAGO Danmark

Additional service offerings: