WAGO 2773

PUSH WIRE® Inline fjedersamlemuffe

  • 5/24/2023
  • Reparerer du let ødelagte kabler eller forlænger du dem? PUSH WIRE® Inline samlemuffe i serie 2773 hjælper dig med at opnå en nem og hurtig reparation. Inline fjedersamlemuffen kan forbinde ledere fra 0,75 til 4 mm² på meget trang plads - uden brug af værktøj. Du skal blot afisolere lederen og skubbe den ind i muffen uden brug af værktøj - nemt, hurtigt og sikkert!

    Oversigt over applikationsmuligheder

    Tidsbesparende reparation af kabler

    På en hektisk dag på byggepladsen kan der hurtigt bores i et kabel. Det er ikke noget problem for serie 2773 PUSH WIRE® Inline samlemuffe. Det er den hurtige reparationsløsning til enhver situation.

    Reparation via krymperør

    Nem løsning: Klip kablet, og tilslut stikket. Skub til sidst det medfølgende krymperør over de reparerede ledere, og krymp det på. Nu er kablet sikkert tilsluttet.

    Plads nok i distributionsboksen

    Takket være det kompakte design med en længde på blot 29 mm kan PUSH WIRE® Inline samlemuffe tilsluttes til enhver samledåse. Nem reparation - selv de mindste steder.

    Forlæng blot lederne

    Er kablet for kort? PUSH WIRE® Inline samlemuffen kan nemt og hurtigt reparere det! Stikket sparer tid og gør det muligt at forlænge ledere fra 0,75 til 4 mm² uden brug af værktøj.

    MM-366994_Repair set_Series 2773_03-02_pef1_xx (1)_2000x1125.jpg

    Fås også som sæt - direkte til din værktøjskasse

    Førstehjælpskassen til hurtig kabelreparation!

    WAGO PUSH WIRE® Inline samlemuffe i serie 2773 er den hurtige reparationsløsning til enhver situation. Den kan forbinde ledere fra 0,75 til 4 mm² på meget trang plads - uden brug af værktøj. PUSH WIRE® Inline samlemuffe og krymperør er en uovertruffen duo i reparationssættet.

    Brug af samlemuffer i utilgængelige områder

    Moderne bygningsteknologi stiller store krav til elektriske forbindelser - særligt for bekvem betjening, sikkerhed, driftsikkerhed og fleksibilitet. Det giver ofte elektrikere udfordringer, når ledningerne er placeret på utilgængelige steder, såsom plan-monterede bokse. Regelmæssig kontrol, justeringer og endda reparationer er simpelthen ikke mulige.

    Derfor skal alt utilgængeligt sættes fast, og dermed gøres uadskilleligt. Tidligere var det kun tilladt at bruge lodde- og krympeforbindelser eller særlige muffe-forbindelser på disse utilgængelige områder, og installationen af dem er typisk kompliceret, fejlagtig og tidskrævende.

    Siden 2013 har DIN VDE 0100-520:2013-06 også muliggjort brug af tilslutningskomponenter testet iht. de relevante produktstandarder på områder, der ikke længere er tilgængelige for inspektion efter installation. Alle WAGO's fjedersamlemuffer er certificeret iht. denne produktstandard - herunder serie 2773 PUSH WIRE® Inline samlemuffer.

    Yderligere oplysninger

    Produktinformation

    Find mere information om PUSH WIRE® Inline samlemuffen, med alle relevante tekniske data og monteringsvejledning i prodkuktflyeren - download PDF

    MM-30813_3d_group_picture_spring-technology_2023_2000x2000.jpg

    10 fordele med Cage Clamp teknologien

    Find ud af her, hvilke fordele fjederklemmeteknologi kan tilbyde dig i din hverdag som elektriker.

    Additional service offerings: