Nyheder

Tilslutning af LED-lyskilder på bagsiden

Med WAGO's nye SMD-printklemmer i serie 2070 kan LED-lyskilder tilsluttes på bagsiden. Det nye design minimerer skyggedannelse for indbyggede LED'er og forenkler fortrådningen.

Lanceringen af WAGO's nye SMD-printklemmer i serie 2070 til entrådede og fleksible ledere fra 0,2 til 0,75 mm2 gør det nemt at tilslutte LED-lyskilder på bagsiden.

Det nye design gør WAGO's SMD-printklemmer i serie 2070 ideelle til lineære LED-lyskilder og armaturer med meget flad konstruktion.

Nem at bruge

Den gennemprøvede CAGE CLAMP®-tilslutning gør det muligt at tilslutte entrådede ledere ved blot at skubbe dem ind. Et betjeningsværktøj gør det let at åbne klemmen og tilslutte fleksible ledere og demontere alle slags ledere.

Valgfri varianter i serie 2070 er udstyret med et cover, der skjuler klemmepunkterne fra forsiden af modulet og danner et ensartet, hvidt hus. Coveret har også en midterkontaktflade til automatisk pick and place-kompatibilitet.

Få overblikket her:

  • Fortrådning på bagsiden af LED-lyskilden forenkler fremstillingen af armaturer

  • Push-in CAGE CLAMP® til let push in-tilslutning af entrådede ledere

  • Betjeningsværktøj forenkler isætning/demontering af alle slags ledere ved hjælp af betjeningsåbning

  • Understøtter både manuelle og automatiserede fortrådningssystemer

  • Midterkontaktflade til pick and place-kompatibilitet

  • Valgfri fabriksopmærkning af klemmepunktet er med til at forhindre fortrådningsfejl

  • Store fri- og krybestrømsafstande til brug op til 500 V iht. EN 60598-1

WAGO's produktrådgivning: Vi besvarer gerne dine spørgsmål.

Additional service offerings: