Gøre elektroniske enheder og lys klar til stikbar installation
De ekstremt lave stikforbindelser har en nominel strøm på 16 A og en polafstand på 4,4 mm, og de kan fås til mærkespændinger op til 250 V og 400 V. Der er både lige og vinklede udgaver af han- og hunstikkene, hvilket åbner for nye muligheder for at levere en lang række alsidige funktioner som stikbare løsninger i bygninger.
Endnu mere imponerende ved de nye WINSTA®MINI-moduler er den indbyggede sikkerhed, der sikres ved hjælp af 3 mekaniske kodningsmuligheder. A-kodede stikforbindelser i sort og hvid er perfekte til 230 V-systemer. Kodning B (grå, lysegrå og lyserød) til brugertilpassede polopmærkninger kan printes på fabrikken for at dække kundens behov. I-kodede stikforbindelser i blå er beregnet til lysdæmpning (f.eks. DALI-belysning).