Den letteste måde at gøre printkort stikbare på
picoMAX® eCOM er den endnu mere økonomiske og kompakte udgave uden pin-hus til stikbare printapplikationer. Med rastemål på 3,5, 5,0 og 7,5 mm er dette system af stikbare hunstik til direkte printlodning klar til dine billige applikationer.
Fordele:
Universel tilslutning for alle ledertyper
Push in-CAGE CLAMP®-tilslutning af entrådede ledere og fleksible ledere med terminalrør
Fås som lige og vinklede printklemmer
Fås til ledere fra 0,2 til 1,5 mm2 (3,5-variant) samt 0,2 til 2,5 mm2 (5,0-, 7,5-variant)
Forindsatte loddestifter muliggør direkte lodning af hele printstikket
Kan fjernes fra kredsløbstavlen under vedligeholdelse som en stikforbindelse
Printstik i forskellige længder kan samles side om side uden poltab, hvilket maksimerer pladsbesparelsen på printet