Ny controller-familie med Linux®
WAGO's controllere er fuldt udstyrede, kraftige Linux®-maskiner. WAGO tilbyder en omfattende Software Development Kit (SDK) med mange værktøjer og flere IEC-biblioteker, der kan integrere over 500 forskellige I/O-moduler. Derudover gør pris/ydelsesforholdet for Linux®-controllerne dem til et overbevisende valg. Embedded Linux er baseret på en RT-Preempt realtidskernel, der har en realtidspatch.
Basisbilledet for alle controllere med Linux®-operativsystem kan udvides individuelt med open source-pakker. På den måde kan man bruge adskillige runtime-miljøer, såsom PHP og Python. En anden fordel ved Linux®-baserede controllere er integrationen af eksterne CODESYS-biblioteker, som skrives i C-kode til hurtig udvidelse af PLC-funktioner. Alternativt kan runtime-miljøet også oprettes helt med sine egne "C/C++"-programmer, hvilket giver adgang til både den interne bus samt til MODBUS, CAN og PROFIBUS.