Emner

EnOcean - batterifri radioteknologi til bygninger

EnOcean leverer den største bekvemmelighed sammen med lavt energiforbrug. Let at styre f.eks. lys og afskærmning trådløst med EnOcean radiomoduler - til teknisk og æstetisk innovative koncepter inden for bygningsautomation.

EnOcean helt enkelt

Radioswitches og -sensorer baseret på EnOcean-teknologi høster omgivende energi til deres strømforsyning, f.eks. switches fra aktiveringskraften eller sensorer fra lysenergien. Dette opnås ved hjælp af den såkaldte "energihøst", der genererer energiniveuaer på op til 50 µW - nok til at transmittere radionsignaler op til 300 m i det fri (30 m i bygninger). EnOcean kommunikerer via gateways med alle tilgængelige bussystemer (f.eks. KNX eller BACnet) i bygningen. Hver sender har en unik adresse og kommunikerer med en modtagerenhed. Trods den begrænsede tilgængelige energi kan denne yderst energieffektive elektronik transmittere signalet adskillige gange, hvorved der garanteres en høj transmissionssikkerhed.

Ingen boring: Brug EnOcean til bygningsautomation

En kæmpe EnOcean-fordel er muligheden for at montere switches og sensorer ved hjælp af EnOcean på vægge eller glasoverflader i hele bygningen uden at bore huller. EnOcean er særligt egnet til renoveringer, hvor det er svært eller umuligt at føre kabler. Derudover kan udseendet eller materialet (f.eks. glasvægge) også gøre EnOcean-teknologi ideel.

enocean.jpg

WAGO og EnOcean-fordele:

EnOcean er en teknologi med mange fordele - særligt i kombination med andre bussystemer (f.eks. DALI eller SMI). Ydermere omfatter WAGO's produktsortiment interfaces til alle relevante undersystemer. De kan kombineres med WAGO-controllere efter behov til en overordnet løsning. EnOcean bruges f.eks. i kombination med WAGO's flexROOM® og lysstyringsløsninger.

EnOcean Products from WAGO

Du er altid velkommen til at kontakte os

Additional service offerings: