building_raum_raumautomation_istock_000053954758_2000x2000.jpg

Lettere automation med flexROOM®

flexROOM®, den alsidige løsning til bygningsautomation leverer belysning, solafskærmning og temperaturstyring – uden programmering.

Dine fordele:

  • Let konfiguration – ikke programmering

  • Fleksibel tilpasning til individuelle applikationskrav

  • Sikker konfiguration via HTTPS og SFTP

  • Moderne web-visualisering baseret på HTML5

  • Minimeret energiforbrug til belysning, afskærmning, opvarmning og afkøling af bygninger

  • Fordelingsklemmeløsning: Sikker og bekvem stikbar WINSTA®-tilslutningsteknologi

  • Lev op til alle installations- og driftstandarder for energieffektivitet og funktionalitet (f.eks.DGNB, LEED)

Løsningen til integreret rumautomation

WAGO's brugervenlige rumautomationsløsninger gør, at kontorer og hele etager til enhver tid kan omarrangeres. flexROOM®-controlleren med for-konfigureret softwareapplikation maksimerer potentielle energibesparelser og bekvemmeligheden.

Energieffektivitet

Planlægning, idriftsættelse og bygningsdrift skal udvise maksimal effektivitet og en høj grad af tilpasningsevne. Derfor blev flexROOM® specielt udviklet til projekter med et stort antal identiske rum, såsom kontorer og administrationsbygninger samt skoler.

Belysning

flexROOM® opsætter flotte lysscenarier – fra simpel tænd/sluk og lysdæmpning til skræddersyede og dagslysafhængige lysstyringer.
I rum med dagslys, som ikke altid behøver fuld belysning: flexROOM® bruger på intelligent vis konstant kunstig belysning til at udligne forskellen mellem det krævede lysstyrkeniveau og det aktuelle dagslys. Takket være en lyssensor forbliver belysningsniveauet det samme. Når det bliver mørkere udenfor, øger lysstyringssystemet automatisk det kunstige lys og omvendt.

Solafskærmning

Moderne arkitektur i nye bygninger hviler i stigende grad på glasflader. På den ene side lader glas en masse sollys gå igennem til indendørsområderne, mens det forbedrer folks velbefindende indenfor og nedsætter interferens såsom som reflektion. På den anden side medfører høj lysgennemgang overophedning af rummene – særligt om sommeren. De høje temperaturer og det direkte sollys påvirker ikke kun folk indenfor, men også planter og møbler. Med flexROOM® reducerer du energiomkostningerne til opvarmning, nedkøling og kunstig belysning. Et automatiseret solafskærmningssystem med sæson-afskærmning for solen bidrager også til klimabeskyttelse og minimerer brugen af fossile brændstoffer.

Opvarmning og afkøling

flexROOM® omfatter alle afgørende funktioner fra indstilling af udgangspunkt til styring af opvarmnings-/nedkølingsventil. Udgangspunktet kan ændres ud fra dem, der befinder sig i rummet. Et rums temperatur sænkes, når rummet forlades, eller der åbnes et vindue. Energiforbruget ved tomme rum minimeres.

Vores koncept

controller_flexROOM_A_2000x2000px.jpg

Perfekt kombination af hardware og software

Når PFC200-controlleren kombineres med DALI-mastermodulet, tilbydes der med flexROOM®-løsningen avanceret, fremtidssikret hardware i WAGO's sædvanlige høje kvalitet.

controller_HTML_2000x2000px.jpg

Konfiguration – Ikke programmering

Hvert flexROOM® har et webinterface til konfiguration. Både driftsteknikeren og slutbrugeren kan konfigurere styringerne til hvert rum via webbrowser, uanset brugerens placering eller den anvendte undercentral.

controller_flexROOM_Zeichnung_2000x2000px.jpg

Yderligere funktioner:

Ud over rumopdelingerne kan særlige områder, såsom trappeopgange, gange og toiletter automatiseres med specialdesignede flexROOM®-versioner.

Inspiration til dig

Oplev flexROOM® i videoen.

Kort introduktion: Alt, der er værd at vide om rumautomation med flexROOM® og dens applikationsområder.

Software til applikationscontroller flexROOM®

For at kunne udnytte applikationscontrolleren fuldt ud, skal du bruge flexROOM®-softwaren. Softwaren er tilgængelig efter registrering. Når du registrerer dig, gør den seneste version af softwaren tilgængelig for dig via e-mail, og vi kan til enhver tid hjælpe dig med spørgsmål.

Du er altid velkommen til at kontakte os

Mer informasjon: